IBM 45W2411 kompatibler SFP+-Transceiver unterstützt bis zu 400 m Verbindungslänge über OM4 MMF (300 m über OM3 MMF) über einen LC-Duplex-Anschluss. Dieser Transceiver ist mit den Standards SFF-8431, SFF-8432 und IEEE 802.3ae konform. Die digitale Diagnoseüberwachung ist über eine serielle 2-Draht-Schnittstelle verfügbar, wie in SFF-8472 spezifiziert. Mit seinem geringen Stromverbrauch und seiner hohen Geschwindigkeit ist dieser 10G SFP+ Transceiver ideal für Rechenzentren, Verkabelungsschränke in Unternehmen, Transportanwendungen von Dienstanbietern, Funk- und Basisbandeinheiten usw.
![IBM 45W2411 kompatibles SFP+ 10GBASE-SR 850 nm 300 m Duplex LC/UPC MMF DOM optisches Transceiver-Modul Dieses Bild handelt von SFP-10GSR-85.](https://resource.fs.com/mall/products/550x550/15134.main.jpg)
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
![IBM 45W2411 kompatibles SFP+ 10GBASE-SR 850 nm 300 m Duplex LC/UPC MMF DOM optisches Transceiver-Modul Dieses Bild handelt von SFP-10GSR-85.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/15134.main.jpg)
![IBM 45W2411 kompatibles SFP+ 10GBASE-SR 850 nm 300 m Duplex LC/UPC MMF DOM optisches Transceiver-Modul Dieses Bild handelt von SFP-10GSR-85.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/15134.B.jpg)
![IBM 45W2411 kompatibles SFP+ 10GBASE-SR 850 nm 300 m Duplex LC/UPC MMF DOM optisches Transceiver-Modul Dieses Bild handelt von SFP-10GSR-85.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/15134.C.jpg)
![IBM 45W2411 kompatibles SFP+ 10GBASE-SR 850 nm 300 m Duplex LC/UPC MMF DOM optisches Transceiver-Modul Dieses Bild handelt von SFP-10GSR-85.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/15134.D.jpg)
![IBM 45W2411 kompatibles SFP+ 10GBASE-SR 850 nm 300 m Duplex LC/UPC MMF DOM optisches Transceiver-Modul Dieses Bild handelt von SFP-10GSR-85.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/15134.E.jpg)
![IBM 45W2411 kompatibles SFP+ 10GBASE-SR 850 nm 300 m Duplex LC/UPC MMF DOM optisches Transceiver-Modul Dieses Bild handelt von SFP-10GSR-85.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/15134.F.jpg)
IBM 45W2411 kompatibles SFP+ 10GBASE-SR 850 nm 300 m Duplex LC/UPC MMF DOM optisches Transceiver-Modul
IBM 45W2411 kompatibles 10GBASE-SR SFP+ Transceiver Modul (MMF, 850 nm, 300 m, LC, DOM)
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
Durch das TO-Can-Gehäusedesign verfügt der Transceiver über eine hohe Zuverlässigkeit, Luftdichtheit und Wärmeableitungsleistung, ideal für Telekommunikations- und Rechenzentrumsanwendungen.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230626144118v8hjmg.jpg)
Der Transceiver kann durch FS BOX neu konfiguriert werden, um mit verschiedenen Marken zu arbeiten und bietet flexible und anpassbare Konnektivitätsoptionen für verschiedene Netzwerkumgebungen.
Datenrate (maximal) | 10 Gbit/s | 10 Gbit/s | 10 Gbit/s | 10 Gbit/s |
Wellenlänge | 850 nm | 1310 nm | 1310 nm | 1310 nm |
Kabelentfernung (max.) | 300 m@OM3 400 m@OM4 | 220 m@OM3 300 m@SMF | 2 km@SMF | 10 km@SMF |
Kabeltyp | MMF | MMF/SMF | SMF | SMF |
Sendeleistung | -7,3~-1 dBm | -6,5~-0,5 dBm | -8,2~0,5 dBm | -8,2~0,5 dBm |
Empfängerempfindlichkeit | <-11,1 dBm | < -8,4 dBm | <-12,6 dBm | <-14,4 dBm |
Stromverbrauch | ≤1 W | ≤1 W | ≤1 W | ≤1 W |
S***t
Germany
Vielen Dank dafür.
K***r
Germany