Das mit Juniper Networks kompatible 100G QSFP 28 auf 4x25G SFP28 Direct Attach Kabel wird über aktives Kupfer betrieben, was eine längere Übertragungsdistanz und Platzersparnis ermöglicht. Dieses Breakoutkabel entspricht den Standards SFF-8679, SFF-8472, SFF-8402, SFF-8665, QSFP 28 MSA und SFP28 MSA.
Es eignet sich für sehr kurze Entfernungen und bietet eine äußerst kosteneffiziente Ethernet-Lösung für die Verbindung zwischen Geräten mit 100G-QSFP 28-Ports und 25G-SFP28-Ports in Rechenzentren, High Performance Computing (HPC) und Switches/Routern/Server, innerhalb von Lagerracks und zwischen mehreren Racks.
![Juniper Networks kompatibles 100G QSFP28 auf 4x25G SFP28 aktives Direct Attach Kupfer Breakoutkabel (DAC), 7m (23ft) Dieses Bild handelt von QSFP-100G-4SAC07.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20220706150128bfzdtg.jpg)
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
![Juniper Networks kompatibles 100G QSFP28 auf 4x25G SFP28 aktives Direct Attach Kupfer Breakoutkabel (DAC), 7m (23ft) Dieses Bild handelt von QSFP-100G-4SAC07.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220706150128bfzdtg.jpg)
![Juniper Networks kompatibles 100G QSFP28 auf 4x25G SFP28 aktives Direct Attach Kupfer Breakoutkabel (DAC), 7m (23ft) Dieses Bild handelt von QSFP-100G-4SAC07.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220706150128s3vb37.jpg)
![Juniper Networks kompatibles 100G QSFP28 auf 4x25G SFP28 aktives Direct Attach Kupfer Breakoutkabel (DAC), 7m (23ft) Dieses Bild handelt von QSFP-100G-4SAC07.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220706150128aps0me.jpg)
![Juniper Networks kompatibles 100G QSFP28 auf 4x25G SFP28 aktives Direct Attach Kupfer Breakoutkabel (DAC), 7m (23ft) Dieses Bild handelt von QSFP-100G-4SAC07.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220706150128n71g0y.jpg)
![Juniper Networks kompatibles 100G QSFP28 auf 4x25G SFP28 aktives Direct Attach Kupfer Breakoutkabel (DAC), 7m (23ft) Dieses Bild handelt von QSFP-100G-4SAC07.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202207061501285gnlkq.jpg)
Juniper Networks kompatibles 100G QSFP28 auf 4x25G SFP28 aktives Direct Attach Kupfer Breakoutkabel (DAC), 7m (23ft)
Juniper Networks kompatibles 100G QSFP 28 auf 4x25G SFP28 DAC Kabel (7 -Meter, aktiv, QSFP 28 auf SFP28, 26AWG)
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230721150735hz9tst.jpg)
FS bietet die Möglichkeit, die voreingestellte Kompatibilität jedes Anschlusses des DAC-Kabels online mit FS BOX zu konfigurieren, um Cisco mit Arista, Dell mit Juniper und beliebige andere Konfigurationsmischungen zu verbinden.
Dieses Kabel bietet vielseitige und anpassbare Einsatzoptionen und unterstützt eine Kapazität von 100 G. Es kann problemlos an eine Vielzahl von Geräten in Ihrem Netzwerk angeschlossen werden.
Cable Type | Active Direct Attach Copper | Passive Direct Attach Copper | Passive Direct Attach Copper | Active Optical Cable | Active Optical Cable |
Data Rate | 100G to 4x25G | 100G to 2x50G | 100G to 4x25G | 100G to 2x50G | 100G to 4x25G |
Connector Type | QSFP28 to SFP28 | QSFP28 to QSFP28 | QSFP28 to SFP28 | QSFP28 to QSFP28 | QSFP28 to SFP28 |
Power Consumption | <1.8W | <0.5W | <0.5W | <1.65W | <3.5W |
Cable Length | 1-9m (3ft-29ft) | 0.5-5m (2ft-16ft) | 0.5-5m (2ft-16ft) | 1-100m (3ft-328ft) | 1-50m (3ft-164ft) |
Wire AWG | 26-30AWG | 26-30AWG | 26-30AWG | — | — |
Minimum Bend Radius | 33-44.5mm | 26-34mm | 25-30mm | 30mm | 7.5mm |
Media | Copper | Copper | Copper | Optic Fiber | Optic Fiber |
Jacket Material | PVC (OFNR) | PVC (OFNR) | PVC (OFNR) | OFNP | OFNP |
A***l
Australia
C***s
United Kingdom
T***r
United States