The 400G QSFP-DD to 4 QSFP56 Active Optical Breakout Cables are designed for use in 400 Gigabit Ethernet links over OM3 multimode fibers, each operating at data rates of up to 53.125G bps per channel by PAM4 modulation. This breakout cable is compliant with IEEE 802.3cd, OIF-CEI, QSFP-DD MSA, QSFP-DD-CMIS, IEEE 802.3bs Annex120E SFF-8024, SFF-8679, SFF-8665 standards.
![10m (33ft) FS for Mellanox Compatible 400G QSFP-DD to 4x100G QSFP56 Active Optical Breakout Cable Dieses Bild handelt von 3.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20240521180458xs3iin.png)
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
![10m (33ft) FS for Mellanox Compatible 400G QSFP-DD to 4x100G QSFP56 Active Optical Breakout Cable Dieses Bild handelt von 3.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240521180458xs3iin.png)
![10m (33ft) FS for Mellanox Compatible 400G QSFP-DD to 4x100G QSFP56 Active Optical Breakout Cable Dieses Bild handelt von 3.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202405211804529mpf3e.png)
![10m (33ft) FS for Mellanox Compatible 400G QSFP-DD to 4x100G QSFP56 Active Optical Breakout Cable Dieses Bild handelt von 3.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240521180452l542ag.png)
![10m (33ft) FS for Mellanox Compatible 400G QSFP-DD to 4x100G QSFP56 Active Optical Breakout Cable Dieses Bild handelt von 3.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240521180458cseudv.png)
![10m (33ft) FS for Mellanox Compatible 400G QSFP-DD to 4x100G QSFP56 Active Optical Breakout Cable Dieses Bild handelt von 3.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202405211804524493b9.png)
![10m (33ft) FS for Mellanox Compatible 400G QSFP-DD to 4x100G QSFP56 Active Optical Breakout Cable Dieses Bild handelt von 3.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240521180452g8a3hv.png)
![10m (33ft) FS for Mellanox Compatible 400G QSFP-DD to 4x100G QSFP56 Active Optical Breakout Cable Dieses Bild handelt von 3.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240521180452n7xquq.png)
10m (33ft) FS for Mellanox Compatible 400G QSFP-DD to 4x100G QSFP56 Active Optical Breakout Cable
Bestseller #150605
Bestseller #150605
1.807,61 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: QDD-400G-4QAO10
45 verkauft
2 Bewertungen
1 Frage
Länge:
Vorbestellung, Versand bis 19.August2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
FS for Mellanox Compatible 400G QSFP-DD AOC (10-meter,QSFP-DD to 4x QSFP56)
Spezifikationen
Artikelnummer
QDD-4Q56AO10
Herstellername
FS
Formfaktor
QSFP-DD to QSFP56
Max. Datenrate
400G bps
Kabellänge
10m (33 ft)
Kabeltyp
OM3
Wavelength
850nm
Minimum Bend Radius
30mm
Transmitter Type
VSCEL
Receiver Type
PIN
Power Consumption
400G <10W
100G<3W
100G<3W
Jacket Material
LSZH
CDR (Clock and Data Recovery)
TX & RX Built-in CDR
Modulation Format
4x 100G-PAM4
DDM/DOM
Supported
Commercial Temperature Range
0 to 70°C (32 to 158°F)
Protocols
IEEE 802.3cd, OIF-CEI-04.0, QSFP-DD MSA, QSFP-DD-CMIS-Rev4.0, SFF-8024, IEEE 802.3bs Annex120E
Host FEC
Pre-FEC BER 2.4E-4
Application
400G Ethernet
Garantie
5 Jahre
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/+ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
Optical Transceivers Testing Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Anwendungslösung
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20221006122258ga95ba.jpg)
Merkmale
In Host-Geräten auf nachgewiesene Interoperabilität getestet
Jede Einheit wird in der Ziel-Switch-Umgebung qualitätsgeprü ft, um einen einwandfreien Betrieb zu gewährleisten.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202310251658219fzmgb.jpg)
Unterstützung der Echtzeitkonfiguration mit FS Box
Dieses AOC-Kabel kann Echtzeit-Kompatibilitätsanforderungen erfüllen und Firmware (Teilenummer, Seriennummer usw.) mit FS Box aktualisieren, wodurch es mit den Upgrade-Switches kompatibel ist.
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
5
Sterne
4
Sterne
3
Sterne
2
Sterne
1
Stern
2
0
0
0
0
N***h
France
07.06.2023
Yeah, it's all good, you guys moved very quick. Thanks a lot!
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0D***n
France
06.06.2023
A little pricey but it does what it needs to do. Speeds are great and it works with network switches in our data room. And quality is up there with the best DAC cables, and I have no questions this cable will last for a very long time.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen