Der NETGEAR kompatible SFP+ Transceiver unterstützt bis zu 40km Linklänge über OS2 SMF durch eine LC simplex Schnittstelle. Dieser Transceiver ist konform mit den Standards IEEE 802.3ae, SFP+ MSA, SFF-8472, SFF-8431 und SFF-8432. Die integrierte digitale Diagnoseüberwachung (DDM) ermöglicht den Zugriff auf Echtzeit-Betriebsparameter.
SFP-10G-BX40-I ist für den industriellen Betriebstemperaturbereich ausgelegt und kann in rauen Industrieumgebungen eingesetzt werden. Er eignet sich für 10G Ethernet, OBSAI, CPRI und Datenzentrumsanwendungen.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
NETGEAR-kompatibles SFP+ 10GBASE BiDi 1270nm-TX/1330nm-RX 40km DOM Simplex LC/UPC SMF Optisches Transceiver-Modul (Industrie)
#150075
#150075
70,21 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: SFP-10G-BX40-I
153 verkauft
9 Bewertungen
4 Fragen
Transceivertyp:
34 Stk. im DE-Lager, Zustellung ca. am 18. September. 2024
83 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 2. Oktober. 2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express® für Bestellung ab 79,00 €
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
NETGEAR Kompatibles 10GBASE-BX SFP+ Transceiver Modul (SMF, 1270 nm-TX/1330 nm-RX, 40km, LC, DOM)
Spezifikationen
Teilenummer
SFP-10G-BX40-I
Hersteller
FS
Formfaktor
SFP+
Max. Datenrate
10.3 Gbps
Wellenlänge
1270 nm-TX/1330 nm-RX
Max. Kabeldistanz
40 km
Schnittstelle
Simplex LC
Medien
SMF
Sendertyp
DFB
Empfängertyp
PIN
Sendeleistung
1~5 dbm
Empfängerempfindlichkeit
<-15 dbm
Stromverbrauch
16dB
Empfängerüberlastung
0,5 dbm
Stromverbrauch
≤1 W
Extinktionsverhältnis
>3,5 db
DDM/DOM
Unterstützt Industrieller Temperaturbereich
-40 bis 85 °C (-40 bis 185°F)
Protokolle
IEEE 802.3ae, SFP+ MSA, SFF-8472, SFF-8431, SFF-8432, CPRI, OBSAI
Garantie
5 Jahre
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Test von optischen Transceivern Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Merkmale
10G Konnektivität für Rechenzentren
Der SFP+-Transceiver ist mit 1 W Stromverbrauch, hoher Dichte und hoher Geschwindigkeit ausgestattet und bietet eine beliebte Möglichkeit, schnell auf 10G-Übertragung umzusteigen.
Getestet in Host-Geräten für nachgewiesene Interoperabilität
Jedes Gerät wird auf Kompatibilität in der angestrebten Switch-Umgebung getestet, was einen einwandfreien Betrieb garantiert.
Umfassende Tests erhöhen die Zuverlässigkeit
Qualifiziert durch einen strengen Prozess mit fortschrittlichen Geräten, um sicherzustellen, dass Sie hochwertige und zuverlässige Optiken erhalten.
Optischer Spektraltest
Kein Paketverlust & CRC
Augenmustertest
Maske Rand >20%
Test der Bitfehlerrate
BER 1E-12
Temperaturtest
-40~85 °C
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Alle (4)Application (1)Product Comparison (1)
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
5
Sterne
4
Sterne
3
Sterne
2
Sterne
1
Stern
9
0
0
0
0
B***t
Spain
10.03.2024
A worthwhile investment, I received the product and tested it on my device, all my previous worries were immediately dispelled, this SFP+ transceiver fully compatible with my dell and Brocade Vendors by configuring FSBOX.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0D***e
France
31.01.2024
I bought two 10G BIDI optical modules for testing, and I am very satisfied with the test results. The sales person recommended me the correct compatible and everything worked as expected. I will be buying some 20km and 40km modules next, will need more later.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0L***e
France
29.01.2024
We had a duplex 10G cross-connect with a provider that we were able to slit into two 10G links to double our bandwidth using these bidirectional optics.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen