Der 100GBASE-4W40 QSFP28-Transceiver ist für den Einsatz in 100GBASE-Ethernet-Durchsatz von bis zu 40 km über LC-Duplex-SMF mit einer Wellenlänge von 1310 nm ausgelegt. Für die volle Reichweite von 40 km ist die Verwendung von FEC auf der Host-Plattform erforderlich. Ohne FEC beträgt die Reichweite 30 km.
Dieser Transceiver wurde für Außenanlagenanwendungen mit einem erweiterten Temperaturbereich (-20 bis 85 °C) entwickelt und entspricht den Standards SFF-8636 und 4WDM MSA. Die integrierte digitale Diagnoseüberwachung (DDM) ermöglicht den Zugriff auf Betriebsparameter in Echtzeit. Mit diesen Funktionen ist dieser einfach zu installierende, Hot-Swap-fähige Transceiver für Rechenzentrumsanwendungen geeignet.
Hinweis: Die FS-Teilenummer wurde von Q28-ER4L-100G-X in QSFP-4W40-100G-E geändert., das Produkt ist jedoch dasselbe. Nur die FS-Teilenummer wurde geändert.