FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR
Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)

Deutschland

 Dieses Bild handelt von QSFP-4W40-100G-E.
 Dieses Bild handelt von QSFP-4W40-100G-E.
 Dieses Bild handelt von QSFP-4W40-100G-E.
 Dieses Bild handelt von QSFP-4W40-100G-E.
 Dieses Bild handelt von QSFP-4W40-100G-E.
 Dieses Bild handelt von QSFP-4W40-100G-E.
 Dieses Bild handelt von QSFP-4W40-100G-E.
 Dieses Bild handelt von QSFP-4W40-100G-E.
 Dieses Bild handelt von QSFP-4W40-100G-E.
 Dieses Bild handelt von QSFP-4W40-100G-E.

QSFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - Juniper Networks QSFP-100G-ER4L-X Kompatibel 100GBASE-ER4L QSFP28 1310nm 40km Erweiterter Temperaturbreiche DOM Duplex LC SMF

#147419
#147419

Semtech Lumentum EML BOX ≤5.5W Duplex LC SMF Extended

3.233,23 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: QSFP-4W40-100G-E
57 verkauft
6 Bewertungen
4 Fragen
12 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 12.August2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
Produkte und Projektanfrage
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch

Juniper Networks QSFP-100G-4WDM40 kompatibles 100GBASE-4W40 QSFP28 Transceiver-Modul (SMF, 1310 nm, 40 km, LC, Extended Temp, DOM)

Der QSFP-100G-4WDM40-kompatible QSFP28-Transceiver von Juniper Networks ist für den Einsatz im 100GBASE-Ethernet-Durchsatz von bis zu 40 km über LC-Duplex-SMF mit einer Wellenlänge von 1310 nm konzipiert. Für eine volle Reichweite von 40 km ist der Einsatz von FEC auf der Host-Plattform erforderlich. Ohne FEC beträgt die Reichweite 30 km

Dieser Transceiver wurde für Anwendungen außerhalb von Anlagen mit einem erweiterten Temperaturbereich (-20 bis 85 °C) entwickelt und entspricht den Standards SFF-8636 und 4WDM MSA. Die integrierte digitale Diagnoseüberwachung (DDM) ermöglicht den Zugriff auf Echtzeit-Betriebsparameter. Mit diesen Funktionen eignet sich dieser einfach zu installierende, im laufenden Betrieb austauschbare Transceiver für Anwendungen in Rechenzentren.

Spezifikationen
Teilenummer
QSFP-100G-4WDM40
Name des Anbieters
FS
Formfaktor
QSFP28
Max. Datenrate
103,125 Gbit/s (4 x 25,78 Gbit/s)
Wellenlängen
1310 nm. 1294,53–1296,59 nm)
L1 1300,05 nm (1299,02–1301,09 nm)
L2 1304,58 nm (1303,54–1305,63 nm)
L3 1309,14 nm (1308,09–1310,19 nm)] ]
Maximale Kabelentfernung
40 km
Anschluss
Duplex LC
Medien
SMF
Sendertyp
EML
Empfängertyp
APD
TX-Leistung
-2,5 ~ 6,5 dBm
RX-Leistung
-20,5 ~ -3,5 dBm
Leistungsbudget
18 dB
Extinktionsverhältnis
> 4,5 dB
Stromverbrauch
≤ 5,5 W
Modulation
4 x 25 G NRZ
DDM/DOM
Unterstützt
Erweiterter Temperaturbereich
-20 bis 85 °C (-4 bis 185 °F)
Kerngröße< br/>
9um/125um
Verpackungstechnologie
BOX-Verpackung
Protokolle
SFF-8636, 4WDM MSA
Garantie
5 Jahre

Qualitätsprüfprogramm

Werfen Sie einen Blick auf unser Testprogramm, um die zuverlässigen und leistungsstarken optischen Transceiver zu erhalten.

Qualitätsprüfprogramm

Test von optischen Transceivern Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Merkmale
100G-Konnektivität für Rechenzentren

Der QSFP28-Transceiver zeichnet sich durch 5.5W geringen Stromverbrauch, hohe Dichte und hohe Geschwindigkeit aus und bietet eine beliebte Möglichkeit, schnell auf eine 100G-Übertragung umzusteigen.

Umfassende Tests erhöhen die Zuverlässigkeit
Qualifiziert durch einen strengen Prozess mit fortschrittlichen Geräten, um sicherzustellen, dass Sie hochwertige und zuverlässige Optiken erhalten.
Optischer Spektraltest
Kein Paketverlust & CRC
Augenmustertest
Maske Augendiagrammrand>20%
Bitfehlerrate Test
BER 1E-12
Temperaturtest
0-70°C
Mittenwellenlänge
1310nm
1310nm
1310nm
1310nm
Stecker
Duplex LC
Duplex LC
Duplex LC
Duplex LC
Kabelentfernung (max.)
40km
40km
40km
40km
Kabeltyp
SMF
SMF
SMF
SMF
Modulation
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
Sendertyp
EML
EML
EML
4x LAN WDM DML TOSA
Verpackungstechnik
BOX-Verpackung
BOX-Verpackung
BOX-Verpackung
BOX-Verpackung
Chip
Semtech-Chip
Semtech-Chip
Semtech-Chip
Semtech-Chip
Temperaturbereich
-20 bis 85°C (EXT)
0 bis 70°C
-40 bis 85°C (IND)
0 bis 70°C
Anwendung
Rechenzentrum
100GBASE Ethernet
Rechenzentrum
100GBASE Ethernet
Rechenzentrum
100GBASE Ethernet
Rechenzentrum
100GBASE Ethernet
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Alle (4)Compatibility (3)Other Compatibility (1)Product Recommendation (1)Product Test (1)
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
5.0
5 Sterne
4 Sterne
3 Sterne
2 Sterne
1 Stern
6
0
0
0
0

C***r

United States

24.04.2023
5.0
The modules are working fantastic, as expected.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0

J***t

Senegal

07.04.2023
5.0
We ordered two for our 28km transmission, and hoped to receive them as soon as possible. The sales kindly arranged the shipping quickly and informed us of the logistics. The products arrived faster than we expected and ran well on our Cisco switches.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0

B***a

Netherlands

01.04.2023
5.0
With the DOM feature, it is easy for us to troubleshoot the failure of the link, which offers us a lot of convenience. Nice feature.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0
Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen