FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR
Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)

Deutschland

 Dieses Bild handelt von QSFP-4W40-100G-E.
 Dieses Bild handelt von QSFP-4W40-100G-E.
 Dieses Bild handelt von QSFP-4W40-100G-E.
 Dieses Bild handelt von QSFP-4W40-100G-E.
 Dieses Bild handelt von QSFP-4W40-100G-E.
 Dieses Bild handelt von QSFP-4W40-100G-E.
 Dieses Bild handelt von QSFP-4W40-100G-E.
 Dieses Bild handelt von QSFP-4W40-100G-E.
 Dieses Bild handelt von QSFP-4W40-100G-E.
 Dieses Bild handelt von QSFP-4W40-100G-E.

QSFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - Arista Networks Kompatibel 100GBASE-ER4L QSFP28 1310nm 40km Erweiterter Temperaturbreiche DOM Duplex LC SMF

#147418
#147418

Semtech Lumentum EML BOX ≤5.5W Duplex LC SMF Extended

3.233,23 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: QSFP-4W40-100G-E
10 verkauft
6 Bewertungen
3 Fragen
5 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 9.September2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
Produkte und Projektanfrage
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch

Arista Networks-kompatibles 100GBASE-4W40 QSFP28-Transceivermodul (SMF, 1310 nm, 40 km, LC, erweiterte Temperatur, DOM)

Der Arista Networks-kompatible 100GBASE-4W40 QSFP28-Transceiver ist für den Einsatz in 100GBASE-Ethernet-Durchsatz bis zu 40 km über LC-Duplex-SMF mit einer Wellenlänge von 1310 nm ausgelegt. Für die volle Reichweite von 40 km ist die Verwendung von FEC auf der Host-Plattform erforderlich. Ohne FEC beträgt die Reichweite 30 km.

Dieser Transceiver wurde für Außenanlagenanwendungen mit einem erweiterten Temperaturbereich (-20 bis 85 °C) entwickelt und entspricht den Standards SFF-8636 und 4WDM MSA. Die integrierte digitale Diagnoseüberwachung (DDM) ermöglicht den Zugriff auf Betriebsparameter in Echtzeit. Mit diesen Funktionen ist dieser einfach zu installierende, Hot-Swap-fähige Transceiver für Rechenzentrumsanwendungen geeignet.
HINWEIS: Die FS-Teilenummer wurde von Q28-ER4L-100G-X in QSFP-4W40-100G-E geändert., das Produkt ist jedoch dasselbe. Nur die FS-Teilenummer wurde geändert.

Spezifikationen
Teilenummer
QSFP-4W40-100G-E
Hersteller
FS
Formfaktor
QSFP28
Max. Datenrate
103.125Gbps (4x 25.78Gbps)
Wellenlänge
1310nm
Max. Kabeldistanz
40km
Schnittstelle
Duplex LC
Medien
SMF
Sendertyp
EML
Empfängertyp
APD
TX Power
-2.5~6.5dBm
Empfängerempfindlichkeit
<-20.5dBm
Stromverbrauch
18dB
Empfängerüberlastung
-3.5dBm
Stromverbruach
≤5.5W
Extinktionsverhältnis
>4.5dB
DDM/DOM
Unterstützt
Erweiterter Temperaturbereich
-20 bis 85°C (-4 bis 185°F)
CDR (Clock- und Datenwiederherstellung)
TX & RX Eingebauter CDR
FEC Funktion
KP4-FEC
Verpackungstechnik
BOX Verpackung
Modulationsformat
NRZ
Protokolle
SFF-8636, 4WDM MSA
Garantie
5 Jahre

Qualitätsprüfprogramm

Werfen Sie einen Blick auf unser Testprogramm, um die zuverlässigen und leistungsstarken optischen Transceiver zu erhalten.

Qualitätsprüfprogramm

Test von optischen Transceivern Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Merkmale
100G-Konnektivität für Rechenzentren

Der QSFP28-Transceiver zeichnet sich durch 5.5W geringen Stromverbrauch, hohe Dichte und hohe Geschwindigkeit aus und bietet eine beliebte Möglichkeit, schnell auf eine 100G-Übertragung umzusteigen.

Umfassende Tests erhöhen die Zuverlässigkeit
Qualifiziert durch einen strengen Prozess mit fortschrittlichen Geräten, um sicherzustellen, dass Sie hochwertige und zuverlässige Optiken erhalten.
Optischer Spektraltest
Kein Paketverlust & CRC
Augenmustertest
Maske Augendiagrammrand>20%
Bitfehlerrate Test
BER 1E-12
Temperaturtest
0-70°C
Mittelwellenlänge
1310nm
1310nm
1310nm
1310nm
Anschluss
Duplex LC
Duplex LC
Duplex LC
Duplex LC
Kabelentfernung (max.)
40km
40km
40km
40km
Kabeltyp
SMF
SMF
SMF
SMF
Modulation
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
Sendertyp
EML
EML
EML
4x LAN WDM DML TOSA
Verpackungstechnologie
BOX-Verpackung
BOX-Verpackung
BOX-Verpackung
BOX-Verpackung
Chip
Semtech Chip
Semtech Chip
Semtech Chip
Semtech Chip
Temperaturbereich
-20 bis 85°C (EXT)
0 bis 70°C
-40 bis 85°C (IND)
0 bis 70°C
Anwendung
Rechenzentrum
100GBASE Ethernet
Rechenzentrum
100GBASE Ethernet
Rechenzentrum
100GBASE Ethernet
Rechenzentrum
100GBASE Ethernet
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Alle (3)Compatibility (2)Other Compatibility (1)Product Recommendation (1)
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
5.0
5 Sterne
4 Sterne
3 Sterne
2 Sterne
1 Stern
6
0
0
0
0

C***r

United States

24.04.2023
5.0
The modules are working fantastic, as expected.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0

J***t

Senegal

07.04.2023
5.0
We ordered two for our 28km transmission, and hoped to receive them as soon as possible. The sales kindly arranged the shipping quickly and informed us of the logistics. The products arrived faster than we expected and ran well on our Cisco switches.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0

B***a

Netherlands

01.04.2023
5.0
With the DOM feature, it is easy for us to troubleshoot the failure of the link, which offers us a lot of convenience. Nice feature.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0
Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen