FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR
Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)

Deutschland

 Dieses Bild handelt von VDG-S2004.
 Dieses Bild handelt von VDG-S2004.
 Dieses Bild handelt von VDG-S2004.
 Dieses Bild handelt von VDG-S2004.
 Dieses Bild handelt von VDG-S2004.
 Dieses Bild handelt von VDG-S2004.
 Dieses Bild handelt von VDG-S2004.
 Dieses Bild handelt von VDG-S2004.
 Dieses Bild handelt von VDG-S2004.
 Dieses Bild handelt von VDG-S2004.
 Dieses Bild handelt von VDG-S2004.
 Dieses Bild handelt von VDG-S2004.

VDG-S2004 E1/T1/PRI VoIP Gateway, Unterstützt sekundäre Entwicklung

#145347
#145347

Sekundäre Entwicklung Web GUI

2.032,52 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: VDG-S2004
4 verkauft
1 Bewertung
1 Frage
Vorbestellung, Versand bis 9.September2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
Produkte und Projektanfrage
Online-Installation
1-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch

VDG-S2004,E1/T1/PRI VoIP-Gateway mit 4 Anschlüssen, Unterstützung von bis zu 120 gleichzeitigen Anrufen und Echounterdrückung

Das digitale VoIP-Gateway VDG-S2004 unterstützt 4 T1/E1/PRI-Schnittstellen und 120 gleichzeitige Anrufe. Es handelt sich um ein konvergiertes Media-Gateway-Produkt. Diese Art von Gateway verbindet herkömmliche Telefonanlagen mit IP-Netzwerken und integriert VoIP-Telefonanlagen nahtlos in das ISDN. Mit einer benutzerfreundlichen GUI können Kunden ihr individuelles Gateway einfach einrichten..

VDG-S2004 T1/E1 VoIP-Gateway ist eine digitale VoIP-Gateway-Lösung, die sich ideal für ISPs und Callcenter eignet.

Spezifikationen
T1/E1 RJ-48-Anschlüsse
4
Gleichzeitige Anrufe
120
Protokoll
SIP (RFC3261)
USB
USB 2.0x 2
Übertragungsprotokoll
IAX, TCP, UDP, RTP, SSH, HTTP, HTTPS
Verwaltung
Web-GUI
LAN
1x 10/100/1000M Ethernet-Ports
WAN
1x 10/100/1000M Ethernet-Ports
Stromversorgung
100-240V AC
Abmessungen (HxBxT)
44 x 230 x 440 mm
Betriebstemperaturbereich
0°C bis 70°C
Lagertemperaturbereich
-40°C bis 85°C
Feuchtigkeit
5-95% (nicht kondensierend)
DDNS
Unterstützt
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Merkmale
Kosteneffizienz bei der Umstellung Ihres alten Telefonsystems auf VoIP

FS Gateway kann Ihre Altgeräte im E1/T1/PRI-Netz mit Ihrem VoIP-System verbinden, so dass Sie die Vorteile von VoIP nutzen können, ohne das herkömmliche System vollständig abzuschaffen.

Unterstützt verschiedene Protokolle und Sprachcodecs

Flexible Übernahme von TDM/SIP/UDP/PRI/SS7/R2-Protokollen und Gewährleistung von HD-Sprachqualität durch Unterstützung der Codecs G.711A/G.711U/G.729G/GSM.

Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
5.0
5 Sterne
4 Sterne
3 Sterne
2 Sterne
1 Stern
1
0
0
0
0

P***r

United States

17.01.2024
5.0
It supports up to 120 simultaneous phone calls. Supports secondary development too. Meets expectations.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 1
Kommentar 0
Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen