FS bietet werkzeuglose Cat6-Keystone-Buchse, die einfach installiert werden können, ohne dass Eindrückwerkzeuge erforderlich sind. Die werkzeuglose Keystone-Buchse ist eine ideale Lösung zum Abschluss und Anschließen von Netzwerkkabeln.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
Mini Cat6 Werkzeuglose RJ45-Buchse (8P8C) Keystone-Modul, abgeschirmt
Werkzeuglose Keystone-Buchse für Cat6 Ethernet-Netzwerk, abgeschirmt
Anwendungslösung
Merkmale
Es ist für Cat6- und Cat5e-Kabel konzipiert und ideal für 1000Base-T-Ethernet-Anwendungen. Vergoldete Kontakte sorgen für eine optimale Leitfähigkeit zwischen zwei Kabeln und gewährleisten eine stabile Übertragung.
RJ45 Contacts
Gold-plated RJ45 contacts for optimal conductivity
IDC Terminals
IDC terminals contact stablely for continuous network
Phosphor Bronze Material
Phosphor bronze material resists oxidation
Kabelmantel auf die benötigte Länge zuschneiden
Trennung der Drähte
Ethernet-Kabelführung durch das Gehäuseoberteil
Befestigen Sie die Kabelseele wie auf dem Foto
Schneiden Sie den überstehenden Teil ab
Setzen Sie die Kabelpressabdeckung in die Modulleitungsbasis ein
Verwenden Sie die beiden Seitenabdeckungen zum Greifen
Schieben Sie den Kabelbinder ein und verriegeln Sie ihn.
Vollständig
Werkzeuglose Keystone-Buchse für Cat6 Ethernet-Netzwerk, abgeschirmt
FS bietet werkzeuglose Cat6-Keystone-Buchse, die einfach installiert werden können, ohne dass Eindrückwerkzeuge erforderlich sind. Die werkzeuglose Keystone-Buchse ist eine ideale Lösung zum Abschluss und Anschließen von Netzwerkkabeln.
Es ist für Cat6- und Cat5e-Kabel konzipiert und ideal für 1000Base-T-Ethernet-Anwendungen. Vergoldete Kontakte sorgen für eine optimale Leitfähigkeit zwischen zwei Kabeln und gewährleisten eine stabile Übertragung.
RJ45 Contacts
Gold-plated RJ45 contacts for optimal conductivity
IDC Terminals
IDC terminals contact stablely for continuous network
Phosphor Bronze Material
Phosphor bronze material resists oxidation
Kabelmantel auf die benötigte Länge zuschneiden
Trennung der Drähte
Ethernet-Kabelführung durch das Gehäuseoberteil
Befestigen Sie die Kabelseele wie auf dem Foto
Schneiden Sie den überstehenden Teil ab
Setzen Sie die Kabelpressabdeckung in die Modulleitungsbasis ein
Verwenden Sie die beiden Seitenabdeckungen zum Greifen
Schieben Sie den Kabelbinder ein und verriegeln Sie ihn.
Vollständig
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
3,33 € (inkl. MwSt.)