Der HW Kompatible QSFP28 Transceiver bietet einen 100GBase-BX-Durchsatz von bis zu 20km über Singlemode-Glasfaser (SMF) mit einer Wellenlänge von 1280nmTx/1310nmRx über einen LC-Anschluss. Diese bidirektionale Einheit muss mit einem anderen Transceiver oder einer Netzwerk-Appliance mit komplementären Wellenlängen verwendet werden. Digitale Diagnosefunktionen sind auch über die I2C-Schnittstelle verfügbar, wie von der QSFP28 MSA spezifiziert, um den Zugriff auf Echtzeit-Betriebsparameter zu ermöglichen. Mit diesen Merkmalen eignet sich dieser einfach zu installierende, im laufenden Betrieb austauschbare Transceiver für den Einsatz in verschiedenen Anwendungen wie 100G-Ethernet, Rechenzentren und Storage Area Networks.
![QSFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - HW Kompatibel 100GBASE-BX20 1280nm-TX/1310nm-RX 20km Erweiterte Temperatur Simplex LC SMF Dieses Bild handelt von QSFP28-100G-BX20.](https://resource.fs.com/mall/products/800x800/140097.main.jpg)
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
![QSFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - HW Kompatibel 100GBASE-BX20 1280nm-TX/1310nm-RX 20km Erweiterte Temperatur Simplex LC SMF Dieses Bild handelt von QSFP28-100G-BX20.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/140097.main.jpg)
![QSFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - HW Kompatibel 100GBASE-BX20 1280nm-TX/1310nm-RX 20km Erweiterte Temperatur Simplex LC SMF Dieses Bild handelt von QSFP28-100G-BX20.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/140097.B.jpg)
![QSFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - HW Kompatibel 100GBASE-BX20 1280nm-TX/1310nm-RX 20km Erweiterte Temperatur Simplex LC SMF Dieses Bild handelt von QSFP28-100G-BX20.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/140097.C.jpg)
![QSFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - HW Kompatibel 100GBASE-BX20 1280nm-TX/1310nm-RX 20km Erweiterte Temperatur Simplex LC SMF Dieses Bild handelt von QSFP28-100G-BX20.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/140097.D.jpg)
![QSFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - HW Kompatibel 100GBASE-BX20 1280nm-TX/1310nm-RX 20km Erweiterte Temperatur Simplex LC SMF Dieses Bild handelt von QSFP28-100G-BX20.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/140097.E.jpg)
QSFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - HW Kompatibel 100GBASE-BX20 1280nm-TX/1310nm-RX 20km Erweiterte Temperatur Simplex LC SMF
#140097
#140097
2.734,62 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: QSFP28-100G-BX20
36 verkauft
2 Bewertungen
5 Fragen
Transceiver Type:
16 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 15.Juli2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
HW Kompatibles 100GBASE-BX20 QSFP28 Optisches Transceiver Modul für Ethernet und Data Center (SMF, 1280nm-TX/1310nm-RX, 20km, LC, DOM)
Spezifikationen
Teilenummer
QSFP28-100G-BX20
Hersteller
FS
Formfaktor
QSFP28
Max. Datenrate
103.1Gbps
Wellenlänge
1280nm-TX/1310nm-RX
Max. Kabeldistanz
20km
Schnittstelle
Simplex LC
Medien
SMF
Sendertyp
DFB
Empfängertyp
PIN
TX Power
-4.3~4.5dBm
Empfängerempfindlichkeit
< -14.5dBm
Max Leistungsbudget
13dB
Empfängerüberlastung
4.5dBm
Stromverbruach
≤5W
Extinktionsverhältnis
>4dB
DDM/DOM
Unterstützt
Erweiterter Temperaturbereich
-20 bis 85°C
Protokolle
QSFP28 MSA
Warranty
5 Jahre
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
Test von optischen Transceivern Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Anwendungslösung
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20221108175121o79lle.jpg)
Merkmale
100G Konnektivität für Datenzentrum
Der QSFP28-Transceiver zeichnet sich durch 5W geringen Stromverbrauch, hohe Dichte und hohe Geschwindigkeit aus und bietet eine beliebte Möglichkeit, schnell auf eine 100G-Übertragung umzusteigen
Mittlere Wellenlänge | 1280nm/1310nm | 1310nm | 1310nm |
Anschluss | Simplex LC | Duplex LC | Duplex LC |
Kabellänge (max.) | 20km | 20km | 20km |
Kabeltyp | SMF | SMF | SMF |
Modulation | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ |
Sendertyp | DFB | 4x LAN WDM DML TOSA | EML |
Temperaturbereich | -20 bis 85°C (EXT) | 0 bis 70°C | -40 bis 85°C (IND) |
Anwendung | Rechenzentrum 100GBASE Ethernet | Rechenzentrum 100GBASE Ethernet | Rechenzentrum 102GBASE Ethernet |
Videos
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Alle (5)BIDI Transceivers (1)Conventional vs BIDI (1)Matched Attenuator (1)Matching Cables (1)Matching Transceivers (1)
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
5
Sterne
4
Sterne
3
Sterne
2
Sterne
1
Stern
2
0
0
0
0
G***h
United States
15.11.2023
Fiber optic module quality is particularly good, easy to install, affects network speed is very fast not lagging very smoothly, satisfied!
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0M***e
United States
08.04.2023
This QSFP works as advertised; It was shown as a supported QSFP on my Cisco switch.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen