Das NVIDIA InfiniBand MFS1S00-V015E ist ein aktives optisches Kabel QSFP56 mit 200 Gb/s. Es verwendet den Quad Small Form Factor Pluggable 56 (QSFP56) und enthält vier Hochgeschwindigkeitskupferpaare, die jeweils mit Datenraten von bis zu 50 Gb/s arbeiten. Dieses Kabel ist mit den Standards QSFP56 MSA (Multi-Source Agreement) und IEEE 802.3 kompatibel.
AOCs ermöglichen eine höhere Portbandbreite, Dichte und Konfigurierbarkeit zu geringen Kosten und einen geringeren Strombedarf in Rechenzentren, die häufig in Cloud- und Supercomputern verwendet werden. Darüber hinaus werden AOCs häufig zum Verbinden von NVIDIA GPU-basierten Systemen mit InfiniBand-Netzwerken und InfiniBand-Surage-Fabrics eingesetzt.
AOC-Kabel bieten im Vergleich zu konnektierten Transceivern ein kostengünstiges, hochwertiges Angebot und eine höhere Zuverlässigkeit. Sie sind leichter, flexibler, ermöglichen einen besseren Luftstrom und unterstützen im Vergleich zu DAC-Kabeln längere Entfernungen.
Hinweis: Die FS-Teilenummer wurde von Q56-AO15 zu QSFP-200G-AO15,geändert, das Produkt ist jedoch dasselbe. Nur die FS-Teilenummer wurde geändert.