Der HW 25GBase-BX-D kompatible SFP28 Transceiver bietet bis zu 20 km 25GBase-BX-Durchsatz über Singlemode-Glasfaser (SMF) mit 1330nm-TX/1270nm-RX-Wellenlängen über LC-Simplex-Stecker. Dieses bidirektionale Gerät muss mit einem anderen Transceiver oder Netzwerkgerät mit komplementären Wellenlängen verwendet werden. Es bietet 25GBASE-Ethernet-Konnektivitätsoptionen für 25G-Ethernet, Telekommunikation und Rechenzentren. Es ist vollständig konform mit den Standards SFF-8472, SFF-8402, SFF-8432, SFF-8431, MSA und eCPRI.
![SFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - HW 25GBase-BX-D Kompatibel 25GBASE 1330nm-TX/1270nm-RX 20km Simplex LC SMF Dieses Bild handelt von SFP28-25G-BX20.](https://resource.fs.com/mall/products/800x800/134387.main.jpg)
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
![SFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - HW 25GBase-BX-D Kompatibel 25GBASE 1330nm-TX/1270nm-RX 20km Simplex LC SMF Dieses Bild handelt von SFP28-25G-BX20.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/134387.main.jpg)
![SFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - HW 25GBase-BX-D Kompatibel 25GBASE 1330nm-TX/1270nm-RX 20km Simplex LC SMF Dieses Bild handelt von SFP28-25G-BX20.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/134387.B.jpg)
![SFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - HW 25GBase-BX-D Kompatibel 25GBASE 1330nm-TX/1270nm-RX 20km Simplex LC SMF Dieses Bild handelt von SFP28-25G-BX20.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/134387.C.jpg)
![SFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - HW 25GBase-BX-D Kompatibel 25GBASE 1330nm-TX/1270nm-RX 20km Simplex LC SMF Dieses Bild handelt von SFP28-25G-BX20.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/134387.D.jpg)
![SFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - HW 25GBase-BX-D Kompatibel 25GBASE 1330nm-TX/1270nm-RX 20km Simplex LC SMF Dieses Bild handelt von SFP28-25G-BX20.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/134387.E.jpg)
![SFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - HW 25GBase-BX-D Kompatibel 25GBASE 1330nm-TX/1270nm-RX 20km Simplex LC SMF Dieses Bild handelt von SFP28-25G-BX20.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/134387.F.jpg)
SFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - HW 25GBase-BX-D Kompatibel 25GBASE 1330nm-TX/1270nm-RX 20km Simplex LC SMF
#134387
#134387
141,61 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: SFP28-25G-BX20
22 verkauft
19 Bewertungen
6 Fragen
2 Stk. im DE-Lager, Zustellung ca. am 10.September2024
170 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 9.September2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
HW 25GBase-BX-D Kompatibles 25GBASE SFP28 Optisches Transceiver Modul für Rechenzentren und Telekommunikation (SMF, 1330nm-TX/1270nm-RX, 20km, LC, DOM)
Spezifikationen
HW Kompatibel
25GBase-BX-D
Hersteller
FS
Formfaktor
SFP28
Max. Datenrate
25.78Gbps
Wellenlänge
1330nm-TX/1270nm-RX
Max. Kabelabstand
20km
Anschluss
Simplex LC
Medien
SMF
Sendertyp
DFB BiDi
Empfängertyp
PIN
Sendeleistung
0~6dBm
Empfängerempfindlichkeit
<-14dBm
Stromverbrauch
14dB
Empfängerüberlastung
2.5dB
Stromverbrauch
≤1.2W
Extinktionsverhältnis
3.5dB
DDM/DOM
Unterstützt
Kommerzieller Temperaturbereich
0 bis 70°C (32 bis 158°F)
CDR
TX und RX
Protokolle
eCPRI, SFF-8472, SFF-8432, SFF-8431
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
Test von optischen Transceivern Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Merkmale
25G Konnektivität für Rechenzentren
Der SFP28-Transceiver zeichnet sich durch geringen Stromverbrauch, hohe Dichte und hohe Geschwindigkeit aus und bietet eine beliebte Möglichkeit, schnell auf eine 25G-Übertragung umzusteigen.
Getestet in Host-Geräten zum Nachweis der Interoperabilität
Jedes Gerät wird auf seine Kompatibilität mit der jeweiligen Schalterumgebung geprüft, was einen einwandfreien Betrieb garantiert.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230706102610t08oka.jpeg)
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Alle (6)CDR (1)FS Box (1)Matching Cables (1)Matching Product (1)Parameter (1)Product Recommendation (1)QLogic Cards (1)
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
5
Sterne
4
Sterne
3
Sterne
2
Sterne
1
Stern
19
0
0
0
0
B***s
New Zealand
09.05.2023
I have put the two transceivers to work, and they are working well. I’m using these in a personal environment rather than professional, but I will likely be buying more in the near future.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 4
Kommentar 0G***r
United States
16.12.2022
I am very impressed with FS's efforts in testing and quality control, and their professionalism and conscientiousness make me feel confident about this product. There is excellent performance, high reliability and wide compatibility. I highly recommend it to users who are looking for fast, stable and high-speed data centre connectivity.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 2
Kommentar 0G***r
United States
16.12.2022
I am very impressed with FS's efforts in testing and quality control, and their professionalism and conscientiousness make me feel confident about this product. There is excellent performance, high reliability and wide compatibility. I highly recommend it to users who are looking for fast, stable and high-speed data centre connectivity.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 2
Kommentar 0Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen