FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR
Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)

Deutschland

 Dieses Bild handelt von S1900-5T.
01:00
 Dieses Bild handelt von S1900-5T.
 Dieses Bild handelt von S1900-5T.
 Dieses Bild handelt von S1900-5T.
 Dieses Bild handelt von S1900-5T.
 Dieses Bild handelt von S1900-5T.
 Dieses Bild handelt von S1900-5T.
 Dieses Bild handelt von S1900-5T.
 Dieses Bild handelt von S1900-5T.
 Dieses Bild handelt von S1900-5T.
 Dieses Bild handelt von S1900-5T.
 Dieses Bild handelt von S1900-5T.
 Dieses Bild handelt von S1900-5T.
 Dieses Bild handelt von S1900-5T.
 Dieses Bild handelt von S1900-5T.
 Dieses Bild handelt von S1900-5T.
 Dieses Bild handelt von S1900-5T.
 Dieses Bild handelt von S1900-5T.

S1900-5T - 5-Port Gigabit Ethernet L2 Unmanaged Switch, Metall, Lüfterlos, Tisch-/Wandmontage

#132526
#132526

L2 1G Uplink Auto-MDI/MDIX

30,94 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: S1900-5T
1.4K verkauft
23 Bewertungen
38 Fragen
73 Stk. im DE-Lager, Zustellung ca. am 03.Juni2024
200 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 03.Juni2024
80 im Transit, holen Sie es sich bis 03.Juni2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express® für Bestellung ab 79,00 €
Test-Support
2-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Spezifikationen
Anwendungslösung
Merkmale
Videos
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen

S1900-5T, 5-Port-Gigabit-Ethernet-L2-Unmanaged-Switch, Metall, lüfterlos, Desktop-/Wandmontage

Der S1900-5T-Gigabit-Ethernet-Unmanaged-Switch bietet eine nahtlose Netzwerkverbindung

Alle Ports unterstützen die Auto MDI/MDIX-Funktion. Mit 5x 10/100/1000 Mbit/s Auto-Negotiation RJ45-Ports kann der Switch Ihr altes Netzwerk zu einem kostengünstigen, benutzerfreundlichen, leistungsstarken 1000 Mbit/s-Netzwerk aufrüsten. Dank der einfach zu installierenden und zu verwendenden Funktionen eignet sich der Switch zur Erweiterung Ihres Heim- oder Büronetzwerks. Die LED auf der Vorderseite kann den Betriebsstatus des Netzwerks dynamisch anzeigen.

Spezifikationen
Ports
5x 10/100/1000BASE-T RJ45
MAC-Adresse
2K
Switch-Kapazität
10 Gbps
Jumbo Frame
9.000
Weiterleitungsrate
7,44 Mpps
Übertragungsmethode
Store-and-Forward
Paketspeicher
0,125MB
Normen und Protokolle
IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az
Netzteil
5VDC 1A (Externes Netzteil)
Betriebstemperatur
0°C bis 40°C (32°F bis 104°F)
Max. Stromverbrauch
1,9W (DC 5V)
Lagertemperatur
-40°C bis 70°C (-40°F bis 158°F)
Installation
Tisch- oder Wandmontage
Material
Metal
Abmessung (HxBxT)
1,10"x5,52"x2,99" (28x140x76mm)
Garantie
2 Jahre
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.

Merkmale

Minimalistische Netzwerkerfahrung im Büro
Die vereinfachte Zwei-Schichten-Architektur ermöglicht die einfache Bereitstellung und Verwaltung von Hochgeschwindigkeitsnetzwerken.
Plug und Play, keine Konfiguration erforderlich

Das Plug-and-Play-Design sorgt für eine einfache Bereitstellung, ohne dass ein Techniker benötigt wird. Das kabelgebundene Netzwerk ist nach dem Einstecken eines Ethernet-Kabels mühelos und ohne zeitaufwändige Vorgänge verfügbar.

Alle Gigabit Ports, genießen Sie High-Speed Networking
Der Switch bietet 5x 10/100/1000Mbps auto-negotiation RJ45 Ports. Alle Ports verfügen über Wire-Speed-Weiterleitung, die Übertragungszeit wird reduziert, erweitern Sie Ihr Netzwerk einfach.
RTL8370N
Realtek Chip
1000M
Leistungsbudget
10 Gbit/s Switching-Kapazität
Grünes Ethernet zum Energiesparen

Der Switch unterstützt IEEE 802.3az, der den Stromverbrauch in Zeiten geringer Datenaktivität senkt, indem er den ungenutzten Port in den Schlafmodus versetzt und so eine erhebliche Menge an Strom spart.

Lüfterloses, geräuschloses Design
Erweiterung Ihres Netzwerks, ohne Ihre ruhige Büroumgebung zu stören.
RJ45 Ports
5x 10/100/1000BASE-T
8x 10/100/1000BASE-T
16x 10/100/1000BASE-T
24x 10/100/1000BASE-T
Management-Typ
Unmanaged
Unmanaged
Unmanaged
Unmanaged
Netzteil
Extern
Extern
Extern
Intern
Lüfter
Lüfterlos
Lüfterlos
Lüfterlos
Lüfterlos
Installation
Tisch- oder Wandmontage
Tisch- oder Wandmontage
Tisch- oder Wandmontage
Tisch- oder Rackmontage
IEEE 802.3az (EEE)
yesyes
Spezifikationen

S1900-5T, 5-Port-Gigabit-Ethernet-L2-Unmanaged-Switch, Metall, lüfterlos, Desktop-/Wandmontage

Der S1900-5T-Gigabit-Ethernet-Unmanaged-Switch bietet eine nahtlose Netzwerkverbindung

Alle Ports unterstützen die Auto MDI/MDIX-Funktion. Mit 5x 10/100/1000 Mbit/s Auto-Negotiation RJ45-Ports kann der Switch Ihr altes Netzwerk zu einem kostengünstigen, benutzerfreundlichen, leistungsstarken 1000 Mbit/s-Netzwerk aufrüsten. Dank der einfach zu installierenden und zu verwendenden Funktionen eignet sich der Switch zur Erweiterung Ihres Heim- oder Büronetzwerks. Die LED auf der Vorderseite kann den Betriebsstatus des Netzwerks dynamisch anzeigen.

Spezifikationen
Ports
5x 10/100/1000BASE-T RJ45
MAC-Adresse
2K
Switch-Kapazität
10 Gbps
Jumbo Frame
9.000
Weiterleitungsrate
7,44 Mpps
Übertragungsmethode
Store-and-Forward
Paketspeicher
0,125MB
Normen und Protokolle
IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az
Netzteil
5VDC 1A (Externes Netzteil)
Betriebstemperatur
0°C bis 40°C (32°F bis 104°F)
Max. Stromverbrauch
1,9W (DC 5V)
Lagertemperatur
-40°C bis 70°C (-40°F bis 158°F)
Installation
Tisch- oder Wandmontage
Material
Metal
Abmessung (HxBxT)
1,10"x5,52"x2,99" (28x140x76mm)
Garantie
2 Jahre
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Merkmale
Minimalistische Netzwerkerfahrung im Büro
Die vereinfachte Zwei-Schichten-Architektur ermöglicht die einfache Bereitstellung und Verwaltung von Hochgeschwindigkeitsnetzwerken.
Plug und Play, keine Konfiguration erforderlich

Das Plug-and-Play-Design sorgt für eine einfache Bereitstellung, ohne dass ein Techniker benötigt wird. Das kabelgebundene Netzwerk ist nach dem Einstecken eines Ethernet-Kabels mühelos und ohne zeitaufwändige Vorgänge verfügbar.

Alle Gigabit Ports, genießen Sie High-Speed Networking
Der Switch bietet 5x 10/100/1000Mbps auto-negotiation RJ45 Ports. Alle Ports verfügen über Wire-Speed-Weiterleitung, die Übertragungszeit wird reduziert, erweitern Sie Ihr Netzwerk einfach.
RTL8370N
Realtek Chip
1000M
Leistungsbudget
10 Gbit/s Switching-Kapazität
Grünes Ethernet zum Energiesparen

Der Switch unterstützt IEEE 802.3az, der den Stromverbrauch in Zeiten geringer Datenaktivität senkt, indem er den ungenutzten Port in den Schlafmodus versetzt und so eine erhebliche Menge an Strom spart.

Lüfterloses, geräuschloses Design
Erweiterung Ihres Netzwerks, ohne Ihre ruhige Büroumgebung zu stören.
RJ45 Ports
5x 10/100/1000BASE-T
8x 10/100/1000BASE-T
16x 10/100/1000BASE-T
24x 10/100/1000BASE-T
Management-Typ
Unmanaged
Unmanaged
Unmanaged
Unmanaged
Netzteil
Extern
Extern
Extern
Intern
Lüfter
Lüfterlos
Lüfterlos
Lüfterlos
Lüfterlos
Installation
Tisch- oder Wandmontage
Tisch- oder Wandmontage
Tisch- oder Wandmontage
Tisch- oder Rackmontage
IEEE 802.3az (EEE)
yesyes

Fragen & Antworten

Bewertungen

Ressourcen

30,94 € (inkl. MwSt.)

73 Stk. im DE-Lager
200 Stk. im Global-Lager