FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR
Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)

Deutschland

 Dieses Bild handelt von SMLCSSX.
 Dieses Bild handelt von SMLCSSX.
 Dieses Bild handelt von SMLCSSX.
 Dieses Bild handelt von SMLCSSX.
 Dieses Bild handelt von SMLCSSX.
 Dieses Bild handelt von SMLCSSX.
 Dieses Bild handelt von SMLCSSX.
 Dieses Bild handelt von SMLCSSX.
 Dieses Bild handelt von SMLCSSX.
 Dieses Bild handelt von SMLCSSX.

LWL-Patchkabel, 1.5m (5ft) LC UPC auf LC UPC Shortboot Simplex OS2 Singlemode PVC (OFNR) 2.0mm

#130960
#130960

≤0.3dB Einfügedämpfung Tight Space & High-density Applications

3,93 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: SMLCSSX
1.5K verkauft
23 Bewertungen
7 Fragen
46 Stk. im DE-Lager, Zustellung ca. am 11.September2024
67 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 9.September2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express® für Bestellung ab 79,00 €
Produkte und Projektanfrage
1-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch

Hochwertiges und kostengünstiges 9/125 μm Singlemode-Biegeunempfindliches Glasfaserkabel

Das biegeunempfindliche 9/125 μm OS2-Singlemode-Glasfaserkabel hat im Vergleich zu herkömmlichen Glasfaserkabeln eine geringere Dämpfung beim Biegen oder Verdrehen, was die Installation und Wartung der Glasfaserkabel effizienter macht. Es kann außerdem mehr Platz für Ihre hochdichte Verkabelung in Rechenzentren, Unternehmensnetzwerken, Telekommunikationsräumen, Serverfarmen und Cloud-Speichernetzwerken sparen und vorkonfektionierte Kassetten in Hauptverteilungs-, Horizontalverteilungs- und Geräteverteilungsbereichen miteinander verbinden.

Diese 9 /125 OS2 Singlemode-Glasfaserkabel ist ideal für den Anschluss von 1G/10G/25G/40G/100G/400G Ethernet-Verbindungen. Es kann Daten über eine Entfernung von bis zu 10 km bei 1310 nm oder übertragen bis zu 40 km bei 1567nm.

Specifications
Steckertyp
LC UPC auf LC UPC
Boot Type
12mm Short Boot
Einfügedämpfung
≤0.3dB
Rückflussdämpfung
≥50dB
Faser-Modus
OS2 9/125μm
Wellenlänge
1310/1550nm
Abschwächung bei 1310nm
0.36dB/km
Abschwächung bei 1550nm
0.22dB/km
Faserklasse
G.657.A1 (Kompatibel mit G.652.D)
Kabelmantel
Riser (OFNR)
Faserzahl
Simplex
Kabel-Außendurchmesser (OD)
2.0mm
Min. Biegeradius
(Faserkern)
10mm
Min. Biegeradius
(Faserkabel)
10/5D (Dynamisch/Statisch)
Tensile Strength
(Long Term/Short Term)
60N/100N
Polarität
A (Tx) auf B (Rx)
Betriebstemperatur
-20 to 70°C (-4 to 158℉)
Storage Temperature
-40 to 80°C (-40 to 176℉)

Qualitätsprüfprogramm

Werfen Sie einen Blick auf unser Testprogramm, um die zuverlässigen und leistungsstarken LWL-Kabel zu erhalten.

Qualitätsprüfprogramm

LWL-Kabeltests Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Merkmale
Verbesserte Struktur bedeutet besseres Produkterlebnis
Die Shortboot und das Nicht-Schrumpfschlauch-Design machen die Verkabelung leicht durch den engen Raum, ohne die Leistung zu beeinträchtigen.
12 mm Shortboot-Struktur
30% niedrigere Gesamtläge der Stecker, mehr Verkabelungsmöglichkeiten auf engstem Raum.
Nicht-Schrumpfschlauch-Design
Erhöhte Kabelflexibilität ohne Beeinträchtigung der Übertragungsleistung.
30mm Platzersparnis in engen Räumen

Die Biegeunempfindliche Kabel mit Shortboot lassen 30 mm zusätzlichen Platz zwischen dem Rack und der geschlossenen Schranktür. Es kann auch die Anforderungen an die hohe Dichte von MDA und EDA erfüllen.

10D/5D Min. Biegeradius

Die G.657.A1 BIF-Faser ermöglicht engere Kabelbiegungen für lockere Lagerung und Verlegung

Zirkonia Keramikferrule

Die präzise Zirkonoxid-Keramik-Ferrulen mit 500 Einsetzvorgängen.

 Das 60-100N zugfeste Kabel

Verhindert Bruch und verlängert die Lebensdauer.

Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
5.0
5 Sterne
4 Sterne
3 Sterne
2 Sterne
1 Stern
22
1
0
0
0

A***r

Slovenia

13.06.2024
5.0
Delivered as expected
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0

M***l

United States

24.05.2023
5.0
FS makes high grade cables. I use these in both my personal projects as well as professional environment and have never been let down in 3 years of running them.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0

B***E

Romania

04.10.2022
5.0
Very good quality and fast delivery.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0
Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen