Der Kabel- und Netzwerktester LinkIQ™ ist zum zuverlässigen Testen von Kabeln und Netzwerken ausgelegt, die Kunden für ihre Arbeit brauchen. LinkIQ™ validiert die Kabelleistung (bis 10 Gig) mithilfe von frequenzbasierten Messungen und liefert Informationen zum Abstand zur Fehlerstelle sowie eine Wire Map des zu prüfenden Kabels. Der LinkIQ™ führt auch die nächste Switch-Diagnose durch, um wichtige Netzwerkprobleme zu identifizieren und die Switch-Konfiguration zu validieren, wodurch die Verwendung eines anderen Geräts entfällt. Zu den zusätzlichen Funktionen gehören analoges und digitales Toning, Port Blink, 802.1x-Authentifizierung, Remote Office Locators und die Möglichkeit, Ergebnisse über LinkWare™ PC zu verwalten.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
Fluke Networks LIQ-100 LinkIQ Kabel- und Netzwerktester
Fluke Networks LIQ-100 LinkIQ Kabel- und Netzwerktester
nur Kabelkarte
Testgeschwindigkeit - 6 Sekunden für Längen unter 70 m
Ungeschirmtes/Geschirmtes Twisted-Pair
2 Paare und/oder 4 Paare
Erzeugt Analogietöne, die mit allgemeinen analogen Sonden kompatibel sind
8 Stunden, typisch
Aufladezeit - 4,5 Stunden
0 °C bis +40 °C Temperaturbereich beim Aufladen
(Ausgabe) 15 VDC, 2 A max.
Klasse II
Merkmale
Kabeltest | Netzwerktest | Eingehender PoE-Test
Frequenzbasierte Messungen nehmen das Kabel in Betrieb, um Ethernet-Datenraten von 10BASE-T bis 10GBASE-T zu unterstützen. Grafischer Schaltplan und Längentest zur Identifizierung häufiger Fehler bei der Verkabelung.
Kommuniziert mit dem Netzwerkgerät, um Name, Portnummer, VLAN und verfügbare Netzwerkgeschwindigkeiten zu ermitteln.
Verhandelt mit der Stromversorgung, um Typ und PoE-Klasse (0-8) zu bestimmen. Meldet die angekündigte Leistung und misst die tatsächlich verfügbare Leistung über den Lasttest.
Mit der LinkWare Kabeltest-Management-Software können Sie alle Ergebnisse mehrerer Tester mit einer PC-Anwendung verwalten. Sie bietet professionelle kundenspezifische grafische Berichte in einem gemeinsamen Format für Fluke Networks Kupfer- und Glasfasertester. Mit neuen und innovativen Funktionen unterstützt es Techniker bei der Durchführung und Berichterstellung von Tests.
Videos
Fluke Networks LIQ-100 LinkIQ Kabel- und Netzwerktester
Der Kabel- und Netzwerktester LinkIQ™ ist zum zuverlässigen Testen von Kabeln und Netzwerken ausgelegt, die Kunden für ihre Arbeit brauchen. LinkIQ™ validiert die Kabelleistung (bis 10 Gig) mithilfe von frequenzbasierten Messungen und liefert Informationen zum Abstand zur Fehlerstelle sowie eine Wire Map des zu prüfenden Kabels. Der LinkIQ™ führt auch die nächste Switch-Diagnose durch, um wichtige Netzwerkprobleme zu identifizieren und die Switch-Konfiguration zu validieren, wodurch die Verwendung eines anderen Geräts entfällt. Zu den zusätzlichen Funktionen gehören analoges und digitales Toning, Port Blink, 802.1x-Authentifizierung, Remote Office Locators und die Möglichkeit, Ergebnisse über LinkWare™ PC zu verwalten.
nur Kabelkarte
Testgeschwindigkeit - 6 Sekunden für Längen unter 70 m
Ungeschirmtes/Geschirmtes Twisted-Pair
2 Paare und/oder 4 Paare
Erzeugt Analogietöne, die mit allgemeinen analogen Sonden kompatibel sind
8 Stunden, typisch
Aufladezeit - 4,5 Stunden
0 °C bis +40 °C Temperaturbereich beim Aufladen
(Ausgabe) 15 VDC, 2 A max.
Klasse II
Kabeltest | Netzwerktest | Eingehender PoE-Test
Frequenzbasierte Messungen nehmen das Kabel in Betrieb, um Ethernet-Datenraten von 10BASE-T bis 10GBASE-T zu unterstützen. Grafischer Schaltplan und Längentest zur Identifizierung häufiger Fehler bei der Verkabelung.
Kommuniziert mit dem Netzwerkgerät, um Name, Portnummer, VLAN und verfügbare Netzwerkgeschwindigkeiten zu ermitteln.
Verhandelt mit der Stromversorgung, um Typ und PoE-Klasse (0-8) zu bestimmen. Meldet die angekündigte Leistung und misst die tatsächlich verfügbare Leistung über den Lasttest.
Mit der LinkWare Kabeltest-Management-Software können Sie alle Ergebnisse mehrerer Tester mit einer PC-Anwendung verwalten. Sie bietet professionelle kundenspezifische grafische Berichte in einem gemeinsamen Format für Fluke Networks Kupfer- und Glasfasertester. Mit neuen und innovativen Funktionen unterstützt es Techniker bei der Durchführung und Berichterstellung von Tests.
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
3.090,43 € (inkl. MwSt.)