Die OTDRs der OptiFiber Pro-Serie von Fluke Networks wurden entwickelt, um die Effizienz jedes Benutzers in Rechenzentren und in anderen Anwendungen zu steigern. Anfänger können die Einstellungen vornehmen und Spuren in kürzester Zeit mit der Auto-OTDR-Funktion aufnehmen, die die Faser analysiert und dann die entsprechenden Einstellungen auswählt. OTDR kann Benutzern helfen, Verbindungsfehler zu identifizieren, ist ein wesentliches Werkzeug für Ingenieure.
![Fluke Networks OptiFiber® Pro OFP2-100-S OTDR mit 2,5mm SC/UPC Stecker Dieses Bild handelt von OFP2-100-S.](https://resource.fs.com/mall/products/800x800/fs21wcpq7e3320210427160831.jpg)
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
![Fluke Networks OptiFiber® Pro OFP2-100-S OTDR mit 2,5mm SC/UPC Stecker Dieses Bild handelt von OFP2-100-S.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/fs21nk7x6f0720210427160830.jpg)
![Fluke Networks OptiFiber® Pro OFP2-100-S OTDR mit 2,5mm SC/UPC Stecker Dieses Bild handelt von OFP2-100-S.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/fs21m37udj3x20210427160831.jpg)
![Fluke Networks OptiFiber® Pro OFP2-100-S OTDR mit 2,5mm SC/UPC Stecker Dieses Bild handelt von OFP2-100-S.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/fs21gpy6oiyu20210427160831.jpg)
![Fluke Networks OptiFiber® Pro OFP2-100-S OTDR mit 2,5mm SC/UPC Stecker Dieses Bild handelt von OFP2-100-S.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/fs21ear7wz9f20210427160831.jpg)
![Fluke Networks OptiFiber® Pro OFP2-100-S OTDR mit 2,5mm SC/UPC Stecker Dieses Bild handelt von OFP2-100-S.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/fs21kxqsggi520210427160831.jpg)
Fluke Networks OptiFiber® Pro OFP2-100-S OTDR mit 2,5mm SC/UPC Stecker
#128399
#128399
15.816,29 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: OFP2-100-S
0 verkauft
0 Bewertung
1 Frage
Vorbestellung, Versand bis 24.September2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
1-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Fluke Networks OptiFiber® Pro OFP2-100-S OTDR
Spezifikationen
Teilenummer
OFP2-100-S
Dynamikbereich
1310nm (32dB), 1550nm (30dB)
Wellenlänge
1310nm +/- 25nm, 1550nm +/- 30nm
Prüfbereich
130 km
Kompatible Fasertypen
Singlemode
Attenuation Dead Zone
1310nm (3,6m), 1550nm (3,7m)
Event Dead Zone
1310nm (0,6m), 1550nm (0,6m)
Entfernungsmessbereich
1310nm (80 km), 1550nm (130 km)
Reflexionsbereich
1310nm (-14dB bis -65dB), 1550nm (-14dB bis -65dB)
VFL-Ausgangsleistung
316 µW ≤ Spitzenleistung ≤ 1,0 mW
Batterielaufzeit
8 Stunden
Betriebstemperatur
-10ºC bis 45ºC (14°F bis 113°F)
Lagertemperatur
-10ºC bis +60ºC (14°F bis 140°F)
Datenspeicherung
1000 Datensätze
Abmessung
2,625'' x 5,25'' x 11'' (6,67 x 13,33 x 27,94cm)
Gewicht
1,28 kg (Mainframe mit Modul und Batterie)
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Merkmale
Fluke Networks - Kabelprüfung, der Sie vertrauen, Netzwerkprüfung, die Sie brauchen
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20210702/162521283460dec7a22146d6.56430993.jpeg.webp)
Fluke Networks OptiFiber® Pro OFP2-100-S OTDR
Unterstützung mehrerer Wellenlängen
Schnellere Fehlerbehebung und Dokumentation von Glasfaser
OptiFiber® Pro OFP2-100-S Erweiterter OTDR
Zeitersparnis und hohe Effizienz
Die Zwei-Sekunden-Spur pro Wellenlänge und die SmartLoop™ OTDR-Technologie helfen Ingenieuren, Aufgaben effizienter zu erledigen.
Entwickelt für die professionelle Faserprüfung
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Alle (1)Connectors (1)
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
Es gibt noch keine Bewertung für dieses Produkt. Als Erster eine Bewertung schreiben
Ressourcen
Zuletzt angesehen