Der Cisco GLC-FE-100LX-RGD kompatible SFP Transceiver bietet bis zu 10km Verbindungslänge über Singlemode-Faser (SMF) mit einem Wellenlänge von 1310nm über LC Schnittstelle. Jeder SFP Transceiver Modul ist individuell getestet für den Einsatz auf einer Serie vonSwitches, Routern, Servern, Netzwerkkarten (NICs) usw.
Dieser industrietaugliche optische Transceiver zeichnet sich durch einen geringen Stromverbrauch aus und bietet 100BASE-Ethernet-Konnektivitätsoptionen für Fast-Ethernet und Rechenzentren, die sowohl für Außen- als auch Innenanwendungen geeignet sind.
![Industrielles SFP Transceiver Modul mit DOM - Cisco GLC-FE-100LX-RGD kompatibel 100BASE-LX SFP 1310nm 10km DOM LC SMF Dieses Bild handelt von SFP-100LX-31-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230317152038c5uz15.jpg)
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
![Industrielles SFP Transceiver Modul mit DOM - Cisco GLC-FE-100LX-RGD kompatibel 100BASE-LX SFP 1310nm 10km DOM LC SMF Dieses Bild handelt von SFP-100LX-31-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230317152038c5uz15.jpg)
![Industrielles SFP Transceiver Modul mit DOM - Cisco GLC-FE-100LX-RGD kompatibel 100BASE-LX SFP 1310nm 10km DOM LC SMF Dieses Bild handelt von SFP-100LX-31-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230317152105g2hjcp.jpg)
![Industrielles SFP Transceiver Modul mit DOM - Cisco GLC-FE-100LX-RGD kompatibel 100BASE-LX SFP 1310nm 10km DOM LC SMF Dieses Bild handelt von SFP-100LX-31-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202303171520380j260w.jpg)
![Industrielles SFP Transceiver Modul mit DOM - Cisco GLC-FE-100LX-RGD kompatibel 100BASE-LX SFP 1310nm 10km DOM LC SMF Dieses Bild handelt von SFP-100LX-31-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230317152105l0goxh.jpg)
![Industrielles SFP Transceiver Modul mit DOM - Cisco GLC-FE-100LX-RGD kompatibel 100BASE-LX SFP 1310nm 10km DOM LC SMF Dieses Bild handelt von SFP-100LX-31-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202303171521056cdpkj.jpg)
Industrielles SFP Transceiver Modul mit DOM - Cisco GLC-FE-100LX-RGD kompatibel 100BASE-LX SFP 1310nm 10km DOM LC SMF
Bestseller #12714
Bestseller #12714
10,71 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: SFP-100LX-31-I
13.9K verkauft
18 Bewertungen
6 Fragen
79 Stk. im DE-Lager, Zustellung ca. am 11.September2024
57 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 9.September2024
122 im Transit, holen Sie es sich bis 9.September2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express® für Bestellung ab 79,00 €
Kostenlose Produktprobe
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Cisco GLC-FE-100LX-RGD kompatibles 100BASE-LX10 SFP Transceiver Modul (SMF, 1310nm, 10km, LC, IND, DOM)
Spezifikationen
Cisco kompatibel
GLC-FE-100LX-RGD
Hersteller
FS
Formfaktor
SFP
Max. Datenrate
100Mbps
Wellenlänge
1310nm
Max. Kabeldistanz
10km
Stecker
Duplex LC
Optische Komponenten
FP 1310nm
Medien
SMF
DOM
Unterstützt
TX Power
-15~-8dBm
Empfängerempfindlichkeit
< -32.5dBm
Industrieller Temperaturbereich
-40 bis 85°C (-40 bis 185°F)
Protokolle
IEEE802.3ab, GR-468, MSA-konform
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Merkmale
100BASE-Konnektivität für Rechenzentren
Die 100BASE-SFP-Transceiver sind mit einem geringen Stromverbrauch ausgestattet und bieten eine kostengünstige Lösung für Gigabit-Ethernet-Anwendungen.
Getestet in Host-Geräten für nachgewiesene Interoperabilität
Jedes Gerät wird auf Kompatibilität in der angestrebten Switch-Umgebung getestet, was einen einwandfreien Betrieb garantiert.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202307061012391dk045.jpeg)
Umfassende Tests erhöhen die Zuverlässigkeit
Qualifiziert durch einen strengen Prozess mit fortschrittlichen Geräten, um sicherzustellen, dass Sie hochwertige und zuverlässige Optiken erhalten.
Optischer Spektraltest
Kein Paketverlust & CRC
Augenmustertest
Maskenrand >20%
Test der Bitfehlerrate
BER 1E-12
Temperaturtest
-40~85°C
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Alle (6)Matching Cables (2)Backward Compatible (1)Other Compatibility (1)Parameter (1)
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
5
Sterne
4
Sterne
3
Sterne
2
Sterne
1
Stern
14
3
1
0
0
H***p
India
09.08.2022
I really love your products since I bought SFP Modules last few months ago especially customer care service and after sale service.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 2
Kommentar 0M***k
United States
05.08.2022
Thank you again for your awesome support, as you always do! You're the reason everyone loves this company!
That graphic really is cool! You guys are on it! You're the best!
Plus you're a pretty popular company, which because of volume, you can offer great prices while maintaining great quality.
That graphic really is cool! You guys are on it! You're the best!
Plus you're a pretty popular company, which because of volume, you can offer great prices while maintaining great quality.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 3
Kommentar 0E***r
United States
15.08.2018
Came promptly and exactly as described. Answer to my compatibility question was spot on.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen