Der 400G QSFP-DD DAC bietet eine QSFP-DD-zu-QSFP-DD-Kupfer-Direktanschlusslösung und eignet sich für sehr kurze Verbindungen und bietet eine kostengünstige Möglichkeit, eine 400-Gigabit-Verbindung zwischen QSFP-400G-Ports einzurichten Switches/Router innerhalb von Racks und über benachbarte Racks hinweg. Dieser DAC ist mit extrem verlustarmen Materialien, quadratischen Ringen, einem Twisted-Pair-Kabel mit 8 Drähten und einer Gehäuseverlängerungskonstruktion für hervorragende mechanische Eigenschaften und Biegeleistung ausgestattet. Es wird in tatsächlichen Vermittlungssystemen getestet, um optimale Signalintegrität und beste End-to-End-Leistung sicherzustellen. FS bietet derzeit 400G QSFP-DD DAC in Längen von 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5 und 3 Metern an, ideal für KI, SDN, ML und Cloud Computing.
![Dell(DE) DAC-Q56DD-400G-3M Kompatibles 400G QSFP-DD passives Twinax Kupfer Direkt Attach Kabel (DAC), 3m (10ft) Dieses Bild handelt von .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230826104607yrhg0x.jpg)
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
![Dell(DE) DAC-Q56DD-400G-3M Kompatibles 400G QSFP-DD passives Twinax Kupfer Direkt Attach Kabel (DAC), 3m (10ft) Dieses Bild handelt von .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230826104607yrhg0x.jpg)
![Dell(DE) DAC-Q56DD-400G-3M Kompatibles 400G QSFP-DD passives Twinax Kupfer Direkt Attach Kabel (DAC), 3m (10ft) Dieses Bild handelt von .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202308261046047a4b8r.jpg)
![Dell(DE) DAC-Q56DD-400G-3M Kompatibles 400G QSFP-DD passives Twinax Kupfer Direkt Attach Kabel (DAC), 3m (10ft) Dieses Bild handelt von .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230826104609f6sx9g.jpg)
![Dell(DE) DAC-Q56DD-400G-3M Kompatibles 400G QSFP-DD passives Twinax Kupfer Direkt Attach Kabel (DAC), 3m (10ft) Dieses Bild handelt von .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202308261046122itd0o.jpg)
![Dell(DE) DAC-Q56DD-400G-3M Kompatibles 400G QSFP-DD passives Twinax Kupfer Direkt Attach Kabel (DAC), 3m (10ft) Dieses Bild handelt von .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230826104614y1fia9.jpg)
Dell(DE) DAC-Q56DD-400G-3M Kompatibles 400G QSFP-DD passives Twinax Kupfer Direkt Attach Kabel (DAC), 3m (10ft)
Bestseller #115633
Bestseller #115633
213,01 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: QDD-400G-PC03
176 verkauft
6 Bewertungen
11 Fragen
Länge:
7 Stk. im DE-Lager, Zustellung ca. am 5.Juli2024
35 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 17.Juli2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Dell(DE) DAC-Q56DD-400G-3M kompatibles 400G QSFP-DD DAC Twinax-Kabel (3 Meter, passiv, QSFP-DD zu QSFP-DD, 28AWG)
Spezifikationen
kompatibel mit Dell (DE)
DAC-Q56DD-400G-3M
Name des Anbieters
FS
Formfaktor
QSFP-DD bis QSFP-DD
maximale Datenrate
400 Gbit/s
Medien
Kupfer
Kabeltyp
passives Twinax
Kabellänge
3m (10ft)
Draht-AWG
28AWG
Mindestbiegeradius
55mm
Leistungsaufnahme
≤0,1W
Mantelmaterial
PVC (OFNR)
Temperatur
0 bis 70°C (32 bis 158°F)
Protokolle
IEEE 802.3cd, QSFP-DD MSA, CMIS 4.0
Garantie
5 Jahre
Anwendung
400G Ethernet
Modulationstechnologie
PAM4
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
Optische Transceiver-Tests Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Anwendungslösung
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20221006162550li3qbu.jpg)
Merkmale
Geringer Stromverbrauch für Energieeinsparung
Direct-Attach-Kupfer eignet sich für sehr kurze Verbindungen und bietet eine kostengünstige Möglichkeit, eine 400-Gigabit-Verbindung zwischen QSFP-DD-400G-Ports innerhalb von Racks und über benachbarte Racks hinweg einzurichten.
≤0,1 W
Geringerer Stromverbrauch
Kupferkabel
um OPEX zu sparen
Mindestens 55 mm
Biegeradius für einfache Verkabelung
In Host-Geräten auf nachgewiesene Interoperabilität getestet
Jede Einheit wird auf Kompatibilität in der Ziel-Switch-Umgebung qualitätsgeprü ft, was einen einwandfreien Betrieb garantiert.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202307211527514r6suh.jpg)
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Alle (11)Cable Length (2)Matching Product (2)Application (1)Customized cables (1)DAC Cable (1)FEC (1)Interoperate with SR10 (1)Matching Cables (1)Wire AWG (1)
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
5
Sterne
4
Sterne
3
Sterne
2
Sterne
1
Stern
6
0
0
0
0
C***k
United States
21.11.2023
I recently purchased an active optical cable for my gaming setup, and I'm thrilled with the results. The performance is top-notch, with lightning-fast data transfer speeds and no lag or latency issues.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0S***n
United States
16.11.2023
DAC cables have low latency, which means that data can be transmitted quickly without delay. This is especially important for applications that require real-time data processing.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0G***o
United States
21.12.2021
good,things
Verifizierter Kauf
Hilfreich 1
Kommentar 0Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen