Das 200G QSFP56 DAC ermöglicht in erster Linie 200G-Verbindungen mit hoher Bandbreite und unterstützt eine 200G-Ethernet-Rate. Es bietet eine QSFP56 auf QSFP56 Kupfer-Direktanschlusslösung. 200G QSFP56-DAC-Kabel eignen sich für sehr kurze Verbindungen und bieten eine kostengünstige Möglichkeit, eine 200-Gigabit-Verbindung zwischen QSFP-200G-Ports von Switches/Routern innerhalb von Racks und über benachbarte Racks hinweg herzustellen.
![Dell (DE) DAC-Q56-200G-1M Kompatibles 200G QSFP56 passives Twinax Kupfer Direkt Attach Kabel (DAC), 1m (3ft) Dieses Bild handelt von 2.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20240409163256qwqtwd.jpg)
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
![Dell (DE) DAC-Q56-200G-1M Kompatibles 200G QSFP56 passives Twinax Kupfer Direkt Attach Kabel (DAC), 1m (3ft) Dieses Bild handelt von 2.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240409163256qwqtwd.jpg)
![Dell (DE) DAC-Q56-200G-1M Kompatibles 200G QSFP56 passives Twinax Kupfer Direkt Attach Kabel (DAC), 1m (3ft) Dieses Bild handelt von 1.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202404091632510xo6jl.jpg)
![Dell (DE) DAC-Q56-200G-1M Kompatibles 200G QSFP56 passives Twinax Kupfer Direkt Attach Kabel (DAC), 1m (3ft) Dieses Bild handelt von 3.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240409163300shb3rj.jpg)
![Dell (DE) DAC-Q56-200G-1M Kompatibles 200G QSFP56 passives Twinax Kupfer Direkt Attach Kabel (DAC), 1m (3ft) Dieses Bild handelt von 4.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240409163303idoiqk.jpg)
![Dell (DE) DAC-Q56-200G-1M Kompatibles 200G QSFP56 passives Twinax Kupfer Direkt Attach Kabel (DAC), 1m (3ft) Dieses Bild handelt von 5.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240409163307en397f.jpg)
Dell (DE) DAC-Q56-200G-1M Kompatibles 200G QSFP56 passives Twinax Kupfer Direkt Attach Kabel (DAC), 1m (3ft)
#112269
#112269
94,01 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: QSFP-200G-PC01
15 verkauft
18 Bewertungen
3 Fragen
Länge:
Vorbestellung, Versand bis 05.August2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Dell (DE) DAC-Q56-200G-1M kompatibles 200G QSFP56 Twinax DAC-Kabel (1 Meter, passiv, QSFP56 auf QSFP56, 30AWG)
Spezifikationen
Dell Kompatibel
DAC-Q56-200G-1M
Hersteller
FS
Formfaktor
QSFP56 auf QSFP56
Max. Datenrate
200G bps
Medien
Kupfer
Kabeltyp
Passiv Twinax
Kabellänge
1m (3 ft)
Wire AWG
30AWG
Mindestbiegeradius
34.5mm
Stromverbrauch
<0.1W
Mantelmaterial
PVC (OFNR)
Kommerzieller Temperaturbereich
0 bis 70°C (32 bis 158°F)
Protokolle
IEEE 802.3cd, SFF-8661, SFF-8636, SFF-8417, SFF-8679
Garantie
5 Jahre
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Anwendungslösung
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202211041520396uivfc.jpg)
Merkmale
Geringer Stromverbrauch für Energieeinsparung
Direct-Attach-Kupfer eignet sich für sehr kurze Verbindungen und bietet eine kostengünstige Möglichkeit, eine 200-Gigabit-Verbindung zwischen QSFP-DD-200G-Ports innerhalb von Racks und über benachbarte Racks hinweg einzurichten.
≤0,1 W
Geringerer Stromverbrauch
Kupferkabel
um OPEX zu sparen
Mindestens 34,5 mm
Biegeradius für einfache Verkabelung.
In Host-Geräten auf nachgewiesene Interoperabilität getestet
Jede Einheit wird auf Kompatibilität in der Ziel-Switch-Umgebung qualitätsgeprü ft, was einen einwandfreien Betrieb garantiert.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202307211527514r6suh.jpg)
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Alle (3)Application (1)
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
5
Sterne
4
Sterne
3
Sterne
2
Sterne
1
Stern
18
0
0
0
0
L***n
United States
11.12.2023
I have to say that this product has exceeded my expectations. Not only was the delivery prompt, but it also seamlessly integrated with my devices. I have tested these modules in a testing environment, and they performed exceptionally well.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0D***t
United States
01.12.2023
Everything is 5 stars like every time.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 4
Kommentar 0B***m
United States
01.12.2023
I did really like the nice and easy ordering process and the quick delivery. Also, really nice packaging as well.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 5
Kommentar 0Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen