Der 10GBASE-T SFP+ kompatible SFP+ Transceiver bietet einen 10GBase-T Durchsatz von bis zu 30 m über cat6a/cat7 Kupferkabel via RJ-45-Anschluss. Dieser Transceiver ist konform mit IEEE 802.3an, IEEE 802.3az, SFF-8431 and SFP+ MSA. Jedes SFP+-Transceiver-Modul ist einzeln getestet und kann in einer Reihe von Switches, Routern, Servern, Netzwerkkarten (NICs) usw. verwendet werden. Mit einem Betriebstemperaturbereich von –40 °C bis 85 °C kann dieser industrielle Transceiver in rauen Industrieumgebungen eingesetzt werden, wie z. B. in der Telekommunikation, der Datenverarbeitung und -verwaltung, in der Industrie- und Fabrikautomation, in Außenanwendungen, im Schienenverkehr und in intelligenten Transportsystemen (ITS), in der Schifffahrt, in der Öl- und Gasindustrie, im Bergbau usw.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
Generisches kompatibles SFP+ 10GBASE-T Kupfer RJ-45 30m optisches Transceiver-Modul (Industrie)
Bestseller #111924
Bestseller #111924
91,63 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: SFP-10G-T-I
2.8K verkauft
35 Bewertungen
6 Fragen
Transceiver Models:
1499 Stk. im DE-Lager, Zustellung ca. am 10.Juli2024
350 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 22.Juli2024
220 im Transit, holen Sie es sich bis 3.September2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express® für Bestellung ab 79,00 €
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Allgemein kompatibles 10GBASE-T SFP+ Transceiver-Modul (Kupfer, 30m, industriell, RJ-45)
Spezifikationen
Artikelnummer
SFP-10G-T
Händlername
FS
Formfaktor
SFP+
Datenrate
10 Gbps
Leistungsaufnahme
≤2,5 W
Kabelreichweite
30 m@Cat6a/Cat7 oder besser
Anschluss
RJ-45
Kabeltyp
Kupfer
EMC (Elektromagnetische Kompatibilität)
Unterstützt
MTBF
5,000,000 Stunden
Industrieller Temperaturbereich
-40 bis 85 °C (-40 bis 185°F)
Protokolle
IEEE 802.3an, IEEE 802.3az, SFP+ MSA, SFF-8431
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Test von optischen Transceivern Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Anwendungslösung
Merkmale
10G-Konnektivität für Rechenzentren
Der SFP+-Transceiver bietet mit 2,3 W niedrigem Stromverbrauch, hoher Dichte und hoher Geschwindigkeit eine beliebte Möglichkeit, schnell auf 10G-Übertragung umzusteigen.
Getestet in Host-Geräten für nachgewiesene Interoperabilität
Jedes Gerät wird auf Kompatibilität in der angestrebten Switch-Umgebung getestet, was einen einwandfreien Betrieb garantiert.
Videos
See more
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Alle (6)Interfaces (2)Compatibility (1)Compatible Modules (1)FS Box (1)FS S3900 Series (1)
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
5
Sterne
4
Sterne
3
Sterne
2
Sterne
1
Stern
34
1
0
0
0
W***p
Singapore
16.06.2024
FS has always been excellent, from the very useful educational content on its website to the customer service in the ordering/fulfillment process. The transceiver I have chosen works very well for me, although it runs hot!
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0D***p
Hong Kong, China
24.01.2024
work as described
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0L***s
United States
10.01.2024
I'm able to confirm that the FS 97024, Customized, Mikrotik, permits 2.5G and 1G copper connections to the Mikrotik switch CRS306-1G-4S+IN using one of the switches SFP+ ports. It also shows in the Mikrotik GUI as a 10G connection.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0Alle Bewertungen
Zuletzt angesehen