FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR
Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)

Deutschland

 Dieses Bild handelt von 1.
 Dieses Bild handelt von 2.
 Dieses Bild handelt von 3.
 Dieses Bild handelt von 4.
 Dieses Bild handelt von 接头图.
 Dieses Bild handelt von 5.
 Dieses Bild handelt von 6.
 Dieses Bild handelt von 1.
 Dieses Bild handelt von 2.
 Dieses Bild handelt von 3.
 Dieses Bild handelt von 4.
 Dieses Bild handelt von 接头图.
 Dieses Bild handelt von 5.
 Dieses Bild handelt von 6.

LWL-Patchkabel mit maßgeschneiderter Länge, UPC auf CS™ UPC Duplex OS2 Singlemode PVC (OFNR) 2.0mm für 200/400G-Netzwerkverbindung

#108746
#108746

200/400G Network Connection Senko CS™ Corning Fiber

29,75 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: HD-SMUCSDX
98 verkauft
9 Bewertungen
7 Fragen
Länge:
Vorbestellung, Versand bis 11. November. 2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express® für Bestellung ab 79,00 €
Produkte und Projektanfrage
Lösungsdesign
1-Jahres-Garantie

CS™ UPC auf CS™ UPC Duplex 9/125μm Singlemode PVC LWL-Patchkabel

Senko CS™-Steckverbinder wurde für die 200/400G-Transceiver QSFP-DD und OSFP der nächsten Generation entwickelt und erfüllt die Anforderungen für CWDM4, FR4, LR4 und SR2.

Vergleichbar mit vorhandenen LC-Steckverbindern bietet der CS™-Anschluss mit reduzierter Größe nicht nur eine geringe Einfügedämpfung und eine hohe Rückflussdämpfung, sondern auch eine geringere Stellfläche. Der CS™-Steckverbinder arbeitet mit den steckbaren Formfaktoren QSFP-DD und OSFP und erleichtert das Trennen der Glasfaser.

Specifications
Steckertyp
Senko CS™ auf CS™
Polnischer Typ
UPC auf UPC
Faser-Modus
OS2 9/125μm
Wellenlänge
1310/1550nm
400G Ethernet Distanz
2km with OSFP-400G-2FR4
Glass Faser
Corning Faser
Einfügedämpfung
≤0.2dB
Rückflussdämpfung
≥50dB
Faserklasse
G.657.A1 (Kompatibel mit G.652.D)
Minimaler Biegeradius
10mm
Dämpfung bei 1310 nm
0.4 dB/km
Dämpfung bei 1550 nm
0.22 dB/km
Faseranzahl
Duplex
Kabel-Außendurchmesser (OD)
2.0mm
Kabelmantel
PVC
Polarity
A (Tx) auf B (Rx)
Betriebstemperatur
-20 bis 70°C
Lagertemperatur
-40 bis 80°C
Note: CS™ is a trademark of Senko Advanced Components, Inc. 2016-2020 © All Rights Reserved.
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Merkmale
Optimiert für 200/400G Rechenzentrum der neuen Generation

Die geringere Stellfläche von CS™-Steckverbinder ermöglicht zwei Duplex-Verbindungen in einem einzigen QSFP-DD / OSFP-Transceiver zur Bewältigung zentraler Herausforderungen der Branche durch Erhöhung der Portdichte für 400GbE-Optiken.

1.5-fache Glasfaserkabeldichte über Duplex LC
CS-Adapter mit sechs Fasern passen direkt in Standard-Panelöffnungen für Quad-LC-Adapter und erhöhen die Faserdichte um den Faktor 1.5.
48mm Push-Pull-Tab für Anwendungen mit hoher Dichte
Einteilige Duplex-Staubschutzkappe für einfache Bedienung
2mm schlanker Uniboot zur Reduzierung von Kabelstaus
Faseranzahl
Uniboot / 2 Fasern
Uniboot / 2 Fasern
Uniboot / 2 Fasern
Uniboot / 2 Fasern
Duplex / 2 Fasern
Faserqualität
Corning G.657.A1
Corning G.657.A1
Corning G.657.A1
Corning G.657.A1
G.657.A1
Kabelmantel
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
Kabeldurchmesser
2.0mm
2.0mm
2.0mm
2.0mm
2.0mm
Einfügedämpfung
≤0.3dB
≤0.3dB
≤0.3dB
≤0.3dB
≤0.3dB
Min. Biegeradius
(Faserkabel)
10D/5D
(Dynamisch/Statisch)
10D/5D
(Dynamisch/Statisch)
10D/5D
(Dynamisch/Statisch)
10D/5D
(Dynamisch/Statisch)
10D/5D
(Dynamisch/Statisch)
Umkehrung der Polarität
yes
yes
yes
1HE Platzkapazität
Max. 256F
Max. 432F
Max. 432F
Max. 256F
Max. 144F
Anwendung
Rechenzentren
Überdimensionierte Rechenzentren
Überdimensionierte Rechenzentren
Rechenzentren
Allgemeine Gebäude
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
5.0
5 Sterne
4 Sterne
3 Sterne
2 Sterne
1 Stern
9
0
0
0
0

M***x

France

05.09.2021
5.0
Works just fine!
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0

A***n

France

21.06.2021
5.0
New product for me. This cable works just like you would expect it too. Had zero problems after months of use.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0

D***e

Switzerland

18.04.2021
5.0
As for the CS fiber products, we were actually hoping for a fiber with a CS connector on one end and FC connectors on the other. We see you currently have CS to CS, and hope to be available in the future.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0
Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen