FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR
Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)

Deutschland

 Dieses Bild handelt von HD-SMUCSDX.
 Dieses Bild handelt von HD-SMUCSDX.
 Dieses Bild handelt von HD-SMUCSDX.
 Dieses Bild handelt von HD-SMUCSDX.
 Dieses Bild handelt von HD-SMUCSDX.
 Dieses Bild handelt von HD-SMUCSDX.
 Dieses Bild handelt von HD-SMUCSDX.
 Dieses Bild handelt von HD-SMUCSDX.
 Dieses Bild handelt von HD-SMUCSDX.
 Dieses Bild handelt von HD-SMUCSDX.
 Dieses Bild handelt von HD-SMUCSDX.
 Dieses Bild handelt von HD-SMUCSDX.
 Dieses Bild handelt von HD-SMUCSDX.
 Dieses Bild handelt von HD-SMUCSDX.

LWL-Patchkabel, 10m (33ft) CS™ UPC auf CS™ UPC Duplex OS2 Singlemode PVC (OFNR) 2.0mm, für 200/400G Netzwerkverbindung

#108745
#108745

Corning G.657.A1 Push-pull Tabs 400G High-Density-Anwendungen

33,32 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: HD-SMUCSDX
92 verkauft
9 Bewertungen
7 Fragen
Vorbestellung, Versand bis 19. Oktober. 2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express® für Bestellung ab 79,00 €
Produkte und Projektanfrage
1-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch

CS™ UPC auf CS™ UPC Duplex 9/125μm Singlemode PVC LWL-Patchkabel

Senko CS™-Steckverbinder wurde für die 200/400G-Transceiver QSFP-DD und OSFP der nächsten Generation entwickelt und erfüllt die Anforderungen für CWDM4, FR4, LR4 und SR2.

Vergleichbar mit vorhandenen LC-Steckverbindern bietet der CS™-Anschluss mit reduzierter Größe nicht nur eine geringe Einfügedämpfung und eine hohe Rückflussdämpfung, sondern auch eine geringere Stellfläche. Der CS™-Steckverbinder arbeitet mit den steckbaren Formfaktoren QSFP-DD und OSFP und erleichtert das Breakout der Glasfaser.

Specifications
Steckertyp
Senko CS™ auf CS™
Polnischer Typ
UPC auf UPC
Faser-Modus
OS2 9/125μm
Wellenlänge
1310/1550nm
400G Ethernet Distanz
2km with OSFP-400G-2FR4
Minimaler Biegeradius
10mm
Einfügedämpfung
≤0.2dB
Rückflussdämpfung
≥50dB
Faserklasse
Corning G.657.A1 Faser(Kompatibel mit G.652.D)
Dämpfung bei 1310 nm
0.4 dB/km
Dämpfung bei 1550 nm
0.22 dB/km
Faseranzahl
Duplex
Kabel-Außendurchmesser (OD)
2.0mm
Kabelmantel
PVC
Polarity
A (Tx) auf B (Rx)
Betriebstemperatur
-10~70°C
Lagertemperatur
-20~70°C
Note: CS™ is a trademark of Senko Advanced Components, Inc. 2016-2020 © All Rights Reserved.

Qualitätsprüfprogramm

Werfen Sie einen Blick auf unser Testprogramm, um die zuverlässigen und leistungsstarken LWL-Kabel zu erhalten.

Qualitätsprüfprogramm

LWL-Kabeltests Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Merkmale
Optimiert für 200/400G Rechenzentrum der neuen Generation

Die geringere Stellfläche von CS™-Steckverbinder ermöglicht zwei Duplex-Verbindungen in einem einzigen QSFP-DD / OSFP-Transceiver zur Bewältigung zentraler Herausforderungen der Branche durch Erhöhung der Portdichte für 400GbE-Optiken.

1.5x Glasfaserkabeldichte über Duplex LC
CS-Adapter mit sechs Fasern passen direkt in Standard-Panelöffnungen für Quad-LC-Adapter und erhöhen die Faserdichte um den Faktor 1.5.
48-mm-Push-Pull-Tab für Anwendungen mit hoher Dichte
Einteilige Duplex-Staubkappe für einfache Bedienung
2mm schlanker Uniboot zur Reduzierung von Kabelstaus
Faseranzahl
Uniboot / 2 Fasern
Uniboot / 2 Fasern
Uniboot / 2 Fasern
Uniboot / 2 Fasern
Duplex / 2 Fasern
Faserqualität
Corning G.657.A1
Corning G.657.A1
Corning G.657.A1
Corning G.657.A1
G.657.A1
Kabelmantel
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
Kabeldurchmesser
2.0mm
2.0mm
2.0mm
2.0mm
2.0mm
Einfügedämpfung
≤0.3dB
≤0.3dB
≤0.3dB
≤0.3dB
≤0.3dB
Min. Biegeradius
(Faserkabel)
10/5D
(Dynamisch/Statisch)
10/5D
(Dynamisch/Statisch)
10/5D
(Dynamisch/Statisch)
10/5D
(Dynamisch/Statisch)
10/5D
(Dynamisch/Statisch)
Umkehrung der Polarität
yes
yes
yes
1HE Platzkapazität
Max. 256F
Max. 432F
Max. 432F
Max. 256F
Max. 144F
Anwendung
Rechenzentren
Überdimensionierte Rechenzentren
Überdimensionierte Rechenzentren
Rechenzentren
Allgemeine Gebäude
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
5.0
5 Sterne
4 Sterne
3 Sterne
2 Sterne
1 Stern
9
0
0
0
0

M***x

France

05.09.2021
5.0
Works just fine!
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0

A***n

France

21.06.2021
5.0
New product for me. This cable works just like you would expect it too. Had zero problems after months of use.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0

D***e

Switzerland

18.04.2021
5.0
As for the CS fiber products, we were actually hoping for a fiber with a CS connector on one end and FC connectors on the other. We see you currently have CS to CS, and hope to be available in the future.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0
Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen