FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD

Казахстан

Быстрая отправка в Казахстан
Это изображение касается FMU-D162136EM3.
Это изображение касается FMU-D162136EM3.
Это изображение касается FMU-D162136EM3.
Это изображение касается FMU-D162136EM3.
Это изображение касается FMU-D162136EM3.
Это изображение касается FMU-D162136EM3.
Это изображение касается FMU-D162136EM3.
Это изображение касается FMU-D162136EM3.
Это изображение касается FMU-D162136EM3.
Это изображение касается FMU-D162136EM3.
Это изображение касается FMU-D162136EM3.
Это изображение касается FMU-D162136EM3.

16CH DWDM двухволоконный Mux/Demux, C21-C36, порт MON/EXP/1310 нм

Hot #72430
Hot #72430

1U для монтажа в стойку ITU-T

US$1,219.00
FS P/N: FMU-D162136EM3
FS P/N: FMU-D162136EM3
Заказы 1.7K
Отзывы 53
Вопросы 16
1 на глобальном складе, 31 май, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$140.00 по DHL Express Worldwide
Поддержка тестирования
30-дневный срок возврата
Описание
Решение для применения
Особенности
Видео
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека

Мультиплексор DWDM Mux Demux 16-канальный C21-C36 двухволоконный, с портом монитора, порторм расширения и портом 1310нм, монтаж в стойку 1U, LC/UPC

DWDM Mux Demux обычно используется для передачи на большие расстояния, где длины волн плотно упакованы вместе в C-диапазоне, до 48 длин волн в сетке 100GHz (0,8 нм) и 96 длин волн в сетке 50GHz (0,4 нм). Это прозрачный протокол и подходит для приложений, включая 10/1G Ethernet, SDH/SONET, 16/8/4/2/1G Fibre Channel, FTTx и CATV.

Описание
Длина волны
16 каналов C21-C36
Разнос каналов
100GHz (0.8nm)
1310 нм ширина полосы пропускания порта
1260 нм~1360 нм
Полоса пропускания канала
± 0.11nm
Вносимые потери
≤ 4.9dB, 4.4dB(Тип.)
Вносимые потери на порту Exp
≤ 5dB
Вносимые потери порта 1310 нм
≤ 1.5dB
Вносимые потери 1% порта монитора
≤ 26dB
Пульсация в полосе пропускания
≤ 0.5dB
Технологии
TFF (Thin Film Filter)
Обратные потери
≥ 45dB
Направленность
≥ 45dB
Поляризационно-зависимые потери
≤ 0.3dB
Поляризационная модовая дисперсия
≤ 0.1ps
Изоляция
смежных каналов ≥ 30dB
несмежных каналов ≥ 40dB
Температура
эксплуатации -40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
хранения -40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
Управление мощностью
≤ 500mW
Размеры (ВхШхГ)
1.73"x19"x10.28" (44x481.8x261.2mm)
Примечание: Вносимые потери определяются разъемами и адаптерами.

Видео

Как использовать мультиплексор/демультиплексор WDM

Узнайте о подключении канальных портов, линейных портов и специальных портов WDM Mux/Demux.

01:35

Видео

Как использовать мультиплексор/демультиплексор WDM 01:35
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.

Решение для применения

Сценарий 1
Сценарий 1
Посмотреть товары
Сценарий 2
Посмотреть товары

Особенности

Разнообразные порты для 16-канального DWDM Mux Demux

Канальные порты C21-C36 используются для трафика ITU Mesh DWDM, порты 1310 нм используются для устаревшего трафика 10G/40G/100G/400G, а порты EXP используются для расширения услуг.

Максимизируйте свое волокно с помощью сетей WDM

Вместо того, чтобы использовать несколько волокон для каждой службы, одно волокно можно использовать для нескольких различных данных или служб в сети WDM. Это максимизирует использование волокна и дает существенную экономию.

Мультиплексирование различных сервисов на любой скорости

Гибкое сочетание 1G/10G/25G/40G/100G/200G Ethernet, SAN, OTN, SDH/SONET и собственных видеосервисов, прозрачное для любой скорости, мультиплексирования и обновления любых сервисов.

Расширение без прерывания обслуживания

Порты расширения и порты 1310 нм позволяют легко добавлять дополнительные каналы для увеличения пропускной способности.

Гибкий мониторинг для устранения неполадок
Порт мониторинга обычно делится на 1% (можно настроить 2%, 3%, 5%), что обеспечивает гибкие методы мониторинга для проверки мощности, длины волны и OSNR оптических сигналов без прерывания обслуживания.
Мониторинг мощности
Мониторинг длины волны
OSNR-мониторинг
Межсоединение ЦОД для сети DWDM
Mux Demux от FS легко взаимодействует с транспондерами, мукспондерами, усилителями и продуктами WDM сторонних производителей, в результате чего получается экономичное специализированное решение DWDM с высокой пропускной способностью.
ЦОД/DCI
ISP
Кампус/Институт
Предприятие/Бизнес
Мобильность
Описание

Мультиплексор DWDM Mux Demux 16-канальный C21-C36 двухволоконный, с портом монитора, порторм расширения и портом 1310нм, монтаж в стойку 1U, LC/UPC

DWDM Mux Demux обычно используется для передачи на большие расстояния, где длины волн плотно упакованы вместе в C-диапазоне, до 48 длин волн в сетке 100GHz (0,8 нм) и 96 длин волн в сетке 50GHz (0,4 нм). Это прозрачный протокол и подходит для приложений, включая 10/1G Ethernet, SDH/SONET, 16/8/4/2/1G Fibre Channel, FTTx и CATV.

Описание
Длина волны
16 каналов C21-C36
Разнос каналов
100GHz (0.8nm)
1310 нм ширина полосы пропускания порта
1260 нм~1360 нм
Полоса пропускания канала
± 0.11nm
Вносимые потери
≤ 4.9dB, 4.4dB(Тип.)
Вносимые потери на порту Exp
≤ 5dB
Вносимые потери порта 1310 нм
≤ 1.5dB
Вносимые потери 1% порта монитора
≤ 26dB
Пульсация в полосе пропускания
≤ 0.5dB
Технологии
TFF (Thin Film Filter)
Обратные потери
≥ 45dB
Направленность
≥ 45dB
Поляризационно-зависимые потери
≤ 0.3dB
Поляризационная модовая дисперсия
≤ 0.1ps
Изоляция
смежных каналов ≥ 30dB
несмежных каналов ≥ 40dB
Температура
эксплуатации -40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
хранения -40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
Управление мощностью
≤ 500mW
Размеры (ВхШхГ)
1.73"x19"x10.28" (44x481.8x261.2mm)
Примечание: Вносимые потери определяются разъемами и адаптерами.

Видео

Как использовать мультиплексор/демультиплексор WDM

Узнайте о подключении канальных портов, линейных портов и специальных портов WDM Mux/Demux.

01:35

Видео

Как использовать мультиплексор/демультиплексор WDM 01:35
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Решение для применения
Сценарий 1
Сценарий 1
Посмотреть товары
Сценарий 2
Посмотреть товары
Особенности
Разнообразные порты для 16-канального DWDM Mux Demux

Канальные порты C21-C36 используются для трафика ITU Mesh DWDM, порты 1310 нм используются для устаревшего трафика 10G/40G/100G/400G, а порты EXP используются для расширения услуг.

Максимизируйте свое волокно с помощью сетей WDM

Вместо того, чтобы использовать несколько волокон для каждой службы, одно волокно можно использовать для нескольких различных данных или служб в сети WDM. Это максимизирует использование волокна и дает существенную экономию.

Мультиплексирование различных сервисов на любой скорости

Гибкое сочетание 1G/10G/25G/40G/100G/200G Ethernet, SAN, OTN, SDH/SONET и собственных видеосервисов, прозрачное для любой скорости, мультиплексирования и обновления любых сервисов.

Расширение без прерывания обслуживания

Порты расширения и порты 1310 нм позволяют легко добавлять дополнительные каналы для увеличения пропускной способности.

Гибкий мониторинг для устранения неполадок
Порт мониторинга обычно делится на 1% (можно настроить 2%, 3%, 5%), что обеспечивает гибкие методы мониторинга для проверки мощности, длины волны и OSNR оптических сигналов без прерывания обслуживания.
Мониторинг мощности
Мониторинг длины волны
OSNR-мониторинг
Межсоединение ЦОД для сети DWDM
Mux Demux от FS легко взаимодействует с транспондерами, мукспондерами, усилителями и продуктами WDM сторонних производителей, в результате чего получается экономичное специализированное решение DWDM с высокой пропускной способностью.
ЦОД/DCI
ISP
Кампус/Институт
Предприятие/Бизнес
Мобильность

Вопросы и ответы

Отзывы

US$1,219.00

1 на глобальном складе