FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD

Казахстан

Быстрая отправка в Казахстан
Это изображение касается S3400-48T6SP.
Это изображение касается S3400-48T6SP.
Это изображение касается S3400-48T6SP.
Это изображение касается S3400-48T6SP.
Это изображение касается S3400-48T6SP.
Это изображение касается S3400-48T6SP.
Это изображение касается S3400-48T6SP.
Это изображение касается S3400-48T6SP.
Это изображение касается S3400-48T6SP.
Это изображение касается S3400-48T6SP.
Это изображение касается S3400-48T6SP.
Это изображение касается S3400-48T6SP.
Это изображение касается S3400-48T6SP.
Это изображение касается S3400-48T6SP.

S3400-48T6SP, 48-портовый коммутатор Gigabit Ethernet L2+ PoE+, 48 портов PoE+ при 370 Вт, с 6 восходящими каналами SFP+ 10 Гбит/с, блоки питания переменного и постоянного тока

#170148
#170148

Realtek RTL9311 L2+ 10G Uplink 370W LACP

US$919.00
FS P/N: S3400-48T6SP
FS P/N: S3400-48T6SP
Заказы 642
Отзывы 5
Вопросы 16
26 на глобальном складе, 31 май, 2024
12 шт. в пути, 29 июл, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$230.00 по DHL Express Worldwide
Поддержка тестирования
4 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
Описание
Решение для применения
Особенности
Видео
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека

S3400-48T6SP, 48-портовый коммутатор Gigabit Ethernet L2+ PoE+, 48 портов PoE+ при 370 Вт, с 6 восходящими каналами SFP+ 10 Гбит/с, блоки питания переменного и постоянного тока

48-портовый управляемый PoE+ коммутатор оснащен 48 портами 10/100/1000BASE-T, 6 портами 1Gb SFP/10Gb SFP+ uplinks, 48 портами RJ45 с поддержкой IEEE 802.3af PoE и IEEE 802.3at PoE+ (до 30 Вт на порт) для питания IP-телефонов, беспроводных точек доступа или других сетевых устройств, соответствующих стандартам PoE и PoE+. Для поддержки подключения к устройствам более высокого уровня предусмотрено 6 портов восходящей линии SFP+.

Этот коммутатор доступа представляет собой компактное, экономически эффективное решение для операторских сетей IP MAN и корпоративных сетей. Основанный на высокопроизводительном оборудовании и платформе FSOS, он поддерживает такие функции, как ACL, QinQ и QoS. Его простой режим управления и гибкая установка могут удовлетворить требования любого сложного сценария.

Описание
Порты
48x 10/100/1000BASE-T RJ45 | 6x 10G SFP+
Коммутационная способность
216 Гбит/с
Размер таблицы MAC-адресов
32764
Скорость переадресации
162Mpps
SDRAM
512 МБ
Входное напряжение
100-240VAC, 50-60Hz, 6.5A
Флэш-память
16 МБ (NOR)
Jumbo-кадр
9k
Буфер пакетов
2 МБ
Макс. потребляемая мощность
AC:370W(6.5A,240V)
DC:740W(15A,55V)
Источник питания
2 (1AC+1DC)
Бюджет мощности
AC: 370W
DC: 740W
Кол-во вентиляторов
3
стандарт PoE
IEEE 802.3. af/at
MTBF
>50 000 часов
Температура хранения
32°F ~ 113°F(0ºC ~ 45ºC)
Размеры (ВxШxГ)
1.73''x17.32''x11.81'' (44x440x300 мм)
Рабочая температура
-40°F ~ 158°F(-40ºC ~ 70ºC)
Методы монтажа
Монтаж в стойку
Материал изделия
Металл
Обратите внимание: По умолчанию соответствует европейскому стандарту шнура питания. Если вам нужны другие стандартные шнуры питания, укажите это в заказе или свяжитесь со своим менеджером по работе с клиентами.

Обзоры программного обеспечения

Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.

Решение для применения

Решение безопасности
Более
Решение VoIP
Посмотреть товары
Решение безопасности
Посмотреть товары
Развертывание Wi-Fi 6
Посмотреть товары
Решение наблюдения
Посмотреть товары
Уровень доступа
Посмотреть товары

Особенности

Конфигурация портов Gigabit
48 портов RJ45 с поддержкой PoE+ 10/100/1000 Мбит/с обеспечивают до 30 Вт на порт и общий бюджет мощности PoE в 370 Вт вместе с 6 слотами 10G SFP+ для высокоскоростных оптических соединений.
216 Гбит/с
Коммутационная способность
IEEE 802.3af/at
Стандарт PoE
370 Вт
Бюджет мощности
SNMP упрощает управление и отслеживает сбои

SNMP предоставляет унифицированные интерфейсы и протоколы для управления устройствами в разных физических пространствах для повышения эффективности управления.

Порты RJ45
48x 100/1000BASE-T
24x 100/1000BASE-T
24x 100/1000BASE-T
48x 100/1000BASE-T
8x 100/1000BASE-T
Порты RJ45
6x 10G SFP+
4x 10G SFP+
4x 1G SFP (4 Combo)
4x 10G SFP+
2x 1G SFP
Порты PoE
48x PoE+
24x PoE+
24x PoE+
48x PoE+
8x PoE+
Бюджет PoE
370W
370W
370W
370W
240W
Уровень управления
L2+
L3
L2+
L2+
L2+
Источник питания
2 встроенных
1 встроенный
1 встроенный
2 встроенных
1 встроенный
Вентилятор
3 встроенных вентилятора
2 встроенных вентилятора
3 встроенных вентилятора
4 встроенных вентилятора
2 встроенных вентилятора
QoS, отслеживание IGMP, агрегирование каналов, IPv6, статическая маршрутизация L3, RIP, OSPF
yesyesyesyesyes
Описание

S3400-48T6SP, 48-портовый коммутатор Gigabit Ethernet L2+ PoE+, 48 портов PoE+ при 370 Вт, с 6 восходящими каналами SFP+ 10 Гбит/с, блоки питания переменного и постоянного тока

48-портовый управляемый PoE+ коммутатор оснащен 48 портами 10/100/1000BASE-T, 6 портами 1Gb SFP/10Gb SFP+ uplinks, 48 портами RJ45 с поддержкой IEEE 802.3af PoE и IEEE 802.3at PoE+ (до 30 Вт на порт) для питания IP-телефонов, беспроводных точек доступа или других сетевых устройств, соответствующих стандартам PoE и PoE+. Для поддержки подключения к устройствам более высокого уровня предусмотрено 6 портов восходящей линии SFP+.

Этот коммутатор доступа представляет собой компактное, экономически эффективное решение для операторских сетей IP MAN и корпоративных сетей. Основанный на высокопроизводительном оборудовании и платформе FSOS, он поддерживает такие функции, как ACL, QinQ и QoS. Его простой режим управления и гибкая установка могут удовлетворить требования любого сложного сценария.

Описание
Порты
48x 10/100/1000BASE-T RJ45 | 6x 10G SFP+
Коммутационная способность
216 Гбит/с
Размер таблицы MAC-адресов
32764
Скорость переадресации
162Mpps
SDRAM
512 МБ
Входное напряжение
100-240VAC, 50-60Hz, 6.5A
Флэш-память
16 МБ (NOR)
Jumbo-кадр
9k
Буфер пакетов
2 МБ
Макс. потребляемая мощность
AC:370W(6.5A,240V)
DC:740W(15A,55V)
Источник питания
2 (1AC+1DC)
Бюджет мощности
AC: 370W
DC: 740W
Кол-во вентиляторов
3
стандарт PoE
IEEE 802.3. af/at
MTBF
>50 000 часов
Температура хранения
32°F ~ 113°F(0ºC ~ 45ºC)
Размеры (ВxШxГ)
1.73''x17.32''x11.81'' (44x440x300 мм)
Рабочая температура
-40°F ~ 158°F(-40ºC ~ 70ºC)
Методы монтажа
Монтаж в стойку
Материал изделия
Металл
Обратите внимание: По умолчанию соответствует европейскому стандарту шнура питания. Если вам нужны другие стандартные шнуры питания, укажите это в заказе или свяжитесь со своим менеджером по работе с клиентами.

Обзоры программного обеспечения

Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Решение для применения
Решение безопасности
Более
Решение VoIP
Посмотреть товары
Решение безопасности
Посмотреть товары
Развертывание Wi-Fi 6
Посмотреть товары
Решение наблюдения
Посмотреть товары
Уровень доступа
Посмотреть товары
Особенности
Конфигурация портов Gigabit
48 портов RJ45 с поддержкой PoE+ 10/100/1000 Мбит/с обеспечивают до 30 Вт на порт и общий бюджет мощности PoE в 370 Вт вместе с 6 слотами 10G SFP+ для высокоскоростных оптических соединений.
216 Гбит/с
Коммутационная способность
IEEE 802.3af/at
Стандарт PoE
370 Вт
Бюджет мощности
SNMP упрощает управление и отслеживает сбои

SNMP предоставляет унифицированные интерфейсы и протоколы для управления устройствами в разных физических пространствах для повышения эффективности управления.

Порты RJ45
48x 100/1000BASE-T
24x 100/1000BASE-T
24x 100/1000BASE-T
48x 100/1000BASE-T
8x 100/1000BASE-T
Порты RJ45
6x 10G SFP+
4x 10G SFP+
4x 1G SFP (4 Combo)
4x 10G SFP+
2x 1G SFP
Порты PoE
48x PoE+
24x PoE+
24x PoE+
48x PoE+
8x PoE+
Бюджет PoE
370W
370W
370W
370W
240W
Уровень управления
L2+
L3
L2+
L2+
L2+
Источник питания
2 встроенных
1 встроенный
1 встроенный
2 встроенных
1 встроенный
Вентилятор
3 встроенных вентилятора
2 встроенных вентилятора
3 встроенных вентилятора
4 встроенных вентилятора
2 встроенных вентилятора
QoS, отслеживание IGMP, агрегирование каналов, IPv6, статическая маршрутизация L3, RIP, OSPF
yesyesyesyesyes

Вопросы и ответы

Отзывы

US$919.00

26 на глобальном складе