FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD

Казахстан

Быстрая отправка в Казахстан
Это изображение касается S3200-8MG4S-U.
01:16
Это изображение касается S3200-8MG4S-U.
Это изображение касается S3200-8MG4S-U.
Это изображение касается S3200-8MG4S-U.
Это изображение касается S3200-8MG4S-U.
Это изображение касается S3200-8MG4S-U.
Это изображение касается S3200-8MG4S-U.
Это изображение касается S3200-8MG4S-U.
Это изображение касается S3200-8MG4S-U.
Это изображение касается S3200-8MG4S-U.
Это изображение касается S3200-8MG4S-U.
Это изображение касается S3200-8MG4S-U.
Это изображение касается S3200-8MG4S-U.
Это изображение касается S3200-8MG4S-U.

S3200-8MG4S-U, 8-портовый польностью управляемый PoE++ коммутатор Ethernet L2+, 8 x 100M/1000M/2.5G Multi-Gigabit RJ45, с 4 восходящими каналами SFP+ 10Gb

#157457
#157457

Realtek RTL9313-CG L2+ 10G Uplink 250W LACP

US$469.00
FS P/N: S3200-8MG4S-U
FS P/N: S3200-8MG4S-U
Заказы 639
Отзывы 7
Вопросы 19
11 на глобальном складе, 31 май, 2024
6 шт. в пути, 17 июн, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$110.00 по DHL Express Worldwide
Поддержка тестирования
3 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
Описание
Решение для применения
Видео
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека

S3200-8MG4S-U, 8-портовый польностью управляемый PoE++ коммутатор Ethernet L2+, 8x 100M/1000M/2.5G Multi-Gigabit RJ45, с 4 восходящими каналами SFP+ 10Gb

8-портовый управляемый коммутатор PoE++ S3200-8MG4S-U оснащён 8x 100/1000/2.5GBASE-T порты, 4x 10Gb SFP+ восходящие каналы. 8x RJ45 портов поддерживают оба стандарта IEEE 802.3af/at/bt (до 45 Вт на порт) для питания подключенных IP-телефонов, беспроводных точек доступа или других конечных сетевых устройств, соответствующих стандартам PoE, PoE+ and PoE++. Кроме того, 4x 10G SFP+ порты, могут обеспечить высокоскоростное подключение к восходящему каналу и серверу/хранилищу/высокопроизводительной рабочей станции. Коммутатор, созданный с нуля с использованием передового аппаратного и программного обеспечения, представляет собой решение маршрутизации L2+ для домашних сетей, сетей малого и среднего бизнеса, предприятий, Wi-Fi 6 AX Access и высокоскоростных сетей NAS следующего поколения.

Описание
Порты
8x 100/1000M/2.5GBASE-T
4x 10Gb SFP+
Стандарт PoE
IEEE 802.3af/at/bt
Коммутационная способность
120 Гбит/с
Входное напряжение
100-240 В переменного тока
DRAM
4GB
Макс. потребляемая мощность
250 Вт
Jumbo-кадр
12K
Кол-во VLAN
4K
Флеш-память
128Mb
Размер таблицы MAC-адресов
32K
Направление воздушного потока
Слева направо
Температура хранения
-40°F ~ 158°F (-40ºC ~ 70ºC)
Температура эксплуатации
14°F ~ 122°F (-10°C ~ 50°C)
Влажность при эксплуатации
10% - 90% (без конденсации) 
Размеры (ВxШxГ)
1.71''x12.6''x8.15'' (43.6x320x207 мм)
Гарантия
4 года
Обратите внимание: По умолчанию соответствует европейскому стандарту шнура питания. Если вам нужны другие стандартные шнуры питания, укажите это в заказе или свяжитесь со своим менеджером по работе с клиентами.

Преимущества в программном обеспечении

Высокая доступность и мультисервисная поддержка
Безопасный и упрощенный доступ для пользователей и LoT
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.

Решение для применения

Сетевые решения 10G для средних и крупных кампусов
Беспроводное решение
Более
Сетевые решения 10G для средних и крупных кампусов
Посмотреть товары
Беспроводное решение
Посмотреть товары
Решение для наблюдения за средними и большими кампусами
Посмотреть товары
Межсоединение 10G
Посмотреть товары
Описание

S3200-8MG4S-U, 8-портовый польностью управляемый PoE++ коммутатор Ethernet L2+, 8x 100M/1000M/2.5G Multi-Gigabit RJ45, с 4 восходящими каналами SFP+ 10Gb

8-портовый управляемый коммутатор PoE++ S3200-8MG4S-U оснащён 8x 100/1000/2.5GBASE-T порты, 4x 10Gb SFP+ восходящие каналы. 8x RJ45 портов поддерживают оба стандарта IEEE 802.3af/at/bt (до 45 Вт на порт) для питания подключенных IP-телефонов, беспроводных точек доступа или других конечных сетевых устройств, соответствующих стандартам PoE, PoE+ and PoE++. Кроме того, 4x 10G SFP+ порты, могут обеспечить высокоскоростное подключение к восходящему каналу и серверу/хранилищу/высокопроизводительной рабочей станции. Коммутатор, созданный с нуля с использованием передового аппаратного и программного обеспечения, представляет собой решение маршрутизации L2+ для домашних сетей, сетей малого и среднего бизнеса, предприятий, Wi-Fi 6 AX Access и высокоскоростных сетей NAS следующего поколения.

Описание
Порты
8x 100/1000M/2.5GBASE-T
4x 10Gb SFP+
Стандарт PoE
IEEE 802.3af/at/bt
Коммутационная способность
120 Гбит/с
Входное напряжение
100-240 В переменного тока
DRAM
4GB
Макс. потребляемая мощность
250 Вт
Jumbo-кадр
12K
Кол-во VLAN
4K
Флеш-память
128Mb
Размер таблицы MAC-адресов
32K
Направление воздушного потока
Слева направо
Температура хранения
-40°F ~ 158°F (-40ºC ~ 70ºC)
Температура эксплуатации
14°F ~ 122°F (-10°C ~ 50°C)
Влажность при эксплуатации
10% - 90% (без конденсации) 
Размеры (ВxШxГ)
1.71''x12.6''x8.15'' (43.6x320x207 мм)
Гарантия
4 года
Обратите внимание: По умолчанию соответствует европейскому стандарту шнура питания. Если вам нужны другие стандартные шнуры питания, укажите это в заказе или свяжитесь со своим менеджером по работе с клиентами.

Преимущества в программном обеспечении

Высокая доступность и мультисервисная поддержка
Безопасный и упрощенный доступ для пользователей и LoT
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Решение для применения
Сетевые решения 10G для средних и крупных кампусов
Беспроводное решение
Более
Сетевые решения 10G для средних и крупных кампусов
Посмотреть товары
Беспроводное решение
Посмотреть товары
Решение для наблюдения за средними и большими кампусами
Посмотреть товары
Межсоединение 10G
Посмотреть товары

Вопросы и ответы

Отзывы

US$469.00

11 на глобальном складе