Модуль 800GBASE-DR8 OSFP предназначен для передачи данных 800GBASE Ethernet на расстояние до 500 м по одномодовому волокну (SMF) с разъёмами MPO-16. Данный модуль совместим с IEEE P802.3ck, IEEE 802.3cu, QSFP-DD MSA. Встроенный цифровой диагностический мониторинг (DDM) обеспечивает доступ к рабочим параметрам в режиме реального времени. Этот модуль подходит для 800G Ethernet, ЦОД, Breakout 2x 400G DR4 или 8x 100G DR.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
Общий совместимый 800GBASE-DR8 QSFP-DD PAM4 модуль 1310 нм 500 м DOM MTP/MPO-16 SMF
#150363
#150363
US$1,459.00
FS P/N: QDD-DR8-800GFS P/N: QDD-DR8-800G
Заказы 37
Отзывы 15
Вопросы 10
Transceiver Types:
1 на глобальном складе, 05 июн, 2024
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
800GBASE-DR8 QSFP-DD модуль (SMF, 1310 нм, 500 м, MTP/MPO-16, DOM)
Описание
Артикул
QDD-DR8-800G
Название поставщика
FS
Форм-фактор
QSFP-DD
Макс. скорость передачи данных
850 Гбит/с (8x 106,25 Гбит/с)
Длина волны
1310 нм
Макс. расстояние передачи
500 м
Разъём
MTP/MPO-16
Тип волокна
SMF
Тип передатчика
EML
Тип приёмника
PIN
TX мощность
-2.9~4.0 дБм
Минимальная мощность приемника
-10.3 дБм
Бюджет мощности
3 дБ
Уровень перегрузки приёмника
4 дБм
Типичная потребляемая мощность
≤16.5 Вт
Коэффициент экстинкции
>3.5 дБ
Технология монтажа микросхем
COB (Chip on Board)
Виды модуляции
PAM4
CDR (восстановление часов и данных)
TX и RX встроенный CDR
Встроенный FEC
Нет
Протоколы
IEEE 802.3cu, IEEE P802.3ck, QSFP-DD MSA HW Rev 6.01, CMIS5.0
Гарантия
5 лет
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
800G -> 8x100G
800G - 800G
Более
800G -> 8x100G
Посмотреть товары 800G - 800G
Посмотреть товары 800G -> 2×400G
Посмотреть товары Архитектура Spine-Leaf
Посмотреть товары Особенности
Центральная длина волны | 1310 нм | 1310 нм | 1310 нм |
Разъём | MTP/MPO-16 | MTP/MPO-16 | Dual MTP/MPO-12 |
Длина кабеля (макс.) | 500m@SMF | 500m@SMF | 500m@SMF |
Модуляция | 8x106.25G PAM4 | 8x106.25G PAM4 | 8x106.25G PAM4 |
Тип передатчика | EML | EML | EML |
Технология монтажа микросхем | COB (Chip on Board) | COB (Chip on Board) | COB (Chip on Board) |
Чип | Broadcom 7nm DSP | Broadcom 7nm DSP | Broadcom 7nm DSP |
Потребляемая мощность | ≤16,5 Вт | ≤16,5 Вт | ≤16W |
Применение | Ethernet ЦОД 800G to 2x400G Breakout 800G to 8x100G Breakout | Ethernet ЦОД 800G to 2x400G Breakout 800G to 8x100G Breakout | Ethernet ЦОД 800G to 2x400G Breakout 800G to 8x100G Breakout |
Описание
800GBASE-DR8 QSFP-DD модуль (SMF, 1310 нм, 500 м, MTP/MPO-16, DOM)
Модуль 800GBASE-DR8 OSFP предназначен для передачи данных 800GBASE Ethernet на расстояние до 500 м по одномодовому волокну (SMF) с разъёмами MPO-16. Данный модуль совместим с IEEE P802.3ck, IEEE 802.3cu, QSFP-DD MSA. Встроенный цифровой диагностический мониторинг (DDM) обеспечивает доступ к рабочим параметрам в режиме реального времени. Этот модуль подходит для 800G Ethernet, ЦОД, Breakout 2x 400G DR4 или 8x 100G DR.
Описание
Артикул
QDD-DR8-800G
Название поставщика
FS
Форм-фактор
QSFP-DD
Макс. скорость передачи данных
850 Гбит/с (8x 106,25 Гбит/с)
Длина волны
1310 нм
Макс. расстояние передачи
500 м
Разъём
MTP/MPO-16
Тип волокна
SMF
Тип передатчика
EML
Тип приёмника
PIN
TX мощность
-2.9~4.0 дБм
Минимальная мощность приемника
-10.3 дБм
Бюджет мощности
3 дБ
Уровень перегрузки приёмника
4 дБм
Типичная потребляемая мощность
≤16.5 Вт
Коэффициент экстинкции
>3.5 дБ
Технология монтажа микросхем
COB (Chip on Board)
Виды модуляции
PAM4
CDR (восстановление часов и данных)
TX и RX встроенный CDR
Встроенный FEC
Нет
Протоколы
IEEE 802.3cu, IEEE P802.3ck, QSFP-DD MSA HW Rev 6.01, CMIS5.0
Гарантия
5 лет
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
800G -> 8x100G
800G - 800G
Более
800G -> 8x100G
Посмотреть товары 800G - 800G
Посмотреть товары 800G -> 2×400G
Посмотреть товары Архитектура Spine-Leaf
Посмотреть товары Особенности
Центральная длина волны | 1310 нм | 1310 нм | 1310 нм |
Разъём | MTP/MPO-16 | MTP/MPO-16 | Dual MTP/MPO-12 |
Длина кабеля (макс.) | 500m@SMF | 500m@SMF | 500m@SMF |
Модуляция | 8x106.25G PAM4 | 8x106.25G PAM4 | 8x106.25G PAM4 |
Тип передатчика | EML | EML | EML |
Технология монтажа микросхем | COB (Chip on Board) | COB (Chip on Board) | COB (Chip on Board) |
Чип | Broadcom 7nm DSP | Broadcom 7nm DSP | Broadcom 7nm DSP |
Потребляемая мощность | ≤16,5 Вт | ≤16,5 Вт | ≤16W |
Применение | Ethernet ЦОД 800G to 2x400G Breakout 800G to 8x100G Breakout | Ethernet ЦОД 800G to 2x400G Breakout 800G to 8x100G Breakout | Ethernet ЦОД 800G to 2x400G Breakout 800G to 8x100G Breakout |
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека
US$1,459.00
1 на глобальном складе