FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD
Быстрая отправка в Казахстан

Казахстан

Это изображение касается S5500-48T6SP-R.
01:20
Это изображение касается S5500-48T6SP-R.
Это изображение касается S5500-48T6SP-R.
Это изображение касается S5500-48T6SP-R.
Это изображение касается S5500-48T6SP-R.
Это изображение касается S5500-48T6SP-R.
Это изображение касается S5500-48T6SP-R.
Это изображение касается S5500-48T6SP-R.
Это изображение касается S5500-48T6SP-R.
Это изображение касается S5500-48T6SP-R.
Это изображение касается S5500-48T6SP-R.
Это изображение касается S5500-48T6SP-R.
Это изображение касается S5500-48T6SP-R.
Это изображение касается S5500-48T6SP-R.
Это изображение касается S5500-48T6SP-R.
Это изображение касается S5500-48T6SP-R.

S5500-48T6SP-R, 48-портовый коммутатор Gigabit Ethernet L3 PoE+, 48 портов PoE+ при 740 Вт, с 6 портами SFP+ 10Gb, поддержка BVSS

Hot #149749
Hot #149749

L3 10G Uplink 740 Вт Стек

US$1,559.00
FS P/N: S5500-48T6SP-R
FS P/N: S5500-48T6SP-R
Заказы 1.8K
Отзывы 6
Вопросы 20
131 на глобальном складе, 03 июн, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$240.00 по DHL Express Worldwide
Поддержка тестирования
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
Описание
Решение для применения
Особенности
Видео
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека

S5500-48T6SP-R, 48-портовый PoE+ коммутатор Gigabit Ethernet L3, 48 портов PoE+ (740 Вт), с 6 восходящими каналами SFP+ 10Gb, поддержка BVSS

48-портовый гигабитный стекируемый управляемый коммутатор PoE+ L3 — это новое поколение коммутаторов Ethernet-маршрутизации с агрегацией 1 консольного порта Mini USB, 48 портов 10/100/1000BASE-T RJ45, 6 портов 1Gb SFP/10Gb SFP+. Он предназначен для IP MAN (городская сеть), сетей университетских городков и корпоративных сетей.S5500-48T6SP-R поддерживает несколько сервисов, таких как IPv6, VPN и сетевая безопасность на основе службы коммутации L2/L3/L4 на скорости среды передачи. Он также поддерживает непрерывное обновление, непрерывную переадресацию, плавный перезапуск и защиту от избыточности. Он идеально подходит для всех организаций, которым требуется надежная, доступная и простая коммутация уровня доступа с интерфейсом командной строки, расширенными возможностями сценариев и маршрутизацией уровня 3.

Описание
Порты
48x 10/100/1000BASE-T RJ45 | 6x 10G SFP+
Коммутационная способность
256 Гбит/с
MAC-адрес
32K
Скорость пересылки
162 Mpps
DRAM
256MB
Входное напряжение
100V-240VAC, 50-60Hz
Флэш-память
16MB (EMMC)
Выходное напряжение
48VDC
Jumbo Frame
9K
Макс. Потребляемая мощность (однократное питание)
500 Вт
Буфер пакетов
2 МБ
макс. Потребляемая мощность (двойное питание)
1000 Вт
Источник питания
2 (резервирование 1+1) Возможность горячей замены
Бюджет питания (однократное питание)
370 Вт
Количество вентиляторов
3 Встроенный
Бюджетное питание (двойное питание)
740 Вт
Стандарт PoE
IEEE 802.3af/at
Температура хранения
-4°F ~ 158°F (-20ºC ~ 70ºC)
Рабочая температура
32°F ~ 122°F (0ºC ~ 50ºC)
Размеры (ВхШхГ)
1.76''x17.42''x13.98'' (44.6x442.5x355 мм)
Обратите внимание: По умолчанию соответствует европейскому стандарту шнура питания. Если вам нужны другие стандартные шнуры питания, укажите это в заказе или свяжитесь со своим менеджером по работе с клиентами.

Преимущества в программном обеспечении

Высокая доступность и мультисервисная поддержка
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.

Решение для применения

Коммутатор предприятия
Более
Коммутатор предприятия
Посмотреть товары
Решение для видеонаблюдения
Посмотреть товары
Integrated Solution
Посмотреть товары
Решение безопасности
Посмотреть товары
Стек для резервирования
Посмотреть товары
Развертывание Wi-Fi 6
Посмотреть товары

Особенности

Модернизируйте свою сеть до высокой пропускной способности и масштабируемости
Как уровень агрегации, так и уровень доступа спроектированы с двойными каналами, которые могут устранить узкие места и обеспечить высокоскоростные сети и надежную производительность.
Проект резервирования
Улучшить стабильность сети
10G Uplink
Высокая пропускная способность отвечает разнообразным потребностям
Иерархический дизайн
Легко для будущего расширения
Гигабитный коммутатор с высокоскоростным восходящим каналом 10G
48 портов PoE+ 10/100/1000 Мбит/с RJ45 обеспечивают до 30 Вт на порт и общий бюджет мощности PoE 740 Вт, а также 6 слотов 10G SFP+ для высокоскоростных оптических соединений.
256 Gbps
Коммутационная способность
IEEE 802.3af/at
Стандарт PoE
740 Вт
Бюджет мощности
Поддержка виртуального стека 8 единиц между одинаковыми моделями
Порты 10G можно объединять в стек с помощью приемопередатчиков или кабелей DAC/AOC, чтобы увеличить плотность портов и упростить управление.
8 единиц
Виртуальный стейкинг
<50ms
Восстановление после сбоя
Один IP
Упрощение управления
1+1 блок питания с возможностью горячей замены и 3 смарт-вентилятора

Двойные блоки питания можно заменить, не выключая систему, а вентиляторы с регулируемой скоростью и направлением потока воздуха слева направо автоматически регулируют скорость вращения вентилятора для снижения энергопотребления.

Поддержка двойного стека IPv4/IPv6 для параллельного запуска IPv4 и IPv6

Двойной стек позволяет использовать текущую гибридную среду, охватывающую как IPv4, так и IPv6, а также будущий переход на IPv6.

Описание

S5500-48T6SP-R, 48-портовый PoE+ коммутатор Gigabit Ethernet L3, 48 портов PoE+ (740 Вт), с 6 восходящими каналами SFP+ 10Gb, поддержка BVSS

48-портовый гигабитный стекируемый управляемый коммутатор PoE+ L3 — это новое поколение коммутаторов Ethernet-маршрутизации с агрегацией 1 консольного порта Mini USB, 48 портов 10/100/1000BASE-T RJ45, 6 портов 1Gb SFP/10Gb SFP+. Он предназначен для IP MAN (городская сеть), сетей университетских городков и корпоративных сетей.S5500-48T6SP-R поддерживает несколько сервисов, таких как IPv6, VPN и сетевая безопасность на основе службы коммутации L2/L3/L4 на скорости среды передачи. Он также поддерживает непрерывное обновление, непрерывную переадресацию, плавный перезапуск и защиту от избыточности. Он идеально подходит для всех организаций, которым требуется надежная, доступная и простая коммутация уровня доступа с интерфейсом командной строки, расширенными возможностями сценариев и маршрутизацией уровня 3.

Описание
Порты
48x 10/100/1000BASE-T RJ45 | 6x 10G SFP+
Коммутационная способность
256 Гбит/с
MAC-адрес
32K
Скорость пересылки
162 Mpps
DRAM
256MB
Входное напряжение
100V-240VAC, 50-60Hz
Флэш-память
16MB (EMMC)
Выходное напряжение
48VDC
Jumbo Frame
9K
Макс. Потребляемая мощность (однократное питание)
500 Вт
Буфер пакетов
2 МБ
макс. Потребляемая мощность (двойное питание)
1000 Вт
Источник питания
2 (резервирование 1+1) Возможность горячей замены
Бюджет питания (однократное питание)
370 Вт
Количество вентиляторов
3 Встроенный
Бюджетное питание (двойное питание)
740 Вт
Стандарт PoE
IEEE 802.3af/at
Температура хранения
-4°F ~ 158°F (-20ºC ~ 70ºC)
Рабочая температура
32°F ~ 122°F (0ºC ~ 50ºC)
Размеры (ВхШхГ)
1.76''x17.42''x13.98'' (44.6x442.5x355 мм)
Обратите внимание: По умолчанию соответствует европейскому стандарту шнура питания. Если вам нужны другие стандартные шнуры питания, укажите это в заказе или свяжитесь со своим менеджером по работе с клиентами.

Преимущества в программном обеспечении

Высокая доступность и мультисервисная поддержка
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Решение для применения
Коммутатор предприятия
Более
Коммутатор предприятия
Посмотреть товары
Решение для видеонаблюдения
Посмотреть товары
Integrated Solution
Посмотреть товары
Решение безопасности
Посмотреть товары
Стек для резервирования
Посмотреть товары
Развертывание Wi-Fi 6
Посмотреть товары
Особенности
Модернизируйте свою сеть до высокой пропускной способности и масштабируемости
Как уровень агрегации, так и уровень доступа спроектированы с двойными каналами, которые могут устранить узкие места и обеспечить высокоскоростные сети и надежную производительность.
Проект резервирования
Улучшить стабильность сети
10G Uplink
Высокая пропускная способность отвечает разнообразным потребностям
Иерархический дизайн
Легко для будущего расширения
Гигабитный коммутатор с высокоскоростным восходящим каналом 10G
48 портов PoE+ 10/100/1000 Мбит/с RJ45 обеспечивают до 30 Вт на порт и общий бюджет мощности PoE 740 Вт, а также 6 слотов 10G SFP+ для высокоскоростных оптических соединений.
256 Gbps
Коммутационная способность
IEEE 802.3af/at
Стандарт PoE
740 Вт
Бюджет мощности
Поддержка виртуального стека 8 единиц между одинаковыми моделями
Порты 10G можно объединять в стек с помощью приемопередатчиков или кабелей DAC/AOC, чтобы увеличить плотность портов и упростить управление.
8 единиц
Виртуальный стейкинг
<50ms
Восстановление после сбоя
Один IP
Упрощение управления
1+1 блок питания с возможностью горячей замены и 3 смарт-вентилятора

Двойные блоки питания можно заменить, не выключая систему, а вентиляторы с регулируемой скоростью и направлением потока воздуха слева направо автоматически регулируют скорость вращения вентилятора для снижения энергопотребления.

Поддержка двойного стека IPv4/IPv6 для параллельного запуска IPv4 и IPv6

Двойной стек позволяет использовать текущую гибридную среду, охватывающую как IPv4, так и IPv6, а также будущий переход на IPv6.

Вопросы и ответы

Отзывы

US$1,559.00

131 на глобальном складе