FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD

Казахстан

Быстрая отправка в Казахстан
Это изображение касается S3900-24T4S-R.
01:15
Это изображение касается S3900-24T4S-R.
Это изображение касается S3900-24T4S-R.
Это изображение касается S3900-24T4S-R.
Это изображение касается S3900-24T4S-R.
Это изображение касается S3900-24T4S-R.
Это изображение касается S3900-24T4S-R.
Это изображение касается S3900-24T4S-R.
Это изображение касается S3900-24T4S-R.
Это изображение касается S3900-24T4S-R.
Это изображение касается S3900-24T4S-R.
Это изображение касается S3900-24T4S-R.
Это изображение касается S3900-24T4S-R.
Это изображение касается S3900-24T4S-R.

S3900-24T4S-R, 24-портовый коммутатор Gigabit Ethernet L2+, 24 x Gigabit RJ45, с 4 восходящими каналами SFP+ 10Gb, стекируемый коммутатор, без вентилятора

Hot #134655
Hot #134655

Realtek RTL9311-CG L2+ 10G Uplink Стек VRRP

US$329.00
FS P/N: S3900-24T4S-R
FS P/N: S3900-24T4S-R
Заказы 5.5K
Отзывы 39
Вопросы 62
212 на глобальном складе, 31 май, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$130.00 по DHL Express Worldwide
Поддержка тестирования
4 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
Описание
Решение для применения
Особенности
Видео
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека

24-портовый коммутатор Gigabit Ethernet L2+, 24x Gigabit RJ45, с 4 восходящими каналами SFP+ 10Gb, стекируемый коммутатор, без вентилятора

S3900-24T4S-R представляет собой усовершенствованный гигабитный управляемый коммутатором Plus 2-ого уровня (3-его уровня Lite) с 24x 10/100/1000BASE-T и 4 восходящими каналами SFP+ 10Gb, двойными резервными блоками питания и безвентиляторной конструкцией, гарантирующей бесшумную работу коммутатора, и гарантирует, что питание коммутатора не будет прервано даже в случае его сбоя, обеспечивая простоту использования, высокий уровень безопасности бизнес-операций, повышенную устойчивость и работу в сети без границ. Коммутаторы серии S3900 поддерживают возможность объединения в стек с подключением 1 и 10 Gigabit и расширенным QoS на границе сети, сохраняя при этом простоту управления. Серия S3900 представляет собой идеальные гигабитные коммутаторы доступа и агрегации, предназначенные для сетей МСП, предприятий, среднего бизнеса и филиалов и обеспечивающие более низкую совокупную стоимость владения.

Описание
Порты
24x 10/100/1000BASE-T RJ45 | 4x 10G SFP+
MTBF
>50,000 часов
Коммутационная способность
128 Гбит/с
Входное напряжение
100-240 в переменного тока, 50-60 Гц
Скорость переадресации
96 Mpps
Монтажная высота
1U
RAM
256MB
Размеры (ВхШхГ)
1.73''x17.32'' x 7.09 (44x440x180 мм)
Флеш-память
16MB
Температура эксплуатации
32°F ~ 122°F (0ºC ~ 50ºC)
Буфер пакетов
1.5MB
Методы монтажа
Стоечный
Размер таблицы MAC-адресов
16K
Кол-во вентиляторов
Без вентилятора
Jumbo-кадр
9,000
Источник питания
2 (1+1 резервирование) встроенных
Кол-во VLAN
4K
Макс. потребляемая мощность
25 Вт
Обратите внимание: По умолчанию соответствует европейскому стандарту шнура питания. Если вам нужны другие стандартные шнуры питания, укажите это в заказе или свяжитесь со своим менеджером по работе с клиентами.

Преимущества в программном обеспечении

Высокая доступность и мультисервисная поддержка

Поддержка штабелирования до 6 единиц

Поддержка двухстековой многоуровневой коммутации IPv4/IPv6 с линейной скоростью

Поддержка широкого спектра протоколов маршрутизации IPv4, включая статическую маршрутизацию, RIP и OSPF

Поддержка QoS на основе MAC/IP/TCP/UDP/VLAN/COS/ DSCP/ TOS

Поддержка GVRP, QinQ

Поддержка агрегации статических/LACP-ссылок

Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.

Решение для применения

Сетевые решения 10G для средних и крупных кампусов
Розничное сетевое решение
Более
Сетевые решения 10G для средних и крупных кампусов
Посмотреть товары
Розничное сетевое решение
Посмотреть товары
Стек для резервирования
Посмотреть товары
Межсоединение 10G
Посмотреть товары
Корпоративное сетевое решение SOHO
Посмотреть товары

Особенности

Полностью управляемые коммутаторы с 24 портами Gigabit RJ45 и 4 портами 10G SFP+
Порты 10G восходящего канала для уровня ядра, порты 1G RJ45 нисходящего канала для уровня доступа для упрощения корпоративной сети.
128 Гбит/с
Коммутационная способность
96 Mpps
Скорость переадресации
1.5MB
Буфер пакетов
Традиционный трехуровневый дизайн ядра, агрегации и доступа
Поддержка стекирования 8 устройств для увеличения плотности портов и упрощения управления. Четыре порта 10G можно использовать для объединения в стек через приёмопередатчики или кабели DAC/AOC.
Виртуальное стекирование 8 единиц
Между S3900-24T4S-R и S3900-24F4S-R
Один IP
Простая настройка и управление
Безвентиляторный, бесшумный дизайн
Обеспечивает бесшумную работу, не нарушая вашу бизнес-среду.
Безвентиляторный, бесшумный дизайн
EEE и энергосбережение
QoS для лучшего управления трафиком
Обеспечивает разные приоритеты для разных приложений, пользователей или потоков данных, чтобы уменьшить потерю пакетов,
задержку и дрожание в сети..
Неконтролируемый трафик вызывает перегрузку сети и потерю пакетов
Классификация и приоритезация трафика для достижения оптимальной эффективности
VLAN для безопасности и экономии средств

Разделяя сети без покупки отдельного оборудования для каждой, вы можете создать виртуальные границы вокруг бизнес-подразделений, чтобы замедлить или остановить атаки для повышения безопасности.

Порты RJ45
24x 1000BASE-T
48x 1000BASE-T
8x 1000BASE-T (8Combo)
24x 1000BASE-T
48x 1000BASE-T
4x 1000BASE-T (4 combo)
Порты SFP
16x 1G SFP
20x 1G SFP
Порты SFP+
4x 10G SFP+
6x 10G SFP+
4x 10G SFP+
4x 10G SFP+
4x 10G SFP+
4x 10G SFP+
Уровень управления
L2+
L2+
L2+
L2+
L2+
L2+
Аппаратное стекирование
До 8 устройств
До 6 устройств
До 8 устройств
До 6 устройств
До 6 устройств
До 6 устройств
Вентиляторы
Без вентиляторов
Два встроенных вентилятора
Два встроенных вентилятора
Без вентиляторов
Один встроенный вентилятор
Два встроенных вентилятора
1+1 резервный источник питания
yesyesyesyesyesyes
RIP, OSPF
yesyesyes
QoS, IGMP Snooping, агрегация каналов, IPv6, статическая маршрутизация L3
yesyesyesyesyesyes
Описание

24-портовый коммутатор Gigabit Ethernet L2+, 24x Gigabit RJ45, с 4 восходящими каналами SFP+ 10Gb, стекируемый коммутатор, без вентилятора

S3900-24T4S-R представляет собой усовершенствованный гигабитный управляемый коммутатором Plus 2-ого уровня (3-его уровня Lite) с 24x 10/100/1000BASE-T и 4 восходящими каналами SFP+ 10Gb, двойными резервными блоками питания и безвентиляторной конструкцией, гарантирующей бесшумную работу коммутатора, и гарантирует, что питание коммутатора не будет прервано даже в случае его сбоя, обеспечивая простоту использования, высокий уровень безопасности бизнес-операций, повышенную устойчивость и работу в сети без границ. Коммутаторы серии S3900 поддерживают возможность объединения в стек с подключением 1 и 10 Gigabit и расширенным QoS на границе сети, сохраняя при этом простоту управления. Серия S3900 представляет собой идеальные гигабитные коммутаторы доступа и агрегации, предназначенные для сетей МСП, предприятий, среднего бизнеса и филиалов и обеспечивающие более низкую совокупную стоимость владения.

Описание
Порты
24x 10/100/1000BASE-T RJ45 | 4x 10G SFP+
MTBF
>50,000 часов
Коммутационная способность
128 Гбит/с
Входное напряжение
100-240 в переменного тока, 50-60 Гц
Скорость переадресации
96 Mpps
Монтажная высота
1U
RAM
256MB
Размеры (ВхШхГ)
1.73''x17.32'' x 7.09 (44x440x180 мм)
Флеш-память
16MB
Температура эксплуатации
32°F ~ 122°F (0ºC ~ 50ºC)
Буфер пакетов
1.5MB
Методы монтажа
Стоечный
Размер таблицы MAC-адресов
16K
Кол-во вентиляторов
Без вентилятора
Jumbo-кадр
9,000
Источник питания
2 (1+1 резервирование) встроенных
Кол-во VLAN
4K
Макс. потребляемая мощность
25 Вт
Обратите внимание: По умолчанию соответствует европейскому стандарту шнура питания. Если вам нужны другие стандартные шнуры питания, укажите это в заказе или свяжитесь со своим менеджером по работе с клиентами.

Преимущества в программном обеспечении

Высокая доступность и мультисервисная поддержка

Поддержка штабелирования до 6 единиц

Поддержка двухстековой многоуровневой коммутации IPv4/IPv6 с линейной скоростью

Поддержка широкого спектра протоколов маршрутизации IPv4, включая статическую маршрутизацию, RIP и OSPF

Поддержка QoS на основе MAC/IP/TCP/UDP/VLAN/COS/ DSCP/ TOS

Поддержка GVRP, QinQ

Поддержка агрегации статических/LACP-ссылок

Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Решение для применения
Сетевые решения 10G для средних и крупных кампусов
Розничное сетевое решение
Более
Сетевые решения 10G для средних и крупных кампусов
Посмотреть товары
Розничное сетевое решение
Посмотреть товары
Стек для резервирования
Посмотреть товары
Межсоединение 10G
Посмотреть товары
Корпоративное сетевое решение SOHO
Посмотреть товары
Особенности
Полностью управляемые коммутаторы с 24 портами Gigabit RJ45 и 4 портами 10G SFP+
Порты 10G восходящего канала для уровня ядра, порты 1G RJ45 нисходящего канала для уровня доступа для упрощения корпоративной сети.
128 Гбит/с
Коммутационная способность
96 Mpps
Скорость переадресации
1.5MB
Буфер пакетов
Традиционный трехуровневый дизайн ядра, агрегации и доступа
Поддержка стекирования 8 устройств для увеличения плотности портов и упрощения управления. Четыре порта 10G можно использовать для объединения в стек через приёмопередатчики или кабели DAC/AOC.
Виртуальное стекирование 8 единиц
Между S3900-24T4S-R и S3900-24F4S-R
Один IP
Простая настройка и управление
Безвентиляторный, бесшумный дизайн
Обеспечивает бесшумную работу, не нарушая вашу бизнес-среду.
Безвентиляторный, бесшумный дизайн
EEE и энергосбережение
QoS для лучшего управления трафиком
Обеспечивает разные приоритеты для разных приложений, пользователей или потоков данных, чтобы уменьшить потерю пакетов,
задержку и дрожание в сети..
Неконтролируемый трафик вызывает перегрузку сети и потерю пакетов
Классификация и приоритезация трафика для достижения оптимальной эффективности
VLAN для безопасности и экономии средств

Разделяя сети без покупки отдельного оборудования для каждой, вы можете создать виртуальные границы вокруг бизнес-подразделений, чтобы замедлить или остановить атаки для повышения безопасности.

Порты RJ45
24x 1000BASE-T
48x 1000BASE-T
8x 1000BASE-T (8Combo)
24x 1000BASE-T
48x 1000BASE-T
4x 1000BASE-T (4 combo)
Порты SFP
16x 1G SFP
20x 1G SFP
Порты SFP+
4x 10G SFP+
6x 10G SFP+
4x 10G SFP+
4x 10G SFP+
4x 10G SFP+
4x 10G SFP+
Уровень управления
L2+
L2+
L2+
L2+
L2+
L2+
Аппаратное стекирование
До 8 устройств
До 6 устройств
До 8 устройств
До 6 устройств
До 6 устройств
До 6 устройств
Вентиляторы
Без вентиляторов
Два встроенных вентилятора
Два встроенных вентилятора
Без вентиляторов
Один встроенный вентилятор
Два встроенных вентилятора
1+1 резервный источник питания
yesyesyesyesyesyes
RIP, OSPF
yesyesyes
QoS, IGMP Snooping, агрегация каналов, IPv6, статическая маршрутизация L3
yesyesyesyesyesyes

Вопросы и ответы

Отзывы

US$329.00

212 на глобальном складе