FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD

Казахстан

Быстрая отправка в Казахстан
Это изображение касается S3260-16T4FP.
01:26
Это изображение касается S3260-16T4FP.
Это изображение касается S3260-16T4FP.
Это изображение касается S3260-16T4FP.
Это изображение касается S3260-16T4FP.
Это изображение касается S3260-16T4FP.
Это изображение касается S3260-16T4FP.
Это изображение касается S3260-16T4FP.
Это изображение касается S3260-16T4FP.
Это изображение касается S3260-16T4FP.
Это изображение касается S3260-16T4FP.
Это изображение касается S3260-16T4FP.
Это изображение касается S3260-16T4FP.
Это изображение касается S3260-16T4FP.
Это изображение касается S3260-16T4FP.
Это изображение касается S3260-16T4FP.

S3260-16T4FP, 16-портовый PoE+ коммутатор Gigabit Ethernet L2+, 16 портов PoE+ (250 Вт), с 2 восходящими каналами SFP 1Gb и 2 комбо-портами SFP, поддержка IEEE 802.3af/at

#103011
#103011

Realtek RTL8382M L2+ 1G Uplink 250W LACP

US$359.00
FS P/N: S3260-16T4FP
FS P/N: S3260-16T4FP
Заказы 3.9K
Отзывы 35
Вопросы 54
58 на глобальном складе, 06 июн, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$130.00 по DHL Express Worldwide
Поддержка тестирования
4 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
Описание
Решение для применения
Особенности
Видео
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека

S3260-16T4FP, 16-портовый PoE+ коммутатор Gigabit Ethernet L2+, 16 портов PoE+ (250 Вт), с 2 восходящими каналами SFP 1Gb и 2 комбо-портами SFP

16-портовый управляемый коммутатор PoE+ оснащён 16 портами 10/100/1000BASE-T, 2 комбо-портами RJ45/SFP и 2 восходящими каналами SFP. 16 портов RJ45 поддерживают как IEEE 802.3af PoE, так и IEEE 802.3at PoE+ (до 30 Вт на порт) для питания подключённых IP-телефонов, беспроводных точек доступа или других конечных сетевых устройств, соответствующих стандартам PoE и PoE+. Два восходящих порта SFP предназначены для поддержки подключений к устройствам более высокого уровня. 2 комбо-порта RJ45/SFP удовлетворяют различные потребности в расширении сети.

Данный коммутатор доступа представляет собой компактное и экономичное решение для IP MAN операторов и корпоративных сетей. Основанный на высокопроизводительном оборудовании и платформе FSOS, он поддерживает такие функции, как ACL, QinQ и QoS. Его простой режим управления и гибкая установка могут удовлетворить требования любого сложного сценария.

Описание
Порты
16x 10/100/1000BASE-T RJ45 | 2x 1G SFP, 2x 1G RJ45/SFP Combo
Коммутационная способность
40 Гбит/с
Коммутационная способность
30 Mpps
Размер таблицы MAC адресов
8K
RAM
128MB
Входное напряжение
100-240VAC, 50-60Hz
Флеш-память
16MB (NOR)
Выходное напряжение
48VDC
Jumbo-кадр
9,000
Макс. потребляемая мощность
250 Вт/31 Вт
Буфер пакетов
0.5MB
Бюджет мощности
250 Вт
Источник питания
1 встроенный
Стандарт PoE
IEEE 802.3af/at
Воздушный поток
Слева направо
Температура эксплуатации
32°~122°F (0º~50ºC)
Размеры (ВxШxГ)
1.73''x17.32''x8.27'' (44x440x210 мм)
Температура хранения
-4°~158°F (-20º~70ºC)
Способы монтажа
Монтаж в стойку
Материал изделия
Металл
Обратите внимание: По умолчанию соответствует европейскому стандарту шнура питания. Если вам нужны другие стандартные шнуры питания, укажите это в заказе или свяжитесь со своим менеджером по работе с клиентами.

Преимущества в программном обеспечении

Безопасный и упрощенный доступ для пользователей и LoT

Поддержка идеальных механизмов аутентификации безопасности IEEE 802.1x, Radius и TACACS+

Поддержка шторма/многоадресной/одноадресной рассылки

Поддержка идеального механизма обнаружения кольца

Поддержка защиты от источника IP, защита от DoS-атак, защита от DDoS-атак

Поддержка идентификации и фильтрации потоков L2/L3/L4 ACL

Поддержка IPv4/IPv6/MAC/ARP ACL

Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.

Решение для применения

Коммутатор предприятия
Более
Решение для видеонаблюдения
Посмотреть товары
Коммутатор предприятия
Посмотреть товары
Развертывание Wi-Fi 6
Посмотреть товары
Уровень доступа
Посмотреть товары
Решение безопасности
Посмотреть товары
VoIP-решение
Посмотреть товары

Особенности

Конфигурация гигабитных портов
16 портов PoE+ 10/100/1000 Мбит/с RJ45 обеспечивают мощность до 30 Вт на порт и общий бюджет мощности PoE 250 Вт с 4 слотами Gigabit SFP для высокоскоростных оптических соединений.
40 Гбит/с
Коммутационная способность
IEEE 802.3af/at
Стандарт PoE
250 Вт
Бюджет мощности
Управление безопасностью

Администраторы могут настраивать, контролировать и устранять неполадки устройства в графическом интерфейсе.

Порты RJ45
16x 100/1000BASE-T
8x 100/1000BASE-T
8x 100/1000BASE-T
24x 100/1000BASE-T
48x 100/1000BASE-T
Оптические порты
4x 1G SFP (2 Combo)
2x 1G SFP
2x 1G SFP
4x 1G SFP (4 Combo)
4x 10G SFP+
Порты PoE
16x PoE+
8x PoE+
8x PoE+
24x PoE+
48x PoE+
Бюджет мощности PoE
250 Вт
130 Вт
240 Вт
370 Вт
370 Вт
Тип управления
Полностью управляемый
Полностью управляемый
Полностью управляемый
Полностью управляемый
Полностью управляемый
Уровень управления
L2+
L2+
L2+
L2+
L2+
Источник питания
1 встроенный
1 встроенный
1 встроенный
1 встроенный
1 встроенный
Кол-во вентилятора
2 встроенных вентилятора
Fanless
2 встроенных вентилятора
3 встроенных вентилятора
4 встроенных вентилятора
QoS, IGMP Snooping, агрегирование каналов, IPv6, статическая маршрутизация L3, RIP, OSPF
yesyesyesyesyes
Описание

S3260-16T4FP, 16-портовый PoE+ коммутатор Gigabit Ethernet L2+, 16 портов PoE+ (250 Вт), с 2 восходящими каналами SFP 1Gb и 2 комбо-портами SFP

16-портовый управляемый коммутатор PoE+ оснащён 16 портами 10/100/1000BASE-T, 2 комбо-портами RJ45/SFP и 2 восходящими каналами SFP. 16 портов RJ45 поддерживают как IEEE 802.3af PoE, так и IEEE 802.3at PoE+ (до 30 Вт на порт) для питания подключённых IP-телефонов, беспроводных точек доступа или других конечных сетевых устройств, соответствующих стандартам PoE и PoE+. Два восходящих порта SFP предназначены для поддержки подключений к устройствам более высокого уровня. 2 комбо-порта RJ45/SFP удовлетворяют различные потребности в расширении сети.

Данный коммутатор доступа представляет собой компактное и экономичное решение для IP MAN операторов и корпоративных сетей. Основанный на высокопроизводительном оборудовании и платформе FSOS, он поддерживает такие функции, как ACL, QinQ и QoS. Его простой режим управления и гибкая установка могут удовлетворить требования любого сложного сценария.

Описание
Порты
16x 10/100/1000BASE-T RJ45 | 2x 1G SFP, 2x 1G RJ45/SFP Combo
Коммутационная способность
40 Гбит/с
Коммутационная способность
30 Mpps
Размер таблицы MAC адресов
8K
RAM
128MB
Входное напряжение
100-240VAC, 50-60Hz
Флеш-память
16MB (NOR)
Выходное напряжение
48VDC
Jumbo-кадр
9,000
Макс. потребляемая мощность
250 Вт/31 Вт
Буфер пакетов
0.5MB
Бюджет мощности
250 Вт
Источник питания
1 встроенный
Стандарт PoE
IEEE 802.3af/at
Воздушный поток
Слева направо
Температура эксплуатации
32°~122°F (0º~50ºC)
Размеры (ВxШxГ)
1.73''x17.32''x8.27'' (44x440x210 мм)
Температура хранения
-4°~158°F (-20º~70ºC)
Способы монтажа
Монтаж в стойку
Материал изделия
Металл
Обратите внимание: По умолчанию соответствует европейскому стандарту шнура питания. Если вам нужны другие стандартные шнуры питания, укажите это в заказе или свяжитесь со своим менеджером по работе с клиентами.

Преимущества в программном обеспечении

Безопасный и упрощенный доступ для пользователей и LoT

Поддержка идеальных механизмов аутентификации безопасности IEEE 802.1x, Radius и TACACS+

Поддержка шторма/многоадресной/одноадресной рассылки

Поддержка идеального механизма обнаружения кольца

Поддержка защиты от источника IP, защита от DoS-атак, защита от DDoS-атак

Поддержка идентификации и фильтрации потоков L2/L3/L4 ACL

Поддержка IPv4/IPv6/MAC/ARP ACL

Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Решение для применения
Коммутатор предприятия
Более
Решение для видеонаблюдения
Посмотреть товары
Коммутатор предприятия
Посмотреть товары
Развертывание Wi-Fi 6
Посмотреть товары
Уровень доступа
Посмотреть товары
Решение безопасности
Посмотреть товары
VoIP-решение
Посмотреть товары
Особенности
Конфигурация гигабитных портов
16 портов PoE+ 10/100/1000 Мбит/с RJ45 обеспечивают мощность до 30 Вт на порт и общий бюджет мощности PoE 250 Вт с 4 слотами Gigabit SFP для высокоскоростных оптических соединений.
40 Гбит/с
Коммутационная способность
IEEE 802.3af/at
Стандарт PoE
250 Вт
Бюджет мощности
Управление безопасностью

Администраторы могут настраивать, контролировать и устранять неполадки устройства в графическом интерфейсе.

Порты RJ45
16x 100/1000BASE-T
8x 100/1000BASE-T
8x 100/1000BASE-T
24x 100/1000BASE-T
48x 100/1000BASE-T
Оптические порты
4x 1G SFP (2 Combo)
2x 1G SFP
2x 1G SFP
4x 1G SFP (4 Combo)
4x 10G SFP+
Порты PoE
16x PoE+
8x PoE+
8x PoE+
24x PoE+
48x PoE+
Бюджет мощности PoE
250 Вт
130 Вт
240 Вт
370 Вт
370 Вт
Тип управления
Полностью управляемый
Полностью управляемый
Полностью управляемый
Полностью управляемый
Полностью управляемый
Уровень управления
L2+
L2+
L2+
L2+
L2+
Источник питания
1 встроенный
1 встроенный
1 встроенный
1 встроенный
1 встроенный
Кол-во вентилятора
2 встроенных вентилятора
Fanless
2 встроенных вентилятора
3 встроенных вентилятора
4 встроенных вентилятора
QoS, IGMP Snooping, агрегирование каналов, IPv6, статическая маршрутизация L3, RIP, OSPF
yesyesyesyesyes

Вопросы и ответы

Отзывы

US$359.00

58 на глобальном складе