顧客満足度を向上させたより良いホテルのWi-Fi
現在、多くのホテルでは、宿泊客やスタッフ向けのアプリケーションをWi-Fiネットワークで運用していますが、古いワイヤレスネットワークでは、ストリーミング、ビデオ通話、企業管理システムのニーズを満たすことができませんでした。
宿泊客とスタッフの双方にシームレスで信頼性の高い安全なネットワークを構築するため、同ホテルは新しいワイヤレスネットワークソリューション「FS Wi-Fi6」を導入しました。これにより、同ホテルは宿泊客とアプリケーションに高速で無料のインターネット接続を提供し、ビジネスの継続性と顧客満足度の向上を実現することができるようになりました。
AP-W6D1775C
AP-W6T6817C
SG-5105
S5810-48FS
S3410-24TS-P
ファイバアダプターパネル
Cat5e
光ファイバパッチケーブル
ビジネスに最適なソリューションの組み合わせを模索
アドバンテージ
多次元マーケティング
割引情報のプッシュ、広告宣伝などのパーソナライズされた広告コンテンツプッシュ。
多様な認証方式をカスタマイズでき、操作もシンプルで自由に選択できます。
ホテルWi-Fiフルカバレッジ
ストリーミング、ビデオ通話、広帯域のモバイルアプリケーションなどに信頼性の高いスループットを提供します。
ネットワークカバレッジを拡大し、干渉を減少し、混雑した環境でも高速なネットワーク体験を提供します。
安定したワイヤレス接続
安定したデータ転送速度を実現し、ホテルスタッフと宿泊客の両方に強力なネットワークパフォーマンスを提供します。
すべてのビジネスアプリケーションを中断することなく確実にサポートする、統一された信頼性の高いネットワークインフラを提供します。