スマートホームを実現する優れたWi-Fi
インターネットが人々の生活に溶け込み、行き止まりのないWi-Fiエリアとシームレスなローミングは人々の日常的なニーズとなっています。別荘の部屋数が多く空間が広いため、壁や階段に遮られて電波が減衰し、無線利用効果が期待に及びません。
FSの全館Wi-Fiネットワークソリューションは、信頼性の高い究極のWi-Fi体験をお届けし、革新的で快適な家庭環境を実現することをお約束します。忙しい一日を終えて帰宅したら、部屋と部屋の間で音楽や4K映像を楽しみ、素晴らしい夜を過ごすことができます。7/24の家の中と外の監視は、毎日の安全を保証します。
ソリューション・アーキテクチャを見る
注目の製品
AC-64AP
主なアプリケーション: 小規模なビジネス
5x 1000BASE-Tポート
最大64台のWi-Fi 6 APと1000人のユーザーを集中管理可能
ロードバランシングにより、すべてのクライアントに公平な帯域幅を割り当てる
AP-W6T6817C
主なアプリケーション: 応接室、娯楽室
4x4 MU-MIMOトライバンド6817 Mbps
最大1536ユーザー
WLANコントローラ/セキュリティゲートウェイとのシームレスなローミングを対応
ビジネスに最適なソリューションの組み合わせを模索
アドバンテージ
必要なスピードを手に入れる
速度低下なく接続されたすべてのデバイスを処理するマルチ無線Wi-Fi 6です。
高帯域幅により、すべての部屋のすべてのデバイスに、高速なスピード、バッファのないビデオとオーディオを提供します。
導入とメンテナンスが簡単
直感的なネットワークインターフェースとシステムステータスにより、ワイヤレスネットワークの設定、監視、管理を簡単に行うことができます。
ゲートウェイ、ワイヤレスコントローラ、PoEスイッチの機能を1つに集約して、ネットワーク構成もシンプルで簡単に構築できます。
より広い範囲、死角なし
天井&壁掛けタイプで、エリアごとに安定した高速Wi-Fiを提供し、Wi-Fiの死角をカバーします。
シームレスローミングにより、Wi-Fiの電波を失う心配なく自由に移動し、途切れることなくストリーミングを楽しめます。