概要説明
新しい小売のトレンドのもと、消費者体験が中心となり、デジタル化は小売企業にとって変化や課題に対応するための重要な手段となっています。データマネジメントのために、さまざまなビジネスセグメントからいかにデータを取得し、統合し、分析するかが最重要課題となっています。ビデオ監視を核とした小売業向けソリューションは、ビッグデータマイニングによる解析と映像表現によって価値を生み出し、安全防止と管理、業務効率の向上、消費者体験の最適化という目的を達成します。
より安全で信頼性の高いソリューション
NVRを使用して、すべてのカメラの統一された展開、管理、およびビデオ・ストレージを実現し、安全で信頼性の高いビデオ監視ソリューションを提供する、フルレンジの監視を実装します。
高密度Wi-Fiの導入
FS Wi-Fi 6ネットワークソリューションは、モールの隅々までシームレスにWi-Fiをカバーし、Wi-Fi信号も安定しているため、ユーザーに優れたショッピング体験を提供します。
手頃な価格でライセンスフリー
FSは常に費用対効果の高い、ライセンスフリーの製品やソリューションを提供することに努めていますので、少ない予算でプロジェクトが必要とするものをすべて手に入れることができます。
インテリジェントな運用とメンテナンス
FSは、インテリジェントなインターネットインフラストラクチャソリューションを提供し、機器の運用・保守コストの削減、デジタル変革、業務効率の向上を支援します。
パートナー
FS.comを利用して、大量のQSFPモジュールを購入したいと考えています。FSを財務部門のベンダーとして承認してもらうために、いくつか支援が必要です。Payee Centralから、貴社をベンダーとして設定するためのリンクが記載されたメールが届きます。
—AWS Elemental、ITエンジニアリングマネージャ、Jimmy Kramer様より