ネットワークトラフィックをより効率的に監視します
5G、SD-WAN、IoTなどの適用により、ネットワークはこれまで以上に複雑化しています。現在、サービスプロバイダーや企業は、増大するネットワークやトラフィックのニーズを保護・管理しながら、生産性を高め、トラフィック攻撃や漏洩に目を光らせるために、すべてのデータやアプリケーションをリアルタイムで表示できるという高いデータ標準を備えています。
FSは、お客様がネットワークトラフィックを総合的に把握できるよう、ネットワークトラフィック監視ソリューションを導入しました。このソリューションは、トラフィック解析ソフトウェアや機器を利用しながら、ネットワークパケットブローカー(NPB)の集約・分割機能により、ネットワークトラフィック全体を一元的に監視・解析し、ビジネスの正常な運用を確保するものです。
ソリューション・アーキテクチャを見る
注目の製品
- ネットワークデバイス
- ワイヤレスデバイス
ビジネスに最適なソリューションの組み合わせを模索
メリット
ビジュアル化
ネットワーク監視を可視化し、リアルタイムにネットワークの脅威を認識することができます。
ポートやタイムスタンプのタグ付けにより、転送のボトルネックを分析し、ネットワークを最適化することができます。
柔軟性
拡張性の高いネットワーク設計は、現在のネットワークサイズだけにこだわるものではありません。
ネットワークパケットブローカーは、データ転送層での操作性を高めるためにプロキシを転送します。
信頼性
コア層スタッキングにより、高いネットワーク信頼性を確保します。
障害を回避しながら機能を実現するプライマリーバックアップのネットワークパケットブローカー(NPB)。