ネットワークをアップグレードする時が来た
現在、インターネットの急速な発展とビジネスの成長により、既存のネットワークは、帯域のボトルネック、ネットワークの不安定性、低いセキュリティ、一貫性のない管理など、一連の問題に直面しています。
これらの問題に対し、このソリューションでは、ネットワークの出口にファイアウォールとゲートウェイを使用し、ネットワークセキュリティを確保します。また、ネットワークアーキテクチャを最適化し、冗長化技術を採用することで、ネットワークの信頼性と帯域を向上させ、通常のビジネス運用を可能にします。一方、ソフトウェアを使って統合管理・運用・保守プラットフォームを構築し、ネットワークの運用・監視能力を向上させ、企業により大きな利益をもたらします。
ビジネスに最適なソリューションの組み合わせを模索
アドバンテージ
スタッキングによるネットワークの簡素化
コアスイッチとしてFS S5860-20SQを2台スタックし、ホットスタンバイの冗長性を実現できます。
コアスイッチとアクセススイッチをLACPで接続し、帯域幅とネットワークの信頼性を向上させます。
高度なセキュリティ
アクセスコントロールと侵入防止機能により、L2-L7ネットワークセキュリティの保護を提供します。
攻撃認識アルゴリズムにより、SYN Flood、UDP Flood、HTTP FloodなどのDoS/DDoS攻撃にも効果的に対抗できます。
ユニファイドマネジメント
ユーザーはZabbixを利用することで、SNMPによる統合管理・監視を実現し、ネットワーク管理を大幅に簡素化できます。
WEB-UIベースのインターフェースにより、ユーザーはCLIの専門知識がなくてもリアルタイムで機器の設定、監視、トラブルシューティングを行うことができます。
フルカバレッジ、大容量
ネットワーク全体にシームレスなローミングWi-Fiカバレッジを提供し、モバイルオフィスワーカーの全体的な効率を向上させます。
何千人もの従業員や訪問者のWi-Fiやモバイルアクセスの要求の高まりに対応できます。