完全に収束な長距離送信装置
帯域需要の拡大に伴い、DCIにおける従来の集中型クロスオーバーOTN装置の欠点が際立ってきています。FSが発表したM6500-TMXP5装置は、単一の200Gアップリンクで異なるプロトコルとレートを組み合わせた、強力なマルチサービス・ハイブリッド伝送機能を提供します。FSの光増幅システムにより、DC間の超長距離伝送を実現することができます。
本ソリューションでは、5台のQSFP+/QSFP28クライアントを搭載したM6500-TMXP5を採用し、マルチサービスのレートアグリゲーションを柔軟に実現することが可能です。M6500-TMXP5はM6500-CH5Uシャーシをフル搭載し、最大1.2Tの伝送容量を実現、40CH DWDM MUX DEMUXにより8Tの超大容量伝送を可能にします。EDFAとの組み合わせにより、DC間のバックボーンネットワークにおける長距離サービス伝送を実現します。
N8560-32C
FMU-D402160M3
M6500-TMXP5
M6200-20BA
M6200-25PA
M6200-20LA
QSFP28-LR4-100G
M-CFP2-DCO
ビジネスに最適なソリューションの組み合わせを模索
アドバンテージ
長距離で高安定性
EDFA関連製品と組み合わせて、サービス伝送距離の延長に効果的です。
シンプルなトポロジーと高い安定性により、伝送品質を完全に保証します。
柔軟なサービスミックス
複数のサービスを異なるレートで包括的に伝送することをサポートします。
クライアントインターフェースは、SDH、OTN、PKTの各サービスを柔軟に組み合わせることが可能です。
リアルタイムモニタリング
ビジュアルウェブ管理、機器の状態をリアルタイムに監視することができます。
機器の性能をリアルタイムに通知し、迅速なトラブルシューティングを実現します。
シンプルな導入
シンプルで明快なネットワーク構造により、完全透過的なサービス伝送を実現します。
設定やデバッグが不要で、プラグアンドプレイですぐに導入できます。