24ポートCat5eパッチパネルは、データセンターにおける高密度で簡単なパッチ適用ソリューションに最適です。Cat5eイーサネットパッチパネルは19インチラック用に設計されており、10/100/1000Base-Tイーサネットアプリケーションに最適です。ネットワークをまとめて着信回線と発信回線を接続し、有線ネットワークの編成を改善します。ネットワークパッチパネルの前面と背面に明確な番号が付いているため、ケーブル配線をすばやく簡単に識別できます。取り外し可能なケーブル管理バーを使用すると、イーサネットケーブルをきれいに整理できます。
タップまたはクリックで画像を拡大する
Cat5e カプラーパッチパネル(24ポート、1RU、ケーブル管理バー付属)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
10/100/1000Base-Tイーサネット用1U 24ポートCat5e UTPフィードスルーパッチパネル
接続ソリューション
特徴
このパネルは、優れたパフォーマンスを発揮し、迅速かつ容易に設置することができます。データセンターに標準ベースの柔軟で信頼性の高い銅製プラットフォームを構築するための理想的な方法です。
番号付きポート
カスタム番号ラベルを使用すると、ケーブル線をすばやく簡単に識別できます。
リアケーブルマネージャー
リアケーブルマネージャーと付属のケーブルタイにより、ケーブルをすっきりと効率的に整理できます。
取り外し可能なバックバー
取り外し可能なバックバーにより、パッチケーブルをすっきりと整理できます。
カテゴリ | Cat5e | Cat5e | Cat5e | Cat5e/Cat6/Cat6a/Cat7 | Cat5e/Cat6/Cat6a/Cat7 |
ポート数 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
終端 | カプラー | カプラー | 110タイプパンチダウン | ブランク | ブランク |
シールドタイプ | シールドなし | シールド付き | シールドなし | シールド付き/シールドなし | シールドなし |
ラックスペースの数 | 1U | 1U | 1U | 1U | 1U |
パッチパネルの種類 | フラット | フラット | フラット | フラット | 角度付き |
寸法(HxWxD) | 1.75''x19''x3.62'' (44.5x482.5x92mm) | 1.75''x19''x3.62'' (44.5x482.5x92mm) | 1.75''x19''x1.2'' (44.5x482.5x30.5mm) | 1.75''x19''x3.62'' (44.5x482.5x92mm) | 1.74''x19''x11.68'' (44.2x482.6x296.6mm) |
10/100/1000Base-Tイーサネット用1U 24ポートCat5e UTPフィードスルーパッチパネル
24ポートCat5eパッチパネルは、データセンターにおける高密度で簡単なパッチ適用ソリューションに最適です。Cat5eイーサネットパッチパネルは19インチラック用に設計されており、10/100/1000Base-Tイーサネットアプリケーションに最適です。ネットワークをまとめて着信回線と発信回線を接続し、有線ネットワークの編成を改善します。ネットワークパッチパネルの前面と背面に明確な番号が付いているため、ケーブル配線をすばやく簡単に識別できます。取り外し可能なケーブル管理バーを使用すると、イーサネットケーブルをきれいに整理できます。
このパネルは、優れたパフォーマンスを発揮し、迅速かつ容易に設置することができます。データセンターに標準ベースの柔軟で信頼性の高い銅製プラットフォームを構築するための理想的な方法です。
番号付きポート
カスタム番号ラベルを使用すると、ケーブル線をすばやく簡単に識別できます。
リアケーブルマネージャー
リアケーブルマネージャーと付属のケーブルタイにより、ケーブルをすっきりと効率的に整理できます。
取り外し可能なバックバー
取り外し可能なバックバーにより、パッチケーブルをすっきりと整理できます。
カテゴリ | Cat5e | Cat5e | Cat5e | Cat5e/Cat6/Cat6a/Cat7 | Cat5e/Cat6/Cat6a/Cat7 |
ポート数 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
終端 | カプラー | カプラー | 110タイプパンチダウン | ブランク | ブランク |
シールドタイプ | シールドなし | シールド付き | シールドなし | シールド付き/シールドなし | シールドなし |
ラックスペースの数 | 1U | 1U | 1U | 1U | 1U |
パッチパネルの種類 | フラット | フラット | フラット | フラット | 角度付き |
寸法(HxWxD) | 1.75''x19''x3.62'' (44.5x482.5x92mm) | 1.75''x19''x3.62'' (44.5x482.5x92mm) | 1.75''x19''x1.2'' (44.5x482.5x30.5mm) | 1.75''x19''x3.62'' (44.5x482.5x92mm) | 1.74''x19''x11.68'' (44.2x482.6x296.6mm) |
Q&A
顧客のレビュー
その他関連リソース
7,449円 (税込)