FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY

日本

税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
この写真はEDFA-PAに関するものです。
この写真はEDFA-PAに関するものです。
この写真はEDFA-PAに関するものです。
この写真はEDFA-PAに関するものです。
この写真はEDFA-PAに関するものです。
この写真はEDFA-PAに関するものです。
この写真はEDFA-PAに関するものです。
この写真はEDFA-PAに関するものです。
この写真はEDFA-PAに関するものです。
この写真はEDFA-PAに関するものです。
この写真はEDFA-PAに関するものです。
この写真はEDFA-PAに関するものです。

カスタムプリアンプEDFA(DWDMソリューション用)

#35925
#35925

AGC 最大出力電源 ≤ 22dBm

210,934円 (税抜)
FS P/N: EDFA-PA
232,027円 (税込)
FS P/N: EDFA-PA
399 販売数
58 レビュー
11 Q&A
チャネル:
40CH(デフォルト)
波長:
C21-C60(デフォルト)
操作モード:
AGC
出力電力:
13dBm(デフォルト)
ゲイン:
16dB
入力電力:
-30dBm~+5dBm
コネクタ:
LC/UPC
収容方式:
1U 19'' ラックマウント
パワー1:
100V-240VAC
パワー2:
100V-240VAC
特別サービス:
予約受付中、出荷予定日 2024年06月07日金曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
ソリューション設計
2年間保証
仕様一覧
特徴
Q&A
レビュー
その他関連リソース

DWDMネットワーク用プリアンプEDFA

D980nmまたは1480nmのJDSU励起レーザーを採用したWDMアンプは、低ノイズでフラット、高い光信号対雑音比(OSNR)を持ち、複数のEDFAをカスケード接続して、長距離の増幅OTNリンクを形成することができます。プラガブルモジュールのDWDMアンプは、光監視チャネル(OSC)を介して、ネットワークの一部として完全に管理、設定、リモート監視されるマネージドシャーシに適合しています。


FMTシリーズは、費用対効果に優れ、柔軟なWDMソリューションを提供します。様々な光学層基板を持ち、優れた光学性能を提供し、DWDMデュアルファイバ/DWDMシングルファイバ/光ケーブル監視システムに適用でき、シナリオの多様なニーズを満たすことができます。

製品規格
アンプタイプ
プリアンプ
利得平坦性
1dB (標準)
動作波長
Cバンド 1528nm ~ 1564nm
低雑音指数
標準4.5dB
電源
シングル/デュアル電源
動作モード
AGC (自動利得制御)
コネクタ
LC/SC/FC/ST、UPC/APC研磨
アイセーフティ
クラス ⅢB
消費電力 1
< 15dB (出力電力 < 20dBm)
消費電力 2
< 20dB(出力電力≥ 20dBm)
ネットワークインターフェース
イーサネット
管理
SNMPv1、オンライン監視、簡単管理ツール
動作温度範囲< br/>
-10 ~ 60°C (23 ~ 140°F)
保存温度範囲
-20 ~ 75°C (68 ~ 167°F)
シャーシの種類
1U、2U、4U
収容方式
プラガブルモジュール/1U 19インチラックマウント
プラガブルモジュールタイプ(HxWxD) < br/>
0.81"x6.29"x8.66" (20.6x159.7x220mm)
1U 19インチラックマウント(HxWXD)
1.75"x19"x9.29" (44.5x482.6x236mm)

製品スポットライト

ビデオ

光学機器の性能を最大限に引き出す Network

DWDM長距離伝送ネットワークソリューションにおけるFMTシリーズをご紹介します。

02:16

ビデオ

光学機器の性能を最大限に引き出す Network 02:16
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。

特徴

EDFAがDWDMネットワークの距離を延長する
1

カスタムチャンネル&波長

チャネルと波長の選択は、お客様のDWDMネットワークの要件に基づき、100GHzグリッドのC15からC62までの波長をカバーする40/44/48チャネルEDFAを用意しています。
2

出力電力、ゲイン、入力電力はカスタム

3

カスタムコネクタ

コネクタタイプ
LC/SC/FCコネクタで、様々なアプリケーションのニーズに対応します。
ポーランドタイプ
UPCは、デジタル信号の伝送用に設計されています。APCは、RFビデオ信号の伝送やFTTxアプリケーションに適しています。
4

カスタムハウジング

プラガブルモジュール
FMT 1U/2U/4Uシャーシの1スロットを占め、ラックに搭載可能なプラガブルEDFAモジュール
1Uラックマウント
1Uラックマウントは、ラックに直接取り付けることができる
5

カスタム特別サービス

プラガブルモジュールのみ特殊サービスに対応しています。モニターポートにはOPM(Optical Performance Monitoring)を接続し、出力光をモニターすることができます。
柔軟でコンパクトなモジュラー輸送プラットフォーム
さまざまな光学層ボードを備え、優れた光学性能を提供し、さまざまなシナリオのニーズに対応します。
さまざまな管理
NMUボタン管理、SNMP管理、および視覚化されたネットワーク管理をサポート
費用対効果の高いパフォーマンス
シングルファイバ/デュアルファイバシステムでの柔軟なアプリケーションにより、コストを効果的に削減します。
多様な光サービスカード
DCM、EDFA、OPD、OLPなどを統合して、顧客のさまざまなネットワークニーズに対応します。
WDMネットワークに最適

FMTシリーズは、DWDMデュアルファイバ/DWDMシングルファイバ/光ケーブルモニタリングシステムに適しており、費用対効果が高く柔軟なWDMソリューションを提供します。

お客様のニーズに合わせたカスタム製品
多彩なカスタムオプション
用途に応じて適切なオプションを選択できます。
厳格な品質管理
最新の試験設備により、高品質な製品を保証します。
技術サポート
プロのエンジニアチームによるサポートを受けることができます。
アンプタイプ
カスタムプリアンプ
カスタムインラインアンプ
カスタムブースターアンプ
ブースターアンプ
プリアンプ
プリアンプ
光学利得
16/20/24/26/28/32dB
カスタム
16/17/20/24/28/32dB
カスタム
10/14/17/18/22/24dB
カスタム
17dB
20dB
26db
入力電力
-30dBm ~ +5dBm
-30dBm ~ -5dBm
-25dBm ~ 0dBm
カスタム
-20dBm ~ +5dBm
-25dBm ~ 0dBm
-30dBm ~ -5dBm
カスタム
-23dBm ~ +12dBm
-16dBm ~ +8dBm
-20dBm ~ +4dBm
-12dBm ~ +12dBm
カスタム
-23dBm ~ +12dBm
-30dBm ~ +5dBm
-30dBm ~ +5dBm
飽和出力電力
≤ 17dBm
≤ 13dBm
≤ 16dBm
チャンネル
40/44/48CH
40/44/48CH
40/44/48CH
40CH
40CH
40CH
コネクタタイプ
LC/SC/FC/ST、UPC/APC研磨
LC/SC/FC/ST、UPC/APC研磨
LC/SC/FC/ST、UPC/APC研磨
LC、UPC研磨
LC、UPC研磨
LC、UPC研磨
雑音指数
4.5dB (標準)
4.5dB (標準)
4.5dB (標準)
4.5dB (標準)
4.5dB (標準)
4.5dB (標準)
動作モード
AGC
AGC
AGC
AGC
AGC
AGC
収容方式
プラガブルモジュール
1U 19インチラックマウント
プラガブルモジュール
1U 19インチラックマウント
プラガブルモジュール
1U 19インチラックマウント
プラガブルモジュール
プラガブルモジュール
プラガブルモジュール
仕様一覧

DWDMネットワーク用プリアンプEDFA

D980nmまたは1480nmのJDSU励起レーザーを採用したWDMアンプは、低ノイズでフラット、高い光信号対雑音比(OSNR)を持ち、複数のEDFAをカスケード接続して、長距離の増幅OTNリンクを形成することができます。プラガブルモジュールのDWDMアンプは、光監視チャネル(OSC)を介して、ネットワークの一部として完全に管理、設定、リモート監視されるマネージドシャーシに適合しています。


FMTシリーズは、費用対効果に優れ、柔軟なWDMソリューションを提供します。様々な光学層基板を持ち、優れた光学性能を提供し、DWDMデュアルファイバ/DWDMシングルファイバ/光ケーブル監視システムに適用でき、シナリオの多様なニーズを満たすことができます。

製品規格
アンプタイプ
プリアンプ
利得平坦性
1dB (標準)
動作波長
Cバンド 1528nm ~ 1564nm
低雑音指数
標準4.5dB
電源
シングル/デュアル電源
動作モード
AGC (自動利得制御)
コネクタ
LC/SC/FC/ST、UPC/APC研磨
アイセーフティ
クラス ⅢB
消費電力 1
< 15dB (出力電力 < 20dBm)
消費電力 2
< 20dB(出力電力≥ 20dBm)
ネットワークインターフェース
イーサネット
管理
SNMPv1、オンライン監視、簡単管理ツール
動作温度範囲< br/>
-10 ~ 60°C (23 ~ 140°F)
保存温度範囲
-20 ~ 75°C (68 ~ 167°F)
シャーシの種類
1U、2U、4U
収容方式
プラガブルモジュール/1U 19インチラックマウント
プラガブルモジュールタイプ(HxWxD) < br/>
0.81"x6.29"x8.66" (20.6x159.7x220mm)
1U 19インチラックマウント(HxWXD)
1.75"x19"x9.29" (44.5x482.6x236mm)

製品スポットライト

ビデオ

光学機器の性能を最大限に引き出す Network

DWDM長距離伝送ネットワークソリューションにおけるFMTシリーズをご紹介します。

02:16

ビデオ

光学機器の性能を最大限に引き出す Network 02:16
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。
特徴
EDFAがDWDMネットワークの距離を延長する
1

カスタムチャンネル&波長

チャネルと波長の選択は、お客様のDWDMネットワークの要件に基づき、100GHzグリッドのC15からC62までの波長をカバーする40/44/48チャネルEDFAを用意しています。
2

出力電力、ゲイン、入力電力はカスタム

3

カスタムコネクタ

コネクタタイプ
LC/SC/FCコネクタで、様々なアプリケーションのニーズに対応します。
ポーランドタイプ
UPCは、デジタル信号の伝送用に設計されています。APCは、RFビデオ信号の伝送やFTTxアプリケーションに適しています。
4

カスタムハウジング

プラガブルモジュール
FMT 1U/2U/4Uシャーシの1スロットを占め、ラックに搭載可能なプラガブルEDFAモジュール
1Uラックマウント
1Uラックマウントは、ラックに直接取り付けることができる
5

カスタム特別サービス

プラガブルモジュールのみ特殊サービスに対応しています。モニターポートにはOPM(Optical Performance Monitoring)を接続し、出力光をモニターすることができます。
柔軟でコンパクトなモジュラー輸送プラットフォーム
さまざまな光学層ボードを備え、優れた光学性能を提供し、さまざまなシナリオのニーズに対応します。
さまざまな管理
NMUボタン管理、SNMP管理、および視覚化されたネットワーク管理をサポート
費用対効果の高いパフォーマンス
シングルファイバ/デュアルファイバシステムでの柔軟なアプリケーションにより、コストを効果的に削減します。
多様な光サービスカード
DCM、EDFA、OPD、OLPなどを統合して、顧客のさまざまなネットワークニーズに対応します。
WDMネットワークに最適

FMTシリーズは、DWDMデュアルファイバ/DWDMシングルファイバ/光ケーブルモニタリングシステムに適しており、費用対効果が高く柔軟なWDMソリューションを提供します。

お客様のニーズに合わせたカスタム製品
多彩なカスタムオプション
用途に応じて適切なオプションを選択できます。
厳格な品質管理
最新の試験設備により、高品質な製品を保証します。
技術サポート
プロのエンジニアチームによるサポートを受けることができます。
アンプタイプ
カスタムプリアンプ
カスタムインラインアンプ
カスタムブースターアンプ
ブースターアンプ
プリアンプ
プリアンプ
光学利得
16/20/24/26/28/32dB
カスタム
16/17/20/24/28/32dB
カスタム
10/14/17/18/22/24dB
カスタム
17dB
20dB
26db
入力電力
-30dBm ~ +5dBm
-30dBm ~ -5dBm
-25dBm ~ 0dBm
カスタム
-20dBm ~ +5dBm
-25dBm ~ 0dBm
-30dBm ~ -5dBm
カスタム
-23dBm ~ +12dBm
-16dBm ~ +8dBm
-20dBm ~ +4dBm
-12dBm ~ +12dBm
カスタム
-23dBm ~ +12dBm
-30dBm ~ +5dBm
-30dBm ~ +5dBm
飽和出力電力
≤ 17dBm
≤ 13dBm
≤ 16dBm
チャンネル
40/44/48CH
40/44/48CH
40/44/48CH
40CH
40CH
40CH
コネクタタイプ
LC/SC/FC/ST、UPC/APC研磨
LC/SC/FC/ST、UPC/APC研磨
LC/SC/FC/ST、UPC/APC研磨
LC、UPC研磨
LC、UPC研磨
LC、UPC研磨
雑音指数
4.5dB (標準)
4.5dB (標準)
4.5dB (標準)
4.5dB (標準)
4.5dB (標準)
4.5dB (標準)
動作モード
AGC
AGC
AGC
AGC
AGC
AGC
収容方式
プラガブルモジュール
1U 19インチラックマウント
プラガブルモジュール
1U 19インチラックマウント
プラガブルモジュール
1U 19インチラックマウント
プラガブルモジュール
プラガブルモジュール
プラガブルモジュール

Q&A

顧客のレビュー

その他関連リソース

210,934円 (税抜)

232,027円 (税込)

予約受付中