FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY

日本

税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
この写真はEDFA-LAに関するものです。
この写真はEDFA-LAに関するものです。
この写真はEDFA-LAに関するものです。
この写真はEDFA-LAに関するものです。
この写真はEDFA-LAに関するものです。
この写真はEDFA-LAに関するものです。
この写真はEDFA-LAに関するものです。
この写真はEDFA-LAに関するものです。
この写真はEDFA-LAに関するものです。
この写真はEDFA-LAに関するものです。
この写真はEDFA-LAに関するものです。
この写真はEDFA-LAに関するものです。
この写真はEDFA-LAに関するものです。
この写真はEDFA-LAに関するものです。
この写真はEDFA-LAに関するものです。
この写真はEDFA-LAに関するものです。

カスタムインラインEDFA(DWDMソリューション用)

#35924
#35924

AGC 最大出力電源 ≤ 22dBm

209,346円 (税抜)
FS P/N: EDFA-LA
230,281円 (税込)
FS P/N: EDFA-LA
143 販売数
5 レビュー
12 Q&A
チャネル:
40CH(デフォルト)
波長:
C21-C60(デフォルト)
操作モード:
AGC
出力電力:
13dBm(デフォルト)
ゲイン:
16dB
入力電力:
-25dBm~0dBm
コネクタ:
LC/UPC
収容方式:
1U 19'' ラックマウント
パワー1:
100V-240VAC
パワー2:
100V-240VAC
特別サービス:
予約受付中、出荷予定日 2024年06月07日金曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
ソリューション設計
2年間保証
仕様一覧
接続ソリューション
特徴
Q&A
レビュー
その他関連リソース

DWDMネットワーク用インラインEDFA

980nmまたは1480nmのJDSUポンピングレーザーを採用したDWDMアンプは、低ノイズで平坦化されており、高い光信号対雑音比(OSNR)を備えているため、複数のEDFAのカスケードを使用して、長距離にわたって増幅されたOTNリンクを形成できます。プラグイン可能なモジュールDWDMアンプは、光監視チャネル(OSC)を介して、ネットワークの一部としてリモートで完全に管理、構成、監視されるマネージドシャーシに適合します。


FMTシリーズは、費用対効果に優れ、柔軟なWDMソリューションを提供します。様々な光学層基板を持ち、優れた光学性能を提供し、DWDMデュアルファイバ/DWDMシングルファイバ/光ケーブル監視システムに適用でき、シナリオの多様なニーズを満たすことができます。

製品規格
アンプタイプ
インラインアンプ
利得平坦性
1.0dB (標準)
動作波長
1528nm ~ 1564nm
低雑音指数
4.5dB (標準)
電源
シングル/デュアル電源
動作モード
AGC(自動利得制御)
コネクタ
LC/SC/FC/ST、UPC/APC研磨
アイセーフティ
クラス ⅢB
消費電力 1
≤ 15dB(出力電力< 20dB)
消費電力 2
≤ 20dB(出力電力≥ 20dB)
ネットワークインターフェース
イーサネット
管理
SNMPv1、オンライン監視、簡単管理ツール
動作温度範囲
–10 ~ 60°C (23 ~ 140°F)
保存温度範囲
-20 ~ 75°C (68 ~ 167°F)
シャーシの種類
1U、2U、4U
収容方式
プラガブルモジュール/1U 19インチラックマウント
プラガブルモジュールタイプ(HxWxD)
0.81''x6.29''x8.66'' (20.6×159.7×220mm)
1U 19インチラックマウント (HxWxD)
1/75''x19''x9.29'' (44.5×482.6×236mm)

製品スポットライト

ビデオ

光学機器の性能を最大限に引き出す Network ビデオを見る

DWDM長距離伝送ネットワークソリューションにおけるFMTシリーズをご紹介します。

ビデオを見る

ビデオ

光学機器の性能を最大限に引き出す Network ビデオを見る
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。

接続ソリューション

シナリオ 1
シナリオ 2
シナリオ 1
製品を見る
シナリオ 2
製品を見る

特徴

DWDMネットワークのオプションチャンネルと波長

チャネルと波長の選択は、お客様のDWDMネットワーク要件に基づきます。100GHzグリッドでC15からC62までの波長をカバーする40/44/48チャンネルのEDFAがあります。

カスタム出力電力、ゲイン、入力電力

出力電力は、伝送距離、リンク損失、サービス数などに基づいてカスタマイズできます。

ゲインをカスタマイズしてリンクバジェットを増やし、より長い伝送距離を実現できます。

入力信号のパワーに応じて、入力パワーを-30 ~ +12dBmの範囲でカスタマイズできます。

4つのコネクタでカスタム調整された設置をサポート
インラインEDFAは、光ファイバに合わせて LC/SC/FC/STでカスタマイズできます。
LC/SC/FC/STコネクタでさまざまなニーズに対応します。
UPCはデジタル信号伝送用に設計されています。FTTxアプリケーションにはAPCが推奨されます。
異なる設置要件を満たす2種類のハウジング
実際の需要に応じて、さまざまなタイプのハウジングを選ぶことができます。
プラガブルEDFAモジュールは、ラックマウント可能なFMTシリーズシャーシの1スロットを占有します。
1UラックマウントEDFAは、ラックに直接取り付けることができます。
柔軟でコンパクトなモジュラー輸送プラットフォーム
さまざまな光学層ボードを備え、優れた光学性能を提供し、さまざまなシナリオのニーズに対応します。
さまざまな管理
SNMPおよび視覚化されたネットワーク管理をサポートします。
費用対効果の高いパフォーマンス
柔軟なアプリケーションにより、コストを効果的に削減します。
多様な光サービスカード
複数のカードを統合し、さまざまなネットワークニーズに対応します。
WDMネットワークに最適

FMTシリーズは、DWDMデュアルファイバ/DWDMシングルファイバ/光ケーブルモニタリングシステムに適しており、費用対効果が高く柔軟なWDMソリューションを提供します。

お客様のニーズに合わせたカスタム製品
多彩なカスタムオプション
用途に応じて適切なオプションを選択できます。
厳格な品質管理
最新の試験設備により、高品質な製品を保証します。
技術サポート
プロのエンジニアチームによるサポートを受けることができます。
アンプタイプ
カスタムインラインアンプ
カスタムブースターアンプ
カスタムプリアンプ
ブースターアンプ
プリアンプ
プリアンプ
光学利得
16/17/20/24/28/32dB
カスタム
10/14/17/18/22/24dB
カスタム
16/20/24/26/28/32dB
カスタム
17dB
20dB
26dB
入力電力
-20dBm ~ +5dBm
-25dBm ~ 0dBm
-30dBm ~ -5dBm
カスタム
-23dBm ~ +12dBm
-16dBm ~ +8dBm
-20dBm ~ +4dBm
-12dBm ~ +12dBm
カスタム
-30dBm ~ +5dBm
-30dBm ~ -5dBm
-25dBm ~ 0dBm
カスタム
-23dBm ~ +12dBm
-30dBm ~ +5dBm
-30dBm ~ +5dBm
飽和出力電力
≤ 17dBm
≤ 13dBm
≤ 16dBm
チャンネル
40/44/48CH
40/44/48CH
40/44/48CH
40CH
40CH
40CH
コネクタタイプ
LC/SC/FC/ST、UPC/APC研磨
LC/SC/FC/ST、UPC/APC研磨
LC/SC/FC/ST、UPC/APC研磨
LC、UPC研磨
LC、UPC研磨
LC、UPC研磨
雑音指数
4.5dB (標準)
4.5dB (標準)
4.5dB (標準)
4.5dB (標準)
4.5dB (標準)
4.5dB (標準)
動作モード
AGC
AGC
AGC
AGC
AGC
AGC
収容方式
プラガブルモジュール
1U 19インチラックマウント
プラガブルモジュール
1U 19インチラックマウント
プラガブルモジュール
1U 19インチラックマウント
プラガブルモジュール
プラガブルモジュール
プラガブルモジュール
仕様一覧

DWDMネットワーク用インラインEDFA

980nmまたは1480nmのJDSUポンピングレーザーを採用したDWDMアンプは、低ノイズで平坦化されており、高い光信号対雑音比(OSNR)を備えているため、複数のEDFAのカスケードを使用して、長距離にわたって増幅されたOTNリンクを形成できます。プラグイン可能なモジュールDWDMアンプは、光監視チャネル(OSC)を介して、ネットワークの一部としてリモートで完全に管理、構成、監視されるマネージドシャーシに適合します。


FMTシリーズは、費用対効果に優れ、柔軟なWDMソリューションを提供します。様々な光学層基板を持ち、優れた光学性能を提供し、DWDMデュアルファイバ/DWDMシングルファイバ/光ケーブル監視システムに適用でき、シナリオの多様なニーズを満たすことができます。

製品規格
アンプタイプ
インラインアンプ
利得平坦性
1.0dB (標準)
動作波長
1528nm ~ 1564nm
低雑音指数
4.5dB (標準)
電源
シングル/デュアル電源
動作モード
AGC(自動利得制御)
コネクタ
LC/SC/FC/ST、UPC/APC研磨
アイセーフティ
クラス ⅢB
消費電力 1
≤ 15dB(出力電力< 20dB)
消費電力 2
≤ 20dB(出力電力≥ 20dB)
ネットワークインターフェース
イーサネット
管理
SNMPv1、オンライン監視、簡単管理ツール
動作温度範囲
–10 ~ 60°C (23 ~ 140°F)
保存温度範囲
-20 ~ 75°C (68 ~ 167°F)
シャーシの種類
1U、2U、4U
収容方式
プラガブルモジュール/1U 19インチラックマウント
プラガブルモジュールタイプ(HxWxD)
0.81''x6.29''x8.66'' (20.6×159.7×220mm)
1U 19インチラックマウント (HxWxD)
1/75''x19''x9.29'' (44.5×482.6×236mm)

製品スポットライト

ビデオ

光学機器の性能を最大限に引き出す Network ビデオを見る

DWDM長距離伝送ネットワークソリューションにおけるFMTシリーズをご紹介します。

ビデオを見る

ビデオ

光学機器の性能を最大限に引き出す Network ビデオを見る
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。
接続ソリューション
シナリオ 1
シナリオ 2
シナリオ 1
製品を見る
シナリオ 2
製品を見る
特徴
DWDMネットワークのオプションチャンネルと波長

チャネルと波長の選択は、お客様のDWDMネットワーク要件に基づきます。100GHzグリッドでC15からC62までの波長をカバーする40/44/48チャンネルのEDFAがあります。

カスタム出力電力、ゲイン、入力電力

出力電力は、伝送距離、リンク損失、サービス数などに基づいてカスタマイズできます。

ゲインをカスタマイズしてリンクバジェットを増やし、より長い伝送距離を実現できます。

入力信号のパワーに応じて、入力パワーを-30 ~ +12dBmの範囲でカスタマイズできます。

4つのコネクタでカスタム調整された設置をサポート
インラインEDFAは、光ファイバに合わせて LC/SC/FC/STでカスタマイズできます。
LC/SC/FC/STコネクタでさまざまなニーズに対応します。
UPCはデジタル信号伝送用に設計されています。FTTxアプリケーションにはAPCが推奨されます。
異なる設置要件を満たす2種類のハウジング
実際の需要に応じて、さまざまなタイプのハウジングを選ぶことができます。
プラガブルEDFAモジュールは、ラックマウント可能なFMTシリーズシャーシの1スロットを占有します。
1UラックマウントEDFAは、ラックに直接取り付けることができます。
柔軟でコンパクトなモジュラー輸送プラットフォーム
さまざまな光学層ボードを備え、優れた光学性能を提供し、さまざまなシナリオのニーズに対応します。
さまざまな管理
SNMPおよび視覚化されたネットワーク管理をサポートします。
費用対効果の高いパフォーマンス
柔軟なアプリケーションにより、コストを効果的に削減します。
多様な光サービスカード
複数のカードを統合し、さまざまなネットワークニーズに対応します。
WDMネットワークに最適

FMTシリーズは、DWDMデュアルファイバ/DWDMシングルファイバ/光ケーブルモニタリングシステムに適しており、費用対効果が高く柔軟なWDMソリューションを提供します。

お客様のニーズに合わせたカスタム製品
多彩なカスタムオプション
用途に応じて適切なオプションを選択できます。
厳格な品質管理
最新の試験設備により、高品質な製品を保証します。
技術サポート
プロのエンジニアチームによるサポートを受けることができます。
アンプタイプ
カスタムインラインアンプ
カスタムブースターアンプ
カスタムプリアンプ
ブースターアンプ
プリアンプ
プリアンプ
光学利得
16/17/20/24/28/32dB
カスタム
10/14/17/18/22/24dB
カスタム
16/20/24/26/28/32dB
カスタム
17dB
20dB
26dB
入力電力
-20dBm ~ +5dBm
-25dBm ~ 0dBm
-30dBm ~ -5dBm
カスタム
-23dBm ~ +12dBm
-16dBm ~ +8dBm
-20dBm ~ +4dBm
-12dBm ~ +12dBm
カスタム
-30dBm ~ +5dBm
-30dBm ~ -5dBm
-25dBm ~ 0dBm
カスタム
-23dBm ~ +12dBm
-30dBm ~ +5dBm
-30dBm ~ +5dBm
飽和出力電力
≤ 17dBm
≤ 13dBm
≤ 16dBm
チャンネル
40/44/48CH
40/44/48CH
40/44/48CH
40CH
40CH
40CH
コネクタタイプ
LC/SC/FC/ST、UPC/APC研磨
LC/SC/FC/ST、UPC/APC研磨
LC/SC/FC/ST、UPC/APC研磨
LC、UPC研磨
LC、UPC研磨
LC、UPC研磨
雑音指数
4.5dB (標準)
4.5dB (標準)
4.5dB (標準)
4.5dB (標準)
4.5dB (標準)
4.5dB (標準)
動作モード
AGC
AGC
AGC
AGC
AGC
AGC
収容方式
プラガブルモジュール
1U 19インチラックマウント
プラガブルモジュール
1U 19インチラックマウント
プラガブルモジュール
1U 19インチラックマウント
プラガブルモジュール
プラガブルモジュール
プラガブルモジュール

Q&A

顧客のレビュー

その他関連リソース

209,346円 (税抜)

230,281円 (税込)

予約受付中