SWB950-Rは高度なムーブメント製造技術を採用し、長期間の安定動作を保証します。顔認識端末と連携して、正確なアクセス制御を実現できます。また、認証(QRコード、ICカード)、誘導、ノーマルオープンなど複数のドア開閉モードにも対応します。16ペアのIRライトカーテンマトリックス円形スキャン制御により、逆アクセス、共連れ、侵入などのイベントを敏感に検出し、音と光のアラームをトリガーできます。公安、運輸、公園、大学、司法、エネルギー、医療などの産業で広く使用されています。
タップまたはクリックで画像を拡大する
SWB950-R スイングバリア(右側台座、10mm PMMA/ステンレス鋼管、650mm ~ 1050mmレーン幅、QRコードとICカードに対応)
#174010
#174010
377,352円 (税抜)
FS P/N: SWB950-R415,087円 (税込)
FS P/N: SWB950-R
0 販売数
0 レビュー
0 質問内容
予約受付中、出荷予定日 2024年08月02日金曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
34,000円 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
オンライン設定サポート
テストサポート
2年間保証
3日間返品
7日間交換
仕様一覧
接続ソリューション
特徴
Q&A
レビュー
その他関連リソース
SWB950-R スイングバリア(右側台座)
仕様一覧
インタフェース
RS485x1、RS232x1、
ネットワークインタフェース、CAN
ネットワークインタフェース、CAN
MCBF
≥ 600万回
IO入力
10
IO出力
10
IR検出器
16ペア
モータータイプ
ブラシレスDCモーター
電源
220V入力
24VDC/3A、12VDC/7A出力
24VDC/3A、12VDC/7A出力
バリア材
10mm PMMA/ステンレス
鋼管
鋼管
動作温度範囲
-20 ~ 60℃( -4 ~ 140℉ )
消費電力
スタンバイ時30W
動作時50W
動作時50W
寸法(HxWxD)
37.80''x7.48''x59.06''
(960x190x1500mm)
(960x190x1500mm)
スループット
30 ~ 60人/分
アラームモード
アラーム音とアラーム表示
ピンチ防止検出
対応
逆行性モーション検知
対応
レーン幅
650 ~ 1050mm
使用シナリオ
屋内/屋外
動作湿度範囲
< 90%(結露なし)
接続ソリューション
アクセス制御
アクセス制御
製品を見る 特徴
パワフルで安定した制御コア
高度なムーブメント構造と高品質のブラシレスDCモーターにより、正確な制御、安定した動作、長寿命を実現します。
旅客パッセンジャーモードの簡単なセット
さまざまな期間のシングルまたはデュアルウェイパスモードをカスタマイズする機能、および挟み込み防止テクノロジーは、さまざまなシナリオでさまざまなセキュリティレベルを満たします。
さまざまなドアアクセス制御シーンに最適
スイングバリアは、公安、交通、公園、大学、司法、エネルギー、医療、その他の産業で広く使用されています。
仕様一覧
SWB950-R スイングバリア(右側台座)
SWB950-Rは高度なムーブメント製造技術を採用し、長期間の安定動作を保証します。顔認識端末と連携して、正確なアクセス制御を実現できます。また、認証(QRコード、ICカード)、誘導、ノーマルオープンなど複数のドア開閉モードにも対応します。16ペアのIRライトカーテンマトリックス円形スキャン制御により、逆アクセス、共連れ、侵入などのイベントを敏感に検出し、音と光のアラームをトリガーできます。公安、運輸、公園、大学、司法、エネルギー、医療などの産業で広く使用されています。
仕様一覧
インタフェース
RS485x1、RS232x1、
ネットワークインタフェース、CAN
ネットワークインタフェース、CAN
MCBF
≥ 600万回
IO入力
10
IO出力
10
IR検出器
16ペア
モータータイプ
ブラシレスDCモーター
電源
220V入力
24VDC/3A、12VDC/7A出力
24VDC/3A、12VDC/7A出力
バリア材
10mm PMMA/ステンレス
鋼管
鋼管
動作温度範囲
-20 ~ 60℃( -4 ~ 140℉ )
消費電力
スタンバイ時30W
動作時50W
動作時50W
寸法(HxWxD)
37.80''x7.48''x59.06''
(960x190x1500mm)
(960x190x1500mm)
スループット
30 ~ 60人/分
アラームモード
アラーム音とアラーム表示
ピンチ防止検出
対応
逆行性モーション検知
対応
レーン幅
650 ~ 1050mm
使用シナリオ
屋内/屋外
動作湿度範囲
< 90%(結露なし)
接続ソリューション
アクセス制御
アクセス制御
製品を見る 特徴
パワフルで安定した制御コア
高度なムーブメント構造と高品質のブラシレスDCモーターにより、正確な制御、安定した動作、長寿命を実現します。
旅客パッセンジャーモードの簡単なセット
さまざまな期間のシングルまたはデュアルウェイパスモードをカスタマイズする機能、および挟み込み防止テクノロジーは、さまざまなシナリオでさまざまなセキュリティレベルを満たします。
さまざまなドアアクセス制御シーンに最適
スイングバリアは、公安、交通、公園、大学、司法、エネルギー、医療、その他の産業で広く使用されています。
Q&A
顧客のレビュー
その他関連リソース
377,352円 (税抜)
415,087円 (税込)
予約受付中