FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY

日本

税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
この写真はSWB950-Mに関するものです。
この写真はSWB950-Mに関するものです。

SWB950-M スイングバリア(中段台座、10mm PMMA/ステンレス鋼管、650mm ~ 1050mmレーン幅、QRコードとICカードに対応)

#174009
#174009

6 Million Cycles Audible and Visual Alarm

580,508円 (税抜)
FS P/N: SWB950-M
638,559円 (税込)
FS P/N: SWB950-M
0 販売数
0 レビュー
0 質問内容
予約受付中、出荷予定日 2024年08月02日金曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
37,000円 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
オンライン設定サポート
テストサポート
2年間保証
3日間返品
7日間交換
仕様一覧
接続ソリューション
特徴
Q&A
レビュー
その他関連リソース

SWB950-M スイングバリア(中段台座)

SWB950-Mは高度なムーブメント製造技術を採用し、長期間の安定動作を保証します。顔認識端末と連携して、正確なアクセス制御を実現できます。また、認証(QRコード、ICカード)、誘導、ノーマルオープンなど複数のドア開閉モードにも対応します。16ペアのIRライトカーテンマトリックス円形スキャン制御により、逆アクセス、共連れ、侵入などのイベントを敏感に検出し、音と光のアラームをトリガーできます。公安、運輸、公園、大学、司法、エネルギー、医療などの産業で広く使用されています。

仕様一覧
インタフェース
RS485x1、RS232x1、
ネットワークインタフェース
MCBF
≥ 600万回
IO入力
10
IO出力
10
IR検出器
16ペア
モータータイプ
ブラシレスDCモーター
電源
220V入力
24VDC/3A、12VDC/7A出力
バリア材
10mm PMMA/ステンレス
鋼管
動作温度範囲
-20 ~ 60℃( -4 ~ 140℉ )
消費電力
スタンバイ時30W
動作時50W
寸法(HxWxD)
37.80''x7.48''x59.06''
(960x190x1500mm)
スループット
30 ~ 60人/分
アラームモード
アラーム音とアラーム表示
ピンチ防止検出
対応
逆行性モーション検知
対応
レーン幅
650 ~ 1050mm
使用シナリオ
屋内/屋外
動作湿度範囲
< 90%(結露なし)
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。

特徴

パワフルで安定した制御コア

Advanced movement structure and high-quality brushless DC motor realize precise control, stable operation and long lifetime.

旅客パッセンジャーモードの簡単なセット

The capability of customizing single or dual-way passing mode for different periods, as well as anti-pinch technologies satisfy varied security level in different scenarios.

さまざまなドアアクセス制御シーンに最適

Swing barrier is widely used in public security, transportation, parks, universities, justice, energy, medical care and other industries.

仕様一覧

SWB950-M スイングバリア(中段台座)

SWB950-Mは高度なムーブメント製造技術を採用し、長期間の安定動作を保証します。顔認識端末と連携して、正確なアクセス制御を実現できます。また、認証(QRコード、ICカード)、誘導、ノーマルオープンなど複数のドア開閉モードにも対応します。16ペアのIRライトカーテンマトリックス円形スキャン制御により、逆アクセス、共連れ、侵入などのイベントを敏感に検出し、音と光のアラームをトリガーできます。公安、運輸、公園、大学、司法、エネルギー、医療などの産業で広く使用されています。

仕様一覧
インタフェース
RS485x1、RS232x1、
ネットワークインタフェース
MCBF
≥ 600万回
IO入力
10
IO出力
10
IR検出器
16ペア
モータータイプ
ブラシレスDCモーター
電源
220V入力
24VDC/3A、12VDC/7A出力
バリア材
10mm PMMA/ステンレス
鋼管
動作温度範囲
-20 ~ 60℃( -4 ~ 140℉ )
消費電力
スタンバイ時30W
動作時50W
寸法(HxWxD)
37.80''x7.48''x59.06''
(960x190x1500mm)
スループット
30 ~ 60人/分
アラームモード
アラーム音とアラーム表示
ピンチ防止検出
対応
逆行性モーション検知
対応
レーン幅
650 ~ 1050mm
使用シナリオ
屋内/屋外
動作湿度範囲
< 90%(結露なし)
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。
特徴
パワフルで安定した制御コア

Advanced movement structure and high-quality brushless DC motor realize precise control, stable operation and long lifetime.

旅客パッセンジャーモードの簡単なセット

The capability of customizing single or dual-way passing mode for different periods, as well as anti-pinch technologies satisfy varied security level in different scenarios.

さまざまなドアアクセス制御シーンに最適

Swing barrier is widely used in public security, transportation, parks, universities, justice, energy, medical care and other industries.

Q&A

顧客のレビュー

その他関連リソース

580,508円 (税抜)

638,559円 (税込)

予約受付中