FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY

日本

税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
この写真はMSN2410-CB2FCに関するものです。
この写真はMSN2410-CB2FCに関するものです。
この写真はMSN2410-CB2FCに関するものです。
この写真はMSN2410-CB2FCに関するものです。

MSN2410-CB2FC、NVIDIA® Mellanox Spectrumベース 48ポートイーサネットL3データセンタースイッチ(48×25Gb SFP28、8×100Gb QSFP28アップリンク付き、Cumulus Linux™、1年間サポート、P2Cエアフロー)

#158396
#158396

リーフスイッチ MLAG PTP EVPN-VXLAN

2,578,929円 (税抜)
FS P/N: MSN2410-CB2FC
2,836,822円 (税込)
FS P/N: MSN2410-CB2FC
8 販売数
3 レビュー
11 Q&A
予約受付中、出荷予定日 2025年02月04日火曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
テストサポート
仕様一覧
接続ソリューション
特徴
Q&A
レビュー
その他関連リソース

MSN2410-CB2FC、NVIDIA® Mellanox Spectrumベース 48ポートイーサネットL3データセンタースイッチ(48× 25Gb SFP28、8×100Gb QSFP28アップリンク付き、Cumulus Linux™、1年間サポート、P2Cエアフロー)

SN2410は、100Gbで8ポート(50Gbで16ポートに分割可能)、25Gbで48ポートを搭載し、コンパクトな1RUフォームファクターで4Tb/sのスループットと2.97Bppsの処理能力を備えています。SN2410は、トップ・オブ・ラック(ToR)ソリューションとして理想的な製品で、1ポートあたり10Gbから100Gbまでのポートスピードを備え、最大限の柔軟性を実現しています。最適化されたポート構成により、10Gbまたは25Gbの速度であらゆるサーバへの高速ラック接続を実現します。100Gbアップリンクポートは、アプリケーションの要件に応じたさまざまなブロッキング比率を可能にします。

製品規格
メーカー
Mellanox
ジャンボフレーム
9,216
ポート
48x 25G SFP28|8x 100G QSFP28
CPU
デュアルコアx86
最大100GbEポート
8
スイッチング容量
4 Tb/s
最大50GbEポート
16
パケットバッファ
16MB
最大40GbEポート
8
エアフロー
後ろから前へ
最大25GbEポート
48
システムメモリ
8GB
最大10GbEポート
48
転送レート
2.97 Bpps
レイテンシー
300ns
SSDメモリ
32GB
MACアドレス
256,000
標準電力(ATIS)
165W
電源
2(1+1冗長)ホットスワップ可能
ファン数
4(N+1冗長性)ホットスワップ可能
寸法(WxDxH)
1.72"x17.24"x17"(43.9x438x436mm)

製品スポットライト

品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。

接続ソリューション

もっと見る
100G - 2x50G
製品を見る
MLAGによる冗長化
製品を見る
統合ソリューション
製品を見る
100G - 4x25G
製品を見る

特徴

スペクトラムスイッチは画期的な性能を提供
デュアル冗長電源とスマートファン
ハードウェアレベルの冗長性保護により、ビジネスの継続性を確保し、寿命と信頼性を向上させます。
1+1デュアルAC PSU
システムをシャットダウンすることなくPSUの取り外し/交換が可能
N+1ホットスワップ可能なファン
可変速ファンにより、優れた冷却、騒音、電力削減を実現
EVPN-VXLANは、レイヤー2仮想ネットワークファブリックを動的に実現する

EVPN-VXLANは、レイヤー2ドメインの可能性を広げ、マルチテナントホスティングや仮想マシンのマイグレーションなどのサービスを実現します。

レイヤー2オーバーレイ仮想ネットワークのトンネル

マルチテナントホスティングル

仮想マシンの移行

MLAGは安定したサービスを実現する

MLAGが動作しているスイッチは、MLAGのトラフィックを中断させることなくアップグレードが可能です。アップグレード中は、システム内の別のスイッチがトラフィック転送を引き継ぎ、サービスを中断させません。

スイッチ速度
48x 25G、8x 100G
32x 100G
32x 100G
24x 100G、8x 400G
24x 100G、8x 400G
エアフロー
後ろから前へ
後ろから前へ
前から後ろへ
後ろから前へ
前から後ろへ
管理レイヤー
L3
L3
L3
L3
L3
MLAG
yesyesyesyesyes
PTP
yesyesyesyesyes
VXLAN
yesyesyesyesyes
OSPFv2
yesyesyesyesyes
BGP4/BGP4+
yesyesyesyesyes
1+1ホットスワップ対応電源
yesyesyesyesyes
PFC
yesyesyesyesyes
ECN
yesyesyesyesyes
仕様一覧

MSN2410-CB2FC、NVIDIA® Mellanox Spectrumベース 48ポートイーサネットL3データセンタースイッチ(48× 25Gb SFP28、8×100Gb QSFP28アップリンク付き、Cumulus Linux™、1年間サポート、P2Cエアフロー)

SN2410は、100Gbで8ポート(50Gbで16ポートに分割可能)、25Gbで48ポートを搭載し、コンパクトな1RUフォームファクターで4Tb/sのスループットと2.97Bppsの処理能力を備えています。SN2410は、トップ・オブ・ラック(ToR)ソリューションとして理想的な製品で、1ポートあたり10Gbから100Gbまでのポートスピードを備え、最大限の柔軟性を実現しています。最適化されたポート構成により、10Gbまたは25Gbの速度であらゆるサーバへの高速ラック接続を実現します。100Gbアップリンクポートは、アプリケーションの要件に応じたさまざまなブロッキング比率を可能にします。

製品規格
メーカー
Mellanox
ジャンボフレーム
9,216
ポート
48x 25G SFP28|8x 100G QSFP28
CPU
デュアルコアx86
最大100GbEポート
8
スイッチング容量
4 Tb/s
最大50GbEポート
16
パケットバッファ
16MB
最大40GbEポート
8
エアフロー
後ろから前へ
最大25GbEポート
48
システムメモリ
8GB
最大10GbEポート
48
転送レート
2.97 Bpps
レイテンシー
300ns
SSDメモリ
32GB
MACアドレス
256,000
標準電力(ATIS)
165W
電源
2(1+1冗長)ホットスワップ可能
ファン数
4(N+1冗長性)ホットスワップ可能
寸法(WxDxH)
1.72"x17.24"x17"(43.9x438x436mm)

製品スポットライト

品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。
接続ソリューション
もっと見る
100G - 2x50G
製品を見る
MLAGによる冗長化
製品を見る
統合ソリューション
製品を見る
100G - 4x25G
製品を見る
特徴
スペクトラムスイッチは画期的な性能を提供
デュアル冗長電源とスマートファン
ハードウェアレベルの冗長性保護により、ビジネスの継続性を確保し、寿命と信頼性を向上させます。
1+1デュアルAC PSU
システムをシャットダウンすることなくPSUの取り外し/交換が可能
N+1ホットスワップ可能なファン
可変速ファンにより、優れた冷却、騒音、電力削減を実現
EVPN-VXLANは、レイヤー2仮想ネットワークファブリックを動的に実現する

EVPN-VXLANは、レイヤー2ドメインの可能性を広げ、マルチテナントホスティングや仮想マシンのマイグレーションなどのサービスを実現します。

レイヤー2オーバーレイ仮想ネットワークのトンネル

マルチテナントホスティングル

仮想マシンの移行

MLAGは安定したサービスを実現する

MLAGが動作しているスイッチは、MLAGのトラフィックを中断させることなくアップグレードが可能です。アップグレード中は、システム内の別のスイッチがトラフィック転送を引き継ぎ、サービスを中断させません。

スイッチ速度
48x 25G、8x 100G
32x 100G
32x 100G
24x 100G、8x 400G
24x 100G、8x 400G
エアフロー
後ろから前へ
後ろから前へ
前から後ろへ
後ろから前へ
前から後ろへ
管理レイヤー
L3
L3
L3
L3
L3
MLAG
yesyesyesyesyes
PTP
yesyesyesyesyes
VXLAN
yesyesyesyesyes
OSPFv2
yesyesyesyesyes
BGP4/BGP4+
yesyesyesyesyes
1+1ホットスワップ対応電源
yesyesyesyesyes
PFC
yesyesyesyesyes
ECN
yesyesyesyesyes

Q&A

顧客のレビュー

その他関連リソース

2,578,929円 (税抜)

2,836,822円 (税込)

予約受付中