FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY

日本

税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
この写真はS2805S-24TF-Pに関するものです。
01:19
この写真はS2805S-24TF-Pに関するものです。
この写真はS2805S-24TF-Pに関するものです。
この写真はS2805S-24TF-Pに関するものです。
この写真はS2805S-24TF-Pに関するものです。
この写真はS2805S-24TF-Pに関するものです。
この写真はS2805S-24TF-Pに関するものです。
この写真はS2805S-24TF-Pに関するものです。
この写真はS2805S-24TF-Pに関するものです。
この写真はS2805S-24TF-Pに関するものです。
この写真はS2805S-24TF-Pに関するものです。
この写真はS2805S-24TF-Pに関するものです。
この写真はS2805S-24TF-Pに関するものです。
この写真はS2805S-24TF-Pに関するものです。

S2805S-24TF-P、24ポート ギガビットイーサネット L2マネージドPoE+スイッチ(24x PoE+ポート@370W、4x 1Gb SFPアップリンク付き)

Hot #156739
Hot #156739

Realtek RTL8382M 370W LACP DHCP デスクトップ/壁掛け/ラックマウント

40,199円 (税抜)
FS P/N: S2805S-24TF-P
44,219円 (税込)
FS P/N: S2805S-24TF-P
1.4K 販売数
7 レビュー
12 Q&A
グローバル倉庫115点在庫あり、配達予定日2024年05月29日水曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
テストサポート
2年間保証
30日間返品
30日間交換
仕様一覧
接続ソリューション
特徴
ビデオ
Q&A
レビュー
その他関連リソース

S2805S-24T4F-P 24ポート ギガビットイーサネットL2+マネージドPoE+スイッチ(24x PoE+ポート@370W、4x 1Gb SFPアップリンク付き)

S2805S-24T4F-Pは、24x 10/100/1000BASE-Tポート、4x1Gb SFPアップリンクを備えて、PoE+規格に準拠しています。24 個のポートすべてがIEEE 802.3af PoEおよびIEEE 802.3at PoE+(1ポートあたり最大30W)をサポートし、AP、IPカメラ、IP電話などのPDデバイスに電力を供給します。また、4ギガビットSFPポートを搭載しており、帯域幅をより上位のアップストリーム機器との連携が可能です。

S2805Sスイッチは、802.1Q VLANおよびポートベースVLAN、QoS、ACLなどのL2+拡張機能を強化したFSOSプラットフォームと高性能ハードウェアを統合し、SMBの多くのシナリオの要件を満たすことができます。

製品規格
ポート
24x 10/100/1000BASE-T RJ45、4x 1G SFP
スイッチチップ
Realtek RTL8382M
スイッチ容量
56 Gbps
MACアドレス
8,000
転送レート
41.66 Mbps
最大消費電力
430W
パケットバッファー
4.1M
入力範囲
AC100-240V、50/60Hz
SDRAM
128MB
製品材質
メタル
ジャンボフレーム
9K
PoE規格
IEEE 802.3af/at
転送方法
ストアアンドフォワード
パワーバジェット
370W
エアフロー
右から左へ
保存温度範囲
-40 ~ 70ºC(-40 ~ 158°F)
取付オプション
デスクトップ、壁掛け、ラック
動作湿度範囲
10 ~ 90%(結露しない)
寸法(HxWxD)
1.73''x17.32''x8.19''(44x440x208mm)
動作温度範囲
0 ~ 45ºC(32 ~ 113°F)
ご注意: アメリカ標準(日本でも直接使用可能)の電源コードがデフォルトです。他の規格の電源コードが必要な場合は、ご注文の際にご記入いただくか、ご専任のアカウントマネージャーにご連絡ください。

ソフトウェアスポットライト

ユーザーとLoT用の安全で簡素化されたアクセス
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。

接続ソリューション

Wi-Fi 6導入
もっと見る
ビデオ監視ソリューション
製品を見る
Wi-Fi 6導入
製品を見る
アクセスレイヤ
製品を見る
セキュリティソリューション
製品を見る
VoIPソリューション
製品を見る

特徴

ミニマムなオフィスネットワーク体験を実現する
簡素化された2層アーキテクチャにより、高速ネットワークの導入と管理を容易に行うことができます。
ギガビットポートの構成

24個のPoE+ 10/100/1000 Mbps RJ45ポートは、ポートあたり最大30W、合計370WのPoEパワーバジェットを提供し、高速光接続用の4×ギガビットSFPスロットを備えています。

RTL8367N|Realtekチップ

370W|パワーバジェット

中小企業ネットワーク向けの強化されたL2機能

シンプルなWeb GUI管理で、成長する中小企業のネットワーク需要に応える充実の機能を備えたL2スイッチです。

セキュリティとコスト削減を実現するVLAN

ネットワークごとに機器を購入することなく、ネットワークを分離することで、ビジネスユニットの周りに仮想的な境界を作り、攻撃を遅らせたり、止めたりすることができ、より高いセキュリティを実現します。

より優れたトラフィック制御のためのQoS(サービス品質)
ネットワーク上のパケットロス、遅延、ジッターを低減するために、アプリケーション、ユーザー、データフローに異なる優先順位を提供します。
制御されていないトラフィックはネットワークの輻輳とパケット損失を引き起こす
トラフィックを分類して優先順位を付けて効率を最適化する
DHCPによるネットワーク展開の加速

DHCPはIPアドレスを動的に割り当て、IPアドレス管理を簡素化し、管理時間とコストを節約し、安全性を高めます。

SNMPによる管理の簡素化と故障の監視

SNMPは、異なる物理空間にある機器を管理するための統一されたインターフェースとプロトコルを提供し、管理の効率化を図ります。

仕様一覧

S2805S-24T4F-P 24ポート ギガビットイーサネットL2+マネージドPoE+スイッチ(24x PoE+ポート@370W、4x 1Gb SFPアップリンク付き)

S2805S-24T4F-Pは、24x 10/100/1000BASE-Tポート、4x1Gb SFPアップリンクを備えて、PoE+規格に準拠しています。24 個のポートすべてがIEEE 802.3af PoEおよびIEEE 802.3at PoE+(1ポートあたり最大30W)をサポートし、AP、IPカメラ、IP電話などのPDデバイスに電力を供給します。また、4ギガビットSFPポートを搭載しており、帯域幅をより上位のアップストリーム機器との連携が可能です。

S2805Sスイッチは、802.1Q VLANおよびポートベースVLAN、QoS、ACLなどのL2+拡張機能を強化したFSOSプラットフォームと高性能ハードウェアを統合し、SMBの多くのシナリオの要件を満たすことができます。

製品規格
ポート
24x 10/100/1000BASE-T RJ45、4x 1G SFP
スイッチチップ
Realtek RTL8382M
スイッチ容量
56 Gbps
MACアドレス
8,000
転送レート
41.66 Mbps
最大消費電力
430W
パケットバッファー
4.1M
入力範囲
AC100-240V、50/60Hz
SDRAM
128MB
製品材質
メタル
ジャンボフレーム
9K
PoE規格
IEEE 802.3af/at
転送方法
ストアアンドフォワード
パワーバジェット
370W
エアフロー
右から左へ
保存温度範囲
-40 ~ 70ºC(-40 ~ 158°F)
取付オプション
デスクトップ、壁掛け、ラック
動作湿度範囲
10 ~ 90%(結露しない)
寸法(HxWxD)
1.73''x17.32''x8.19''(44x440x208mm)
動作温度範囲
0 ~ 45ºC(32 ~ 113°F)
ご注意: アメリカ標準(日本でも直接使用可能)の電源コードがデフォルトです。他の規格の電源コードが必要な場合は、ご注文の際にご記入いただくか、ご専任のアカウントマネージャーにご連絡ください。

ソフトウェアスポットライト

ユーザーとLoT用の安全で簡素化されたアクセス
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。
接続ソリューション
Wi-Fi 6導入
もっと見る
ビデオ監視ソリューション
製品を見る
Wi-Fi 6導入
製品を見る
アクセスレイヤ
製品を見る
セキュリティソリューション
製品を見る
VoIPソリューション
製品を見る
特徴
ミニマムなオフィスネットワーク体験を実現する
簡素化された2層アーキテクチャにより、高速ネットワークの導入と管理を容易に行うことができます。
ギガビットポートの構成

24個のPoE+ 10/100/1000 Mbps RJ45ポートは、ポートあたり最大30W、合計370WのPoEパワーバジェットを提供し、高速光接続用の4×ギガビットSFPスロットを備えています。

RTL8367N|Realtekチップ

370W|パワーバジェット

中小企業ネットワーク向けの強化されたL2機能

シンプルなWeb GUI管理で、成長する中小企業のネットワーク需要に応える充実の機能を備えたL2スイッチです。

セキュリティとコスト削減を実現するVLAN

ネットワークごとに機器を購入することなく、ネットワークを分離することで、ビジネスユニットの周りに仮想的な境界を作り、攻撃を遅らせたり、止めたりすることができ、より高いセキュリティを実現します。

より優れたトラフィック制御のためのQoS(サービス品質)
ネットワーク上のパケットロス、遅延、ジッターを低減するために、アプリケーション、ユーザー、データフローに異なる優先順位を提供します。
制御されていないトラフィックはネットワークの輻輳とパケット損失を引き起こす
トラフィックを分類して優先順位を付けて効率を最適化する
DHCPによるネットワーク展開の加速

DHCPはIPアドレスを動的に割り当て、IPアドレス管理を簡素化し、管理時間とコストを節約し、安全性を高めます。

SNMPによる管理の簡素化と故障の監視

SNMPは、異なる物理空間にある機器を管理するための統一されたインターフェースとプロトコルを提供し、管理の効率化を図ります。

Q&A

顧客のレビュー

その他関連リソース

40,199円 (税抜)

44,219円 (税込)

グローバル倉庫115点在庫あり