FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY

日本

税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
この写真はS2800S-48T4Fに関するものです。
01:18
この写真はに関するものです。
この写真は主多图替换に関するものです。
この写真はに関するものです。
この写真はに関するものです。
この写真はS2800S-48T4Fに関するものです。
この写真はに関するものです。
この写真は主多图替换に関するものです。
この写真はに関するものです。
この写真はに関するものです。

S2800S-48T4F 48ポート ギガビット イーサネット L2+スマートマネージドスイッチ(48xギガビット RJ45、4x1Gb SFPアップリンク付き)

#129517
#129517

Realtek RTL8393M-VC-CG LACP DHCP デスクトップ/ラックマウント

40,199円 (税抜)
FS P/N: S2800S-48T4F
44,219円 (税込)
FS P/N: S2800S-48T4F
2.9K 販売数
12 レビュー
15 Q&A
予約受付中、出荷予定日 2025年03月06日木曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
テストサポート
1年間保証
30日間返品
30日間交換
仕様一覧
接続ソリューション
特徴
ビデオ
Q&A
レビュー
その他関連リソース

S2800S-48T4F、48ポートギガビット イーサネットL2+スマートマネージドスイッチ(48xギガビットRJ45、4x 1Gb SFPアップリンク付き)

S2800S-48T4Fは、ホームおよびスモールビジネスネットワーク向けのコンパクトで費用効果の高いソリューションを提供します。4x 1Gb SFPポートは、ネットワーク拡張のニーズを満たし、持続可能性の向上とボーダレスネットワーク体験を提供します。

S2800Sスイッチは高性能ハードウェアをFSOSプラットフォームと統合し、802.1Q VLANおよびポートベースVLAN、QoS、IGMPスヌーピング、LACPリンク集約、静的ルーティングなどの拡張L2+機能でSMBの多くのシナリオの要件を満たすことができます。

製品規格
ポート
48x 10/100/1000BASE-T RJ45、4x 1G SFP
パケットバッファ
4MB
スイッチング容量
104Gbps
MACアドレス
8,000
転送レート
77.38 Mpps
入力範囲
AC100-240V、50/60Hz
SDRAM
128MB
MTBF
> 200,000時間
フラッシュメモリー
16MB
動作温度範囲
0 ~ 50ºC (32 ~ 122°F)
寸法(HxWxD)
1.73''x17.32''x8.27'' (44x440x210mm)
保存温度範囲
-40 ~ 70ºC (-40 ~ 158°F)
ジャンボフレーム
10K
取付方法
デスクトップまたはラックマウント
管理
CLI/SSH/Telnet/WEB GUI/SNMP
最大消費電力
36W
ご注意: アメリカ標準(日本でも直接使用可能)の電源コードがデフォルトです。他の規格の電源コードが必要な場合は、ご注文の際にご記入いただくか、ご専任のアカウントマネージャーにご連絡ください。

ソフトウェアスポットライト

品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。

特徴

ミニマムなオフィスネットワーク体験を実現する
簡素化された2層アーキテクチャにより、高速ネットワークの導入と管理を容易に行うことができます。
中小企業ネットワーク向けに強化されたL2+機能

シンプルなWeb GUI管理で、成長する中小企業のネットワーク需要に応える高機能なL2+スイッチです。

セキュリティとコスト削減を実現するVLAN

ネットワークごとに機器を購入することなく、ネットワークを分離することで、ビジネスユニットの周りに仮想的な境界を作り、攻撃を遅らせたり、止めたりすることができ、より高いセキュリティを実現します。

極端なネットサーフィンのためのQoS

ビデオ会議などの重要なビジネストラフィックを優先的に処理する高度なQoSにより、遅延のないネットワーク体験を提供し、顧客と従業員の長期的な関係をサポートします。

環境の自由を実現するグリーン・イーサネット

S2800SはIEEE 802.3azに対応しており、機器の状態やポートをつなぐケーブルの長さを検知して自律的に接続することで、電力とコストの節約に貢献します。

簡単なビジュアル管理
ユーザーフレンドリーなWebインターフェイスを介した管理により、複雑なネットワーク問題に対処できます。
管理が容易: Web、CLI、Telnet、SSH
多様な監視・保守: SNMP、RMON、Syslog
ビジュアルインターフェイス: システムの状態が一目でわかる
RJ45ポート
48x 10/100/1000BASE-T
8x 10/100/1000BASE-T
8x 10/100/1000BASE-T
24x 10/100/1000BASE-T
24x 10/100/1000BASE-T
SFPポート
4x 1G SFPポート
2x 1G SFPポート
4x 1G SFPポート
2x 1G SFPポート
PoEポート
8x PoE+ポート
24x PoE+ポート
PoEバジェット
65W
220W
管理レイヤー
L2+
L2+
L2+
L2+
L2+
ファン
1 内蔵
ファンレス
ファンレス
1 内蔵
ファンレス
VLAN、QoS、LACP、IGMP、ACL、DHCP、静的ルーティング、DDoS保護
yesyesyesyesyes
仕様一覧

S2800S-48T4F、48ポートギガビット イーサネットL2+スマートマネージドスイッチ(48xギガビットRJ45、4x 1Gb SFPアップリンク付き)

S2800S-48T4Fは、ホームおよびスモールビジネスネットワーク向けのコンパクトで費用効果の高いソリューションを提供します。4x 1Gb SFPポートは、ネットワーク拡張のニーズを満たし、持続可能性の向上とボーダレスネットワーク体験を提供します。

S2800Sスイッチは高性能ハードウェアをFSOSプラットフォームと統合し、802.1Q VLANおよびポートベースVLAN、QoS、IGMPスヌーピング、LACPリンク集約、静的ルーティングなどの拡張L2+機能でSMBの多くのシナリオの要件を満たすことができます。

製品規格
ポート
48x 10/100/1000BASE-T RJ45、4x 1G SFP
パケットバッファ
4MB
スイッチング容量
104Gbps
MACアドレス
8,000
転送レート
77.38 Mpps
入力範囲
AC100-240V、50/60Hz
SDRAM
128MB
MTBF
> 200,000時間
フラッシュメモリー
16MB
動作温度範囲
0 ~ 50ºC (32 ~ 122°F)
寸法(HxWxD)
1.73''x17.32''x8.27'' (44x440x210mm)
保存温度範囲
-40 ~ 70ºC (-40 ~ 158°F)
ジャンボフレーム
10K
取付方法
デスクトップまたはラックマウント
管理
CLI/SSH/Telnet/WEB GUI/SNMP
最大消費電力
36W
ご注意: アメリカ標準(日本でも直接使用可能)の電源コードがデフォルトです。他の規格の電源コードが必要な場合は、ご注文の際にご記入いただくか、ご専任のアカウントマネージャーにご連絡ください。

ソフトウェアスポットライト

品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。
特徴
ミニマムなオフィスネットワーク体験を実現する
簡素化された2層アーキテクチャにより、高速ネットワークの導入と管理を容易に行うことができます。
中小企業ネットワーク向けに強化されたL2+機能

シンプルなWeb GUI管理で、成長する中小企業のネットワーク需要に応える高機能なL2+スイッチです。

セキュリティとコスト削減を実現するVLAN

ネットワークごとに機器を購入することなく、ネットワークを分離することで、ビジネスユニットの周りに仮想的な境界を作り、攻撃を遅らせたり、止めたりすることができ、より高いセキュリティを実現します。

極端なネットサーフィンのためのQoS

ビデオ会議などの重要なビジネストラフィックを優先的に処理する高度なQoSにより、遅延のないネットワーク体験を提供し、顧客と従業員の長期的な関係をサポートします。

環境の自由を実現するグリーン・イーサネット

S2800SはIEEE 802.3azに対応しており、機器の状態やポートをつなぐケーブルの長さを検知して自律的に接続することで、電力とコストの節約に貢献します。

簡単なビジュアル管理
ユーザーフレンドリーなWebインターフェイスを介した管理により、複雑なネットワーク問題に対処できます。
管理が容易: Web、CLI、Telnet、SSH
多様な監視・保守: SNMP、RMON、Syslog
ビジュアルインターフェイス: システムの状態が一目でわかる
RJ45ポート
48x 10/100/1000BASE-T
8x 10/100/1000BASE-T
8x 10/100/1000BASE-T
24x 10/100/1000BASE-T
24x 10/100/1000BASE-T
SFPポート
4x 1G SFPポート
2x 1G SFPポート
4x 1G SFPポート
2x 1G SFPポート
PoEポート
8x PoE+ポート
24x PoE+ポート
PoEバジェット
65W
220W
管理レイヤー
L2+
L2+
L2+
L2+
L2+
ファン
1 内蔵
ファンレス
ファンレス
1 内蔵
ファンレス
VLAN、QoS、LACP、IGMP、ACL、DHCP、静的ルーティング、DDoS保護
yesyesyesyesyes

Q&A

顧客のレビュー

その他関連リソース

40,199円 (税抜)

44,219円 (税込)

予約受付中