ConnectX-6 Dx SmartNIC MCX623106AN-CDATは、セキュリティ、仮想化、SDN/NFV、ビッグデータ、機械学習、ストレージなどのミッションクリティカルなデータセンター・アプリケーションを高速化する、業界で最もセキュアで先進的なクラウド・ネットワーク・インターフェイス・カードです。100ギガビット・イーサネット・アダプタ・カードは、最大2ポートの100Gb/秒イーサネット接続を提供し、スマート・ネットワーク・インターフェイス・カードの中で最高の投資収益率(ROI)を実現します。
タップまたはクリックで画像を拡大する
NVIDIA Mellanox MCX623106AN-CDAT ConnectX®-6 Dx EN ネットワークアダプタ(100GbE デュアルポート QSFP56、PCIe4.0x 16、標準型およびロープロファイルブラケットを同梱)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
NVIDIA Mellanox MCX623106AN-CDAT ConnectX®-6 Dx EN ネットワークアダプタ(100GbE デュアルポート QSFP56、PCIe4.0x 16、標準型およびロープロファイルブラケット)
製品スポットライト
RoCE v1/v2
ゼロタッチRoCE、ECNなし、PFCなし
オーバーレイネットワーク上のRoCE
IPsec over RoCE
選択的リピート
プログラム可能な輻輳制御インターフェース
GPUDirect®
動的接続トランスポート(DCT)
バーストバッファオフロード
TCP/UDP/IPステートレスオフロード
LSO、LRO、チェックサムオフロード
カプセル化されたパケットでも受信側スケーリング(RSS)
送信サイドスケーリング(TSS)
VLANおよびMPLSタグの挿入/ストリッピング
レシーブフローステアリング
ターゲットのNVMe over Fabricオフロード
ストレージプロトコル、iSER、NFSoRDMA、SMB Direct、NVMe-oFなど
T-10 Dif/Signature ハンドオーバー
接続ソリューション
特徴
NVIDIA®Mellanox®イーサネットアダプタカードは、CPUリソースの消費を削減し、非常に高いパケットレートとスループットを実現するために、高度なハードウェアオフロードを提供します。
コントローラー | ConnectX®-6 Dx | ConnectX®-4 Lx | ConnectX®-5 | ConnectX®-5 | ConnectX®-5 |
ポート | デュアルポートQSFP56 | デュアルポートSFP28 | デュアルポートSFP28 | シングルポートQSFP28 | デュアルポートQSFP28 |
対応イーサネット速度 | 100/50/40/ 25/10/1GbE | 25/10/1GbE | 25/10/1GbE | 100/50/40/ 25/10/1GbE | 100/50/40/ 25/10/1GbE |
システムインターフェースタイプ | PCIe 4.0 x16(16.0 GT/s) | PCIe 3.0 x8(8.0 GT/s) | PCIe 3.0 x8(8.0 GT/s) | PCIe 3.0 x16(8.0 GT/s) | PCIe 3.0 x16(8.0 GT/s) |
RDMA over Converged Ethernet(RoCE) | |||||
ゼロタッチRoCE(ZTR) | |||||
ASAP2(仮想スイッチオフロード) | — | ||||
SR-IOV | |||||
ハードウェアベースのI/O仮想化 | |||||
NVMe-oFターゲットオフロード | — | ||||
バーストバッファオフロード | — | ||||
VXLAN、NVGRE、およびGENEVEオーバーレイネットワークのハードウェアオフロード | — |
ビデオ
NVIDIA Mellanox MCX623106AN-CDAT ConnectX®-6 Dx EN ネットワークアダプタ(100GbE デュアルポート QSFP56、PCIe4.0x 16、標準型およびロープロファイルブラケット)
ConnectX-6 Dx SmartNIC MCX623106AN-CDATは、セキュリティ、仮想化、SDN/NFV、ビッグデータ、機械学習、ストレージなどのミッションクリティカルなデータセンター・アプリケーションを高速化する、業界で最もセキュアで先進的なクラウド・ネットワーク・インターフェイス・カードです。100ギガビット・イーサネット・アダプタ・カードは、最大2ポートの100Gb/秒イーサネット接続を提供し、スマート・ネットワーク・インターフェイス・カードの中で最高の投資収益率(ROI)を実現します。
製品スポットライト
RoCE v1/v2
ゼロタッチRoCE、ECNなし、PFCなし
オーバーレイネットワーク上のRoCE
IPsec over RoCE
選択的リピート
プログラム可能な輻輳制御インターフェース
GPUDirect®
動的接続トランスポート(DCT)
バーストバッファオフロード
TCP/UDP/IPステートレスオフロード
LSO、LRO、チェックサムオフロード
カプセル化されたパケットでも受信側スケーリング(RSS)
送信サイドスケーリング(TSS)
VLANおよびMPLSタグの挿入/ストリッピング
レシーブフローステアリング
ターゲットのNVMe over Fabricオフロード
ストレージプロトコル、iSER、NFSoRDMA、SMB Direct、NVMe-oFなど
T-10 Dif/Signature ハンドオーバー
NVIDIA®Mellanox®イーサネットアダプタカードは、CPUリソースの消費を削減し、非常に高いパケットレートとスループットを実現するために、高度なハードウェアオフロードを提供します。
コントローラー | ConnectX®-6 Dx | ConnectX®-4 Lx | ConnectX®-5 | ConnectX®-5 | ConnectX®-5 |
ポート | デュアルポートQSFP56 | デュアルポートSFP28 | デュアルポートSFP28 | シングルポートQSFP28 | デュアルポートQSFP28 |
対応イーサネット速度 | 100/50/40/ 25/10/1GbE | 25/10/1GbE | 25/10/1GbE | 100/50/40/ 25/10/1GbE | 100/50/40/ 25/10/1GbE |
システムインターフェースタイプ | PCIe 4.0 x16(16.0 GT/s) | PCIe 3.0 x8(8.0 GT/s) | PCIe 3.0 x8(8.0 GT/s) | PCIe 3.0 x16(8.0 GT/s) | PCIe 3.0 x16(8.0 GT/s) |
RDMA over Converged Ethernet(RoCE) | |||||
ゼロタッチRoCE(ZTR) | |||||
ASAP2(仮想スイッチオフロード) | — | ||||
SR-IOV | |||||
ハードウェアベースのI/O仮想化 | |||||
NVMe-oFターゲットオフロード | — | ||||
バーストバッファオフロード | — | ||||
VXLAN、NVGRE、およびGENEVEオーバーレイネットワークのハードウェアオフロード | — |
Q&A
顧客のレビュー
その他関連リソース
161,228円 (税抜)
177,351円 (税込)