Système de Sécurité Opérationnelle Facile à Utiliser
Avec le développement dynamique de l'industrie de l'internet et l'augmentation du nombre d'entreprises pionnières, la protection des résultats de la recherche et du développement, la protection de la propriété et la maintenance quotidienne sont devenues un défi majeur pour la sécurité des bâtiments intelligents. Des moyens plus techniques sont donc nécessaires pour une gestion efficace du personnel, l'identification des personnes dangereuses et l'amélioration des services.
Cette solution utilise des caméras de détection de température, des terminaux de reconnaissance faciale, des caméras de capture faciale et des caméras intelligentes de protection du périmètre, ce qui permet de réaliser de manière intelligente et efficace le contrôle du personnel et l'alerte préventive en cas de risque. En combinaison avec un NVR, cette solution offre un déploiement, une gestion et un stockage vidéo unifiés pour l'ensemble des caméras. Elle peut non seulement assurer la sécurité et la fiabilité du bâtiment, mais aussi réaliser une gestion efficace du système.
Découvrez les Architectures de Solutions
Produits Recommandés
- Caméras IP
- Dispositifs Réseau
- Terminal de Reconnaissance Faciale
Explorez les meilleures solutions pour votre entreprise
Avantages
Haute Sécurité
Identification précise des personnes à l'entrée et la sortie, et contrôle du flux de personnes.
La détection intelligente des personnes permet de filtrer les fausses alarmes et d'effectuer un contrôle précis.
Réagissez rapidement aux problèmes de sécurité grâce à des notifications instantanées par courrier électronique.
Haute Fiabilité
Le NVR716 dispose d'une alimentation redondante pour garantir la fiabilité en cas de panne de courant
Le NVR empêche les pertes de données liées aux défaillances des disques durs et reconstruit le RAID en un minimum de temps
Utilisation de multiples NVR pour garantir un fonctionnement stable et fiable de l'ensemble du système.
Gestion Efficace
Visualisation en direct, le NVR vous permet de surveiller simultanément plusieurs endroits à partir d'un seul écran.
Recherche intelligente VCA, pour retrouver les images ou vidéos en fonction de la date, du type d'événement et du tag.
Surveillance à distance et gestion facile du NVR avec application mobile et VMS.