FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne .
Cette image concerne IPC701-4M-B.
Cette image concerne IPC701-4M-B.
Cette image concerne IPC701-4M-B.
Cette image concerne IPC701-4M-B.
Cette image concerne IPC701-4M-Bv.
Cette image concerne .
Cette image concerne IPC701-4M-B.
Cette image concerne IPC701-4M-B.
Cette image concerne IPC701-4M-B.
Cette image concerne IPC701-4M-B.
Cette image concerne IPC701-4M-Bv.

Caméra Réseau Bullet Thermique et Optique à Double Spectre Super HD 4MP avec Micro Intégré, Dépistage de la Température du Corps Humain, Caméra Réseau PoE avec Objectif Fixe de 4.0mm, IPC701-4M-B

#174116
#174116

IR Alarme Lumineuse et Audio

1.998,00 € HT
FS P/N: IPC701-4M-B
2.397,60 € TTC
FS P/N: IPC701-4M-B
3 Vendus
2 Commentaires
5 Questions
8 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 29 mai, 2024
34 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 31 mai, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec Économie Régionale FedEx
Support de Test
Garantie de 2 Ans
Retour sous 3 Jours
Échange sous 7 Jours
Spécifications
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Vidéos
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

IPC701-4M-B, Caméra Dôme Thermique et Optique à Double Spectre 4MP

Dotée d'un capteur CMOS à balayage progressif de 4 mégapixels avec un objectif fixe de 4.0mm, cette caméra réseau fournit une solution de surveillance et de sécurité professionnelle haute définition. Avec une portée IR allant jusqu'à 50m (164ft), elle peut également reproduire des vidéos nettes durant nuit. Conçue pour les environnements intérieurs et extérieurs, idéale pour les foyers, magasins et PME.

Spécifications
Type
Bullet
Capteur d'Image
CMOS 1/1.8" à balayage progressif
Résolution Max.
4 Mégapixels
Longueur Focale
4mm, Fixe
Fréquence d'Images Max.
1280x720 @ 30fps
Ouverture
F1.6
Portée IR
Jusqu'à 50m (164ft)
Champ de Vision (H x V)
57.0-42.0°
Illumination Min.
Couleur
0.001lux (F1.6, AGC ON)
B/W
0.0005lux (F1.6,AGC ON)
0 Lux avec IR
WDR
120dB
Audio Bidirectionnel
Supporté, Microphone et haut-parleur intégrés
Stockage Edge
Micro SD, Jusqu'à 256GB
Réduction du Bruit Numérique
2D/3D DNR
Compression Vidéo
Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
Consommation d'Énergie Max.
12W
Alimentation Électrique
DC 12V ± 25%, PoE (IEEE 802.3af)
Température de Fonctionnement
-40 ~ 70°C (-48 ~ 158°F)
Interopérabilité
Spécification ONVIF® Profile G, ONVIF® Profile S, ONVIF® Profile T à onvif.org
Humidité de Stockage
≤ 95% RH (Sans condensation)
Dimensions (H x L x P)
354 x 104 x 116mm (13.9'' x 4.1'' x 4.6'')
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Caractéristiques

Détection de l'Anomalie dans la Température

Prise en charge du contrôle de température du corps humain et de la détection faciale, les mesures de température visuelles permettent de détecter les anomalies et d'améliorer l'efficacité.

Plage Dynamique Large Réelle
Une Plage Dynamique Étendue (WDR) de 120dB permet de capturer une plus grande échelle de luminosité. Même en cas de lumière très contrastée,
elle peut minimiser les effets d'ombre et offrir des images de haute qualité.
Sans WDR
Avec WDR
Assure une Sécurité Maximale à Tout Moment et En Tout Lieu

Un navigateur Web, VMS (Logiciel de Gestion Vidéo) et application mobile sont disponibles pour la visualisation, gestion et enregistrement vidéo de la caméra via un NVR, ordinateur ou téléphone mobile connectés.

Spécifications

IPC701-4M-B, Caméra Dôme Thermique et Optique à Double Spectre 4MP

Dotée d'un capteur CMOS à balayage progressif de 4 mégapixels avec un objectif fixe de 4.0mm, cette caméra réseau fournit une solution de surveillance et de sécurité professionnelle haute définition. Avec une portée IR allant jusqu'à 50m (164ft), elle peut également reproduire des vidéos nettes durant nuit. Conçue pour les environnements intérieurs et extérieurs, idéale pour les foyers, magasins et PME.

Spécifications
Type
Bullet
Capteur d'Image
CMOS 1/1.8" à balayage progressif
Résolution Max.
4 Mégapixels
Longueur Focale
4mm, Fixe
Fréquence d'Images Max.
1280x720 @ 30fps
Ouverture
F1.6
Portée IR
Jusqu'à 50m (164ft)
Champ de Vision (H x V)
57.0-42.0°
Illumination Min.
Couleur
0.001lux (F1.6, AGC ON)
B/W
0.0005lux (F1.6,AGC ON)
0 Lux avec IR
WDR
120dB
Audio Bidirectionnel
Supporté, Microphone et haut-parleur intégrés
Stockage Edge
Micro SD, Jusqu'à 256GB
Réduction du Bruit Numérique
2D/3D DNR
Compression Vidéo
Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
Consommation d'Énergie Max.
12W
Alimentation Électrique
DC 12V ± 25%, PoE (IEEE 802.3af)
Température de Fonctionnement
-40 ~ 70°C (-48 ~ 158°F)
Interopérabilité
Spécification ONVIF® Profile G, ONVIF® Profile S, ONVIF® Profile T à onvif.org
Humidité de Stockage
≤ 95% RH (Sans condensation)
Dimensions (H x L x P)
354 x 104 x 116mm (13.9'' x 4.1'' x 4.6'')
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Caractéristiques
Détection de l'Anomalie dans la Température

Prise en charge du contrôle de température du corps humain et de la détection faciale, les mesures de température visuelles permettent de détecter les anomalies et d'améliorer l'efficacité.

Plage Dynamique Large Réelle
Une Plage Dynamique Étendue (WDR) de 120dB permet de capturer une plus grande échelle de luminosité. Même en cas de lumière très contrastée,
elle peut minimiser les effets d'ombre et offrir des images de haute qualité.
Sans WDR
Avec WDR
Assure une Sécurité Maximale à Tout Moment et En Tout Lieu

Un navigateur Web, VMS (Logiciel de Gestion Vidéo) et application mobile sont disponibles pour la visualisation, gestion et enregistrement vidéo de la caméra via un NVR, ordinateur ou téléphone mobile connectés.

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

1.998,00 € HT

2.397,60 € TTC

8 en Entrepôt en Allemagne
34 en Entrepôt International