FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne IPC501-2X4M-B.
Cette image concerne IPC501-2X4M-B.
Cette image concerne IPC501-2X4M-B.
Cette image concerne IPC501-2X4M-B.
Cette image concerne IPC501-2X4M-B.
Cette image concerne IPC501-2X4M-B.
Cette image concerne IPC501-2X4M-B.
Cette image concerne IPC501-2X4M-B.
Cette image concerne IPC501-2X4M-B.
Cette image concerne IPC501-2X4M-B.

Caméra Réseau Bullet Grand Angle Fixe Full-Color Super HD 4MP avec Micro Intégré, Caméra Réseau PoE Résistante aux Intempéries IP67 avec Objectif Fixe de 4.0mm, IPC501-2X4M-B

#174115
#174115

Pleine Couleur Microphone Intégré Imperméable

489,00 € HT
FS P/N: IPC501-2X4M-B
586,80 € TTC
FS P/N: IPC501-2X4M-B
31 Vendus
2 Commentaires
8 Questions
6 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 29 mai, 2024
52 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 31 mai, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec Économie Régionale FedEx
Support de Test
Garantie de 2 Ans
Retour sous 3 Jours
Échange sous 7 Jours
Spécifications
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

IPC501-2X4M-B, Caméra Réseau Bullet Grand Angle Fixe 4MP

Dotée d'un capteur CMOS à balayage progressif de 4 mégapixels avec un objectif fixe de 4.0mm, cette caméra réseau fournit une solution de surveillance et de sécurité professionnelle haute définition. Grâce à la distance de la LED allant jusqu'à 30m (98ft), elle peut également reproduire des vidéos nettes durant nuit. Conçue pour les environnements intérieurs et extérieurs, elle est résistante aux intempéries (IP67), idéale pour les foyers, magasins et PME.

Spécifications
Type
Bullet
Capteur d'Image
CMOS 1/2.9" à Balayage Progressif
Résolution Max.
4 Mégapixels
Longueur Focale
4.0mm, Fixé
Fréquence d'Images Max.
4096x1800 @ 25fps
Ouverture
F1.0
Portée LED
Jusqu'à 30m (98ft)
Champ de Vision
160.00°±10°(H), 43.22°(V), 180.13°±10°(D)
Illumination Min.
0.0005lux (F1.0,AGC ON)
WDR
DWDR
Stockage Edge
Micro SD, Jusqu'à 256GB
Réduction du Bruit Numérique
2D/3D DNR
Compression Vidéo
Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
Matériel
Métal et Plastique
Indice de Protection
IP67
Température de Fonctionnement
-30 ~ 60°C (-22 ~ 144°F)
Alimentation Électrique
DC 12V ± 25%, PoE (IEEE 802.3af)
Consommation d'Énergie Max.
6.5W
Interopérabilité
Spécification ONVIF® Profile G, ONVIF® Profile S, ONVIF® Profile T à onvif.org
Dimensions (H x L x P)
76 x 130 x 273 mm (3.0" x 5.1" x 10.7")
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Solutions de Connectivité

Gestion par Milestone
Voir les produits
Connecté au Switch
Voir les produits

Caractéristiques

Détection Intelligente du Comportement Protège Votre Entreprise
Centrée sur le corps humain, la détection intelligente du comportement permet de réduire les fausses alarmes et d'envoyer des notifications instantanées en cas de détection d'intrusion ou de danger.
Détection de Mouvement
Intrusion de Zone
Franchissement de Ligne
Images en Couleur même dans l'Obscurité Totale
Deux LED vous permettent d'obtenir une image claire et colorée même dans l'obscurité, offrant une portée de vision nocturne exceptionnelle de 30m/98ft.
Autre Vision Nocturne
Vision Nocturne en Couleur de FS
Champ de Vision de 160°

La technologie d'épissage à double lentille est adoptée pour réaliser un angle de vision horizontal de 160.0°, ce qui améliore considérablement l'efficacité de la surveillance et l'expérience de l'utilisateur.

Assure une Sécurité Maximale à Tout Moment et En Tout Lieu

Un navigateur Web, VMS (Logiciel de Gestion Vidéo) et application mobile sont disponibles pour la visualisation, gestion et enregistrement vidéo de la caméra via un NVR, ordinateur ou téléphone mobile connectés.

ONVIF Garantit la Compatibilité

Cette caméra est compatible avec les appareils qui prennent en charge la norme ONVIF. Vous pouvez donc facilement établir un réseau stable et varié, sans avoir à consulter la longue liste de compatibilité.

Spécifications

IPC501-2X4M-B, Caméra Réseau Bullet Grand Angle Fixe 4MP

Dotée d'un capteur CMOS à balayage progressif de 4 mégapixels avec un objectif fixe de 4.0mm, cette caméra réseau fournit une solution de surveillance et de sécurité professionnelle haute définition. Grâce à la distance de la LED allant jusqu'à 30m (98ft), elle peut également reproduire des vidéos nettes durant nuit. Conçue pour les environnements intérieurs et extérieurs, elle est résistante aux intempéries (IP67), idéale pour les foyers, magasins et PME.

Spécifications
Type
Bullet
Capteur d'Image
CMOS 1/2.9" à Balayage Progressif
Résolution Max.
4 Mégapixels
Longueur Focale
4.0mm, Fixé
Fréquence d'Images Max.
4096x1800 @ 25fps
Ouverture
F1.0
Portée LED
Jusqu'à 30m (98ft)
Champ de Vision
160.00°±10°(H), 43.22°(V), 180.13°±10°(D)
Illumination Min.
0.0005lux (F1.0,AGC ON)
WDR
DWDR
Stockage Edge
Micro SD, Jusqu'à 256GB
Réduction du Bruit Numérique
2D/3D DNR
Compression Vidéo
Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
Matériel
Métal et Plastique
Indice de Protection
IP67
Température de Fonctionnement
-30 ~ 60°C (-22 ~ 144°F)
Alimentation Électrique
DC 12V ± 25%, PoE (IEEE 802.3af)
Consommation d'Énergie Max.
6.5W
Interopérabilité
Spécification ONVIF® Profile G, ONVIF® Profile S, ONVIF® Profile T à onvif.org
Dimensions (H x L x P)
76 x 130 x 273 mm (3.0" x 5.1" x 10.7")
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Solutions de Connectivité
Gestion par Milestone
Voir les produits
Connecté au Switch
Voir les produits
Caractéristiques
Détection Intelligente du Comportement Protège Votre Entreprise
Centrée sur le corps humain, la détection intelligente du comportement permet de réduire les fausses alarmes et d'envoyer des notifications instantanées en cas de détection d'intrusion ou de danger.
Détection de Mouvement
Intrusion de Zone
Franchissement de Ligne
Images en Couleur même dans l'Obscurité Totale
Deux LED vous permettent d'obtenir une image claire et colorée même dans l'obscurité, offrant une portée de vision nocturne exceptionnelle de 30m/98ft.
Autre Vision Nocturne
Vision Nocturne en Couleur de FS
Champ de Vision de 160°

La technologie d'épissage à double lentille est adoptée pour réaliser un angle de vision horizontal de 160.0°, ce qui améliore considérablement l'efficacité de la surveillance et l'expérience de l'utilisateur.

Assure une Sécurité Maximale à Tout Moment et En Tout Lieu

Un navigateur Web, VMS (Logiciel de Gestion Vidéo) et application mobile sont disponibles pour la visualisation, gestion et enregistrement vidéo de la caméra via un NVR, ordinateur ou téléphone mobile connectés.

ONVIF Garantit la Compatibilité

Cette caméra est compatible avec les appareils qui prennent en charge la norme ONVIF. Vous pouvez donc facilement établir un réseau stable et varié, sans avoir à consulter la longue liste de compatibilité.

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

489,00 € HT

586,80 € TTC

6 en Entrepôt en Allemagne
52 en Entrepôt International