FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne S3250-16TF-U.
Cette image concerne S3250-16TF-U.
Cette image concerne S3250-16TF-U.
Cette image concerne S3250-16TF-U.
Cette image concerne S3250-16TF-U.
Cette image concerne S3250-16TF-U.
Cette image concerne S3250-16TF-U.
Cette image concerne S3250-16TF-U.
Cette image concerne S3250-16TF-U.
Cette image concerne S3250-16TF-U.
Cette image concerne S3250-16TF-U.
Cette image concerne S3250-16TF-U.

Switch PoE++ Gigabit Ethernet L2+ à 16 Ports, 16 x Ports PoE+ @230W, avec 2 x RJ45 1Gb, 2 x Uplinks SFP 1Gb, S3250-16TF-U

#169148
#169148

Marvell 230W LACP

209,00 € HT
FS P/N: S3250-16TF-U
250,80 € TTC
FS P/N: S3250-16TF-U
473 Vendus
5 Commentaires
6 Questions
29 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 29 mai, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
Support de Test
Garantie de 2 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Spécifications
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

Switch PoE+ Gigabit Ethernet L2 à 16 Ports, 16x Ports PoE+ @230W, 2x RJ45 1Gb et 2x Uplinks SFP 1Gb, S3250-16TF-U

Le switch PoE+ manageable S3250-16TF-U à 16 ports est équipé de 2 ports POE++ 10/100/1000MBASE-T, 14 ports POE+ 10/100/1000MBASE-T, 2 ports RJ45 1Gb et 2 Uplinks SFP 1Gb. 2 ports prennent en charge les normes IEEE 802.3af/at/bt (jusqu'à 90W par port) et 14 ports prennent en charge les normes IEEE 802.3af/at (jusqu'à 30W par port) pour alimenter les téléphones IP, les points d'accès sans fil ou d'autres périphériques réseau PoE, PoE+ et PoE++ conformes aux normes. En outre, les 2 ports SFP 1G peuvent fournir une liaison montante à haut débit et une connectivité de serveur/stockage/station de travail à haute performance.

Avec des performances de commutation et une fiabilité élevées, le produit dispose d'une grande mémoire cache et d'un faible délai de transmission, ce qui permet d'accéder à la vidéo Ultra HD.

Spécifications
Ports
18x 10/100/1000BASE-T RJ45 | 2x 1G SFP
Nombre Total de Routes IPv4
16
Capacité de Commutation
56Gbps
Adresse MAC
16K
Taux de Transfert
29.76Mpps
Nombre de VLAN
4094
RAM
2Gb
Gamme d'Entrées
100-240V, 50/60Hz
Mémoire Flash
128 Mb
Tampon de Paquet
12MBit
Trames Jumbo
10K
Flux d'Air
Gauche - Droite
Consommation d'Énergie Max.
265W
Température de Fonctionnement
32 °F ~ 113 °F (0 °C ~ 45 °C)
Nombre de Ventilateurs
1
Humidité de Fonctionnement
10-90% (Sans condensation)
Norme PoE
IEEE 802.3af/at/bt
Options de Montage
Bureau/Montage en Rack
Dimensions (H x L x P)
1.73'' x 17.32"x 7.01" (44 x 440 x 178mm)
Budget d'Alimentation
230W
Remarque: Le câble d'alimentation de défaut est de norme Européenne. Si vous avez besoin de câbles d'alimentation d'une autre norme, veuillez l'indiquer dans la commande ou contacter votre responsable de compte.

Avantages du Logiciel

Accès Sécurisé et Simplifié pour les Utilisateurs et la LoT
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Solutions de Connectivité

Voir plus
Couche d'Accès
Voir les produits
Solution VoIP
Voir les produits
Solution de Vidéosurveillance
Voir les produits

Caractéristiques

Configuration des Ports Gigabit
2 ports PoE++ 10/100/1000 Mbps fournissant jusqu'à 90W par port, et 14 ports PoE+ fournissant jusqu'à 30W par port, ainsi que 2 emplacements SFP 1Gb pour des connexions optiques à haut débit.
56Gbps
Capacité de Commutation
IEEE 802.3af/at/bt
Norme PoE
230W
Budget d'Alimentation
DHCP Accélère le Déploiement du Réseau

DHCP alloue dynamiquement les adresses IP, simplifie la gestion des adresses IP, économise du temps et des coûts de gestion et offre plus de sécurité.

SNMP Simplifie la Gestion et Détecte les Défaillances

SNMP fournit des interfaces et des protocoles unifiés pour gérer des dispositifs dans différents espaces physiques afin d'améliorer l'efficacité de la gestion.

Spécifications

Switch PoE+ Gigabit Ethernet L2 à 16 Ports, 16x Ports PoE+ @230W, 2x RJ45 1Gb et 2x Uplinks SFP 1Gb, S3250-16TF-U

Le switch PoE+ manageable S3250-16TF-U à 16 ports est équipé de 2 ports POE++ 10/100/1000MBASE-T, 14 ports POE+ 10/100/1000MBASE-T, 2 ports RJ45 1Gb et 2 Uplinks SFP 1Gb. 2 ports prennent en charge les normes IEEE 802.3af/at/bt (jusqu'à 90W par port) et 14 ports prennent en charge les normes IEEE 802.3af/at (jusqu'à 30W par port) pour alimenter les téléphones IP, les points d'accès sans fil ou d'autres périphériques réseau PoE, PoE+ et PoE++ conformes aux normes. En outre, les 2 ports SFP 1G peuvent fournir une liaison montante à haut débit et une connectivité de serveur/stockage/station de travail à haute performance.

Avec des performances de commutation et une fiabilité élevées, le produit dispose d'une grande mémoire cache et d'un faible délai de transmission, ce qui permet d'accéder à la vidéo Ultra HD.

Spécifications
Ports
18x 10/100/1000BASE-T RJ45 | 2x 1G SFP
Nombre Total de Routes IPv4
16
Capacité de Commutation
56Gbps
Adresse MAC
16K
Taux de Transfert
29.76Mpps
Nombre de VLAN
4094
RAM
2Gb
Gamme d'Entrées
100-240V, 50/60Hz
Mémoire Flash
128 Mb
Tampon de Paquet
12MBit
Trames Jumbo
10K
Flux d'Air
Gauche - Droite
Consommation d'Énergie Max.
265W
Température de Fonctionnement
32 °F ~ 113 °F (0 °C ~ 45 °C)
Nombre de Ventilateurs
1
Humidité de Fonctionnement
10-90% (Sans condensation)
Norme PoE
IEEE 802.3af/at/bt
Options de Montage
Bureau/Montage en Rack
Dimensions (H x L x P)
1.73'' x 17.32"x 7.01" (44 x 440 x 178mm)
Budget d'Alimentation
230W
Remarque: Le câble d'alimentation de défaut est de norme Européenne. Si vous avez besoin de câbles d'alimentation d'une autre norme, veuillez l'indiquer dans la commande ou contacter votre responsable de compte.

Avantages du Logiciel

Accès Sécurisé et Simplifié pour les Utilisateurs et la LoT
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Solutions de Connectivité
Voir plus
Couche d'Accès
Voir les produits
Solution VoIP
Voir les produits
Solution de Vidéosurveillance
Voir les produits
Caractéristiques
Configuration des Ports Gigabit
2 ports PoE++ 10/100/1000 Mbps fournissant jusqu'à 90W par port, et 14 ports PoE+ fournissant jusqu'à 30W par port, ainsi que 2 emplacements SFP 1Gb pour des connexions optiques à haut débit.
56Gbps
Capacité de Commutation
IEEE 802.3af/at/bt
Norme PoE
230W
Budget d'Alimentation
DHCP Accélère le Déploiement du Réseau

DHCP alloue dynamiquement les adresses IP, simplifie la gestion des adresses IP, économise du temps et des coûts de gestion et offre plus de sécurité.

SNMP Simplifie la Gestion et Détecte les Défaillances

SNMP fournit des interfaces et des protocoles unifiés pour gérer des dispositifs dans différents espaces physiques afin d'améliorer l'efficacité de la gestion.

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

209,00 € HT

250,80 € TTC

29 en Entrepôt en Allemagne