FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne IPC204-2M-PD.
Cette image concerne IPC204-2M-PD.
Cette image concerne IPC204-2M-PD.
Cette image concerne IPC204-2M-PD.
Cette image concerne IPC204-2M-PD.
Cette image concerne IPC204-2M-PD.
Cette image concerne IPC204-2M-PD.
Cette image concerne IPC204-2M-PD.
Cette image concerne IPC204-2M-PD.
Cette image concerne IPC204-2M-PD.

Caméra Réseau PTZ à Double Objectif Lighthunter 2X 2MP avec Audio Bidirectionnel, IP66 Résistant aux Intempéries, Détection Intelligente de Mouvement, IPC204-2M-PD

#161215
#161215

IR Détection Intelligente des Comportements Imperméable

539,00 € HT
FS P/N: IPC204-2M-PD
646,80 € TTC
FS P/N: IPC204-2M-PD
16 Vendus
2 Commentaires
4 Questions
32 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 30 mai, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec Économie Régionale FedEx
Support de Test
Garantie de 2 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Spécifications
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

IPC204-2M-PD, Caméra Réseau PTZ à Double Objectif Lighthunter 2X 2MP avec Audio Bidirectionnel, IP66 Résistant aux Intempéries, Détection Intelligente de Mouvement

Adoptant un capteur CMOS à balayage progressif de 2 mégapixels, la caméra réseau peut fournir une solution de surveillance et de sécurité professionnelle haute définition. Avec l'IR et la lumière chaude, la caméra peut également fournir une vidéo claire la nuit. Conçu pour les environnements intérieurs et extérieurs, il est résistant aux intempéries IP66, idéal pour les carrés, les immeubles de bureaux, le gouvernement, les parcs industriels, etc. Il est compatible avec le protocole ONVIF, permettant l'interopérabilité avec de nombreux appareils tiers.

Spécifications
Type de Cas
Dôme
Capteur d'Image
CMOS 1/2.8" à Balayage Progressif
Résolution Max.
2 Mégapixels
Longueur Focale
2.8mm, Fixée; 2.8-12mm, Varifocale
Cadre Max.
1920x1080 @25fps
Ouverture
F1.6
Portée IR
Up to 10m (32.8 ft)
Champ de Vision
106.6° ~ 30.6°(H), 56.5° ~ 17.4°(V), 138.6° ~ 37.6°(D)
Illumination Min.
Couleur 0.002 lux (F1.6, AGC ON)
0 lux avec IR/Lumière Chaude
WDR
120dB (Objectif Fixe)
Audio
Microphone et Haut-parleur Intégrés
Réduction du Bruit Numérique
2D/3D DNR
Compression Vidéo
Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
Température de Fonctionnement
-20 to 60℃(-4 to 140°F)
Alimentation Électrique
DC12V, PoE+(IEEE 802.3at)
Humidité de Fonctionnement
≤95% RH (Non-condensing)
Consommation d'Énergie Max.
16W
Indice de Protection
IP66
Interopérabilité
ONVIF® Profile G, ONVIF® Profile S Specification at onvif.org
Dimensions (ØxH)
Montage Mural : 5.3” x 7.6” x 11.9” (134 x 192 x 302mm)
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Caractéristiques

Présentez la Double vue par Bullet et PTZ à Double Canal

Cette caméra intègre une vue d'ensemble et une vue PTZ détaillée pour fournir une image globale et de petits détails, en se concentrant sur les détails tout en conservant une vue d'ensemble de la zone de surveillance.

ONVIF Assure la Compatibilité

Cette caméra est compatible avec les appareils qui prennent en charge la norme ONVIF. Vous pouvez donc facilement établir un réseau stable et varié, sans avoir à consulter la longue liste de compatibilité.

Spécifications

IPC204-2M-PD, Caméra Réseau PTZ à Double Objectif Lighthunter 2X 2MP avec Audio Bidirectionnel, IP66 Résistant aux Intempéries, Détection Intelligente de Mouvement

Adoptant un capteur CMOS à balayage progressif de 2 mégapixels, la caméra réseau peut fournir une solution de surveillance et de sécurité professionnelle haute définition. Avec l'IR et la lumière chaude, la caméra peut également fournir une vidéo claire la nuit. Conçu pour les environnements intérieurs et extérieurs, il est résistant aux intempéries IP66, idéal pour les carrés, les immeubles de bureaux, le gouvernement, les parcs industriels, etc. Il est compatible avec le protocole ONVIF, permettant l'interopérabilité avec de nombreux appareils tiers.

Spécifications
Type de Cas
Dôme
Capteur d'Image
CMOS 1/2.8" à Balayage Progressif
Résolution Max.
2 Mégapixels
Longueur Focale
2.8mm, Fixée; 2.8-12mm, Varifocale
Cadre Max.
1920x1080 @25fps
Ouverture
F1.6
Portée IR
Up to 10m (32.8 ft)
Champ de Vision
106.6° ~ 30.6°(H), 56.5° ~ 17.4°(V), 138.6° ~ 37.6°(D)
Illumination Min.
Couleur 0.002 lux (F1.6, AGC ON)
0 lux avec IR/Lumière Chaude
WDR
120dB (Objectif Fixe)
Audio
Microphone et Haut-parleur Intégrés
Réduction du Bruit Numérique
2D/3D DNR
Compression Vidéo
Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
Température de Fonctionnement
-20 to 60℃(-4 to 140°F)
Alimentation Électrique
DC12V, PoE+(IEEE 802.3at)
Humidité de Fonctionnement
≤95% RH (Non-condensing)
Consommation d'Énergie Max.
16W
Indice de Protection
IP66
Interopérabilité
ONVIF® Profile G, ONVIF® Profile S Specification at onvif.org
Dimensions (ØxH)
Montage Mural : 5.3” x 7.6” x 11.9” (134 x 192 x 302mm)
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Caractéristiques

Présentez la Double vue par Bullet et PTZ à Double Canal

Cette caméra intègre une vue d'ensemble et une vue PTZ détaillée pour fournir une image globale et de petits détails, en se concentrant sur les détails tout en conservant une vue d'ensemble de la zone de surveillance.

ONVIF Assure la Compatibilité

Cette caméra est compatible avec les appareils qui prennent en charge la norme ONVIF. Vous pouvez donc facilement établir un réseau stable et varié, sans avoir à consulter la longue liste de compatibilité.

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

539,00 € HT

646,80 € TTC

32 en Entrepôt International