FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne QSFP-LR-100G.
01:14
Cette image concerne QSFP-LR-100G.
Cette image concerne QSFP-LR-100G.
Cette image concerne QSFP-LR-100G.
Cette image concerne QSFP-LR-100G.
Cette image concerne QSFP-LR-100G.
Cette image concerne QSFP-LR-100G.
Cette image concerne QSFP-LR-100G.
Cette image concerne QSFP-LR-100G.
Cette image concerne QSFP-LR-100G.
Cette image concerne QSFP-LR-100G.
Cette image concerne QSFP-LR-100G.

Cisco QSFP-100G-LR-S Compatible Module QSFP28 100GBASE-LR Single Lambda 1310nm 10km DOM LC Duplex SMF

#143535
#143535

Broadcom 7nm DSP EML BOX ≤4.5W Single Lambda 100G-400G Duplex LC SMF

389,00 € HT
FS P/N: QSFP-LR-100G
466,80 € TTC
FS P/N: QSFP-LR-100G
528 Vendus
6 Commentaires
5 Questions
105 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 28 mai, 2024
104 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 31 mai, 2024
56 en Transit, Recevez-le avant 11 juin, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec Économie Régionale FedEx
Support de Test
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Spécifications
Caractéristiques
Vidéos
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

Cisco QSFP-100G-LR-S Compatible 100GBASE-LR Single Lambda QSFP28 PAM4 Optical Transceiver Module (Single Lambda, SMF, 1310nm, 10km, LC, DOM)

The 100GBASE-LR Single Lambda QSFP28 Optical Transceiver Module is designed for use in 100GBASE Ethernet throughput up to 10km over single mode fiber (SMF) using a wavelength of 1310nm via duplex LC connectors. The transceiver includes a Broadcom chip to convert the 4x25G NRZ electrical signals to a 1x100G PAM-4 optical signal. This transceiver is compliant with QSFP28 MSA, IEEE 802.3cd and 100G Lambda MSA standard. Digital diagnostics functions are also available via the I2C interface, as specified by the QSFP28 MSA, to allow access to real-time operating parameters. With these features, this easy to install, hot swappable transceiver is suitable to be used in various applications, such as Data Center, 100G Ethernet, 400G to 100G breakout applications.
Note: The FS P/N is changed from QSFP28-LR-100G to QSFP-LR-100G, but the product is the same. Only the FS P/N has been changed.

Spécifications
Cisco Compatible
QSFP-100G-LR-S
Nom du Fournisseur
FS
Format
QSFP28
Max Data Rate
103.125Gbps (4x 25.78Gbps)
Longueur d'Onde
1310nm
Distance de Transfert Max.
10km
Connecteur
Duplex LC
Média
SMF
Transmitter Type
EML
Receiver Type
PIN
Puissance d'Émission
-1.4~4.5dBm
Minimum Receiver Power
-7.7dBm
Powerbudget
6.3dB
Receiver Overload
4.5dBm
Power Consumption
≤4.5W
Extinction Ratio
>3.5dB
DDM/DOM
Supported
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
CDR (Clock and Data Recovery)
TX & RX Built-in CDR
Inbuilt FEC
Supporté (KP4)
Protocoles
100G Lambda MSA 100G-LR Specification compliant
Warranty
5 Years
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.

Caractéristiques

Améliorez votre Réseau sur un Site en Une Seule Fois
Lambda unique 100G conforme à la norme IEEE 400GBASE-LR4 signifie que les opérateurs de réseaux peuvent donc faire évoluer un seul site vers un équipement 400G, tout en le connectant aux sites 100G existants sans sacrifier la bande passante des ports.
Consommation d'Énergie Inférieure à 4.5 W pour Économiser l'Énergie
Intégrant la puce DSP de Broadcom, l'émetteur-récepteur 100G à simple lambda offre une grande vitesse et une faible consommation d'énergie dans les applications 100G.
Puce Broadcom DSP
Transmission Stable
≤ 4.5W
Faible Consommation d'Énergie
100Gbps
Largeur de Bande Élevée
Assurez une Connectivité sans Faille pour Votre Réseau
En reconfigurant l'émetteur-récepteur pour qu'il fonctionne avec différentes marques, FS BOX offre une flexibilité en matière de coûts de stockage.
Technologie d'Emballage
COB
COB
BOX
BOX
Débit de Données (Maxi.)
103.1Gbps
103.1Gbps (4 x 25.78Gbps)
103.1Gbps (4 x 25.78Gbps)
103.1Gbps (4 x 25.78Gbps)
112Gbps (4 x 28Gbps)
Distance de Câble (Maxi.)
10km @SMF
10km @SMF
10km @SMF
10km @SMF
Longueur d'onde
1310nm
1295.56nm
1300.05nm
1304.58nm
1309.14nm
1295.56nm
1300.05nm
1304.58nm
1309.14nm
1295.56nm
1300.05nm
1304.58nm
1309.14nm
Puissance d'Émission
-1.4~4.5dBm
-4.3~4.5dBm
-4.3~4.5dBm
-4.3~4.5dBm @100G
-0.6~4dBm @112G
Sensibilité du Récepteur
<-7.7dBm
<-10.6dBm
<-10.6dBm
<-8.6dBm @100G
<-8.4dBm @112G
Surcharge du Récepteur
4.5dBm
4.5dBm
4.5dBm
4.5dBm @100G
4dBm @112G
Consommation Électrique
4.5W
4W
3.5W
3.5W
Formats de Modulation
PAM4
NRZ
NRZ
NRZ
Application
Centre de Données, 100G Ethernet, 400G à 100G Breakout
Centre de Données, 100G Ethernet
Télécoms, Centre de Données, 100G Ethernet
Télécoms, Centre de Données, 100G Ethernet et 112G OTN OTU4
Spécifications

Cisco QSFP-100G-LR-S Compatible 100GBASE-LR Single Lambda QSFP28 PAM4 Optical Transceiver Module (Single Lambda, SMF, 1310nm, 10km, LC, DOM)

The 100GBASE-LR Single Lambda QSFP28 Optical Transceiver Module is designed for use in 100GBASE Ethernet throughput up to 10km over single mode fiber (SMF) using a wavelength of 1310nm via duplex LC connectors. The transceiver includes a Broadcom chip to convert the 4x25G NRZ electrical signals to a 1x100G PAM-4 optical signal. This transceiver is compliant with QSFP28 MSA, IEEE 802.3cd and 100G Lambda MSA standard. Digital diagnostics functions are also available via the I2C interface, as specified by the QSFP28 MSA, to allow access to real-time operating parameters. With these features, this easy to install, hot swappable transceiver is suitable to be used in various applications, such as Data Center, 100G Ethernet, 400G to 100G breakout applications.
Note: The FS P/N is changed from QSFP28-LR-100G to QSFP-LR-100G, but the product is the same. Only the FS P/N has been changed.

Spécifications
Cisco Compatible
QSFP-100G-LR-S
Nom du Fournisseur
FS
Format
QSFP28
Max Data Rate
103.125Gbps (4x 25.78Gbps)
Longueur d'Onde
1310nm
Distance de Transfert Max.
10km
Connecteur
Duplex LC
Média
SMF
Transmitter Type
EML
Receiver Type
PIN
Puissance d'Émission
-1.4~4.5dBm
Minimum Receiver Power
-7.7dBm
Powerbudget
6.3dB
Receiver Overload
4.5dBm
Power Consumption
≤4.5W
Extinction Ratio
>3.5dB
DDM/DOM
Supported
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
CDR (Clock and Data Recovery)
TX & RX Built-in CDR
Inbuilt FEC
Supporté (KP4)
Protocoles
100G Lambda MSA 100G-LR Specification compliant
Warranty
5 Years
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Caractéristiques
Améliorez votre Réseau sur un Site en Une Seule Fois
Lambda unique 100G conforme à la norme IEEE 400GBASE-LR4 signifie que les opérateurs de réseaux peuvent donc faire évoluer un seul site vers un équipement 400G, tout en le connectant aux sites 100G existants sans sacrifier la bande passante des ports.
Consommation d'Énergie Inférieure à 4.5 W pour Économiser l'Énergie
Intégrant la puce DSP de Broadcom, l'émetteur-récepteur 100G à simple lambda offre une grande vitesse et une faible consommation d'énergie dans les applications 100G.
Puce Broadcom DSP
Transmission Stable
≤ 4.5W
Faible Consommation d'Énergie
100Gbps
Largeur de Bande Élevée
Assurez une Connectivité sans Faille pour Votre Réseau
En reconfigurant l'émetteur-récepteur pour qu'il fonctionne avec différentes marques, FS BOX offre une flexibilité en matière de coûts de stockage.
Technologie d'Emballage
COB
COB
BOX
BOX
Débit de Données (Maxi.)
103.1Gbps
103.1Gbps (4 x 25.78Gbps)
103.1Gbps (4 x 25.78Gbps)
103.1Gbps (4 x 25.78Gbps)
112Gbps (4 x 28Gbps)
Distance de Câble (Maxi.)
10km @SMF
10km @SMF
10km @SMF
10km @SMF
Longueur d'onde
1310nm
1295.56nm
1300.05nm
1304.58nm
1309.14nm
1295.56nm
1300.05nm
1304.58nm
1309.14nm
1295.56nm
1300.05nm
1304.58nm
1309.14nm
Puissance d'Émission
-1.4~4.5dBm
-4.3~4.5dBm
-4.3~4.5dBm
-4.3~4.5dBm @100G
-0.6~4dBm @112G
Sensibilité du Récepteur
<-7.7dBm
<-10.6dBm
<-10.6dBm
<-8.6dBm @100G
<-8.4dBm @112G
Surcharge du Récepteur
4.5dBm
4.5dBm
4.5dBm
4.5dBm @100G
4dBm @112G
Consommation Électrique
4.5W
4W
3.5W
3.5W
Formats de Modulation
PAM4
NRZ
NRZ
NRZ
Application
Centre de Données, 100G Ethernet, 400G à 100G Breakout
Centre de Données, 100G Ethernet
Télécoms, Centre de Données, 100G Ethernet
Télécoms, Centre de Données, 100G Ethernet et 112G OTN OTU4

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

389,00 € HT

466,80 € TTC

105 en Entrepôt en Allemagne
104 en Entrepôt International